WIKA

Idrogeno

Applicazioni

HydrogenApplications_en-co

Le applicazioni dell'idrogeno sono presenti nell'industria di processo da decenni, con una domanda trainata principalmente dalle raffinerie, dalla produzione di metanolo e ammoniaca e anche dalla riduzione diretta nella produzione di ferro e acciaio. La produzione convenzionale di idrogeno utilizza tipicamente gas naturale o carbone come materia prima. In futuro si prevede che l'idrogeno dovrà svolgere un ruolo importante nella decarbonizzazione dell'economia mondiale, se prodotto da fonti energetiche rinnovabili come l'energia solare ed eolica. La lavorazione, la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno espongono le apparecchiature utilizzate a condizioni estreme, con temperature fino a -253 °C, pressioni di 700 bar e oltre e impatti legati alla migrazione dell'idrogeno su metalli e materiali.

WIKA è da tempo un partner dell'industria dell'idrogeno per le soluzioni relative alla strumentazione, con una comprovata esperienza, ed è pronta a risolvere qualsiasi nuova sfida. Che l'idrogeno sia prodotto con metodi convenzionali o basato su energie rinnovabili, forniamo soluzioni per l'intera catena del valore dell'industria dell'idrogeno.

Le sfide


Produzione


Stoccaggio e trasporto


Utilizzo