WIKA

L'essiccazione e la rimozione della polvere sui granuli è una condizione preliminare fondamentale per la produzione di parti in plastica di qualità superiore. A causa dell'abrasione del prodotto, molti granuli di plastica contengono già polvere e fibre (capelli d'angelo) al momento della consegna. Ciò causa una riduzione della qualità del prodotto finale, in particolare nelle parti ottiche e molto lucide, oppure può portare a tempi di fermo impianto a causa dell'intasamento del prodotto. La misura di pressione WIKA consente il monitoraggio del vuoto del sistema di rimozione della polvere (figura a sinistra).

Una sfida particolare è quella di essiccare i materiali termoplastici igroscopici fino a raggiungere l'umidità residua ottimale per la lavorazione. Questo è possibile solo usando un trattamento dell'aria con un punto di rugiada estremamente basso e quindi un contenuto di acqua assoluto minimo. Gli strumenti di misura della temperatura WIKA supportano il funzionamento a basso consumo energetico degli essiccatori (figura a destra). I nostri strumenti per la misura di livello controllano l'altezza di riempimento nel recipiente di essicazione e gli strumenti di misura della pressione assicurano la fornitura d'aria al ventilatore. In quando utilizzatore di materie plastiche con oltre 30 delle nostre macchine per lo stampaggio a iniezione, WIKA conosce bene queste sfide. La cooperazione tra sviluppo e produzione ha portato a prodotti che soddisfano in modo eccezionale i requisiti di misura nella preparazione di granulati.

Preparazione di granulati × 4

Rimozione polvere - Vuoto

Rimozione polvere - Vuoto
3

Portata aria - Pressione

Portata aria - Pressione
2

Riempimento del serbatoio - Cella di carico

Riempimento del serbatoio - Cella di carico
1

Aria riscaldata - Temperatura

Aria riscaldata - Temperatura
Preparazione di granulati
Minimizza la selezione

I seguenti 27 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.