- Sonda di livello immergibile Per applicazioni con requisiti superiori
Modello LF-1
LM 40.04
- Pressostato elettronico con display per applicazioni igienico-sanitarie
Modello PSA-31
PE 81.85
- Trasmettitore di temperatura digitale, universalmente programmabile, versione per montaggio in testina o su barra
Modello T12
TE 12.03
- Termometro bimetallico, serie industriale
Modello 53
TM 53.01
- Digital limit switch
Modello EGS80
AC 50.01
- Trasmettitore, per densità gas, temperatura, e pressione del gas SF6 con uscita MODBUS®
Modello GDT-20
SP 60.09
- Densostato per media tensione
Modello GDS-MV
SP 60.32
- Termometro di precisione
Modello CTR2000
CT 60.10
- Bending beam up to 500 kg
Modello F3833
FO 51.22
- Sensore per condotto di ventilazione per umidità relativa e temperatura
Modello A2G-70
TE 62.91
- Mini termostato, custodia in acciaio inox
Modello TXS
TV 31.70
- Termometro bimetallico, versione da processo secondo ASME B40.200
Modello TG53
TM 53.02
- Sensore di CO2 e temperatura per condotti di ventilazione
Modello A2G-85
SP 69.07
- Termometri bimetallici con segnale in uscita elettrico Pt100, versione in acciaio inox
Modello 54_twintemp
TV 15.01
- Diaphragm seal pressure system in PFA or PTFE with pressure gauge
Modello Hydra-Gauge
SP 99.20
- Intrinsically safe pressure transmitter For applications in hazardous areas
Modelli IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Termoresistenza per applicazioni igienico-sanitarie, sensore intercambiabile
Modello TR22-A
TE 60.22
- Pressostato differenziale, custodia in acciaio inox
Modelli DW, DW10
PV 35.42
- Pannello di controllo con sensore ambiente integrato
Modello A2G-200
SP 69.12
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato Con attacco filettato, esecuzione saldata
Modello DSS34M
DS 95.15
- Manometro digitale per applicazioni industriali
Modello DG-10
PE 81.66
- Pressostato compatto, custodia antideflagrante Ex d, per l'industria di processo
Modello PCA
PV 33.31
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, alta pressione, esecuzione di sicurezza
Modelli 222.30, 223.30
PM 02.09
- Indicatore digitale con ingresso multifunzione per montaggio a pannello, 48 x 24 mm
Modello DI32-1
AC 80.13
- Termoresistenza per esterni / interni
Modello TR60
TE 60.60
- Sonda di temperatura flessibile multipoint, Flex-R®
Modello TC96-R
TE 70.10
- Sistema di disidratazione del gas per apparecchiature riempite con gas SF₆ in esercizio
Modello GAD-2000
SP 63.14
- Unità portatile di trasferimento SF6
Modello GTU-10
SP 63.07
- Termocoppia con uscita cavo
Modello TC40
TE 65.40
- Pressure transmitters for low pressures and differential pressures
Modello DP-10
PE 81.06
- Manodensostato con camera di riferimento
Modello GDM-RC-100
SP 60.27
- Termometro di precisione multifunzione
Modello CTR3000
CT 60.15
- Inserto di misura per termoresistenza da processo
Modello TR12-A
TE 60.16
- Bourdon Tube Pressure Gauge, For Clean Dry Air Applications
Modello 131.15
PM 01.07
- Manometro differenziale Cryo Gauge, lega di rame, versione in acciaio inox, DN 100
Modelli 712.15.100, 732.15.100
PM 07.29
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry with bayonet coupling
Modello TR195
TE 69.10
- Manometro a molla tubolare, lega di rame, serie per montaggio a pannello
Modelli 111.16, 111.26
PM 01.10
- Manonetro di profondità per immersioni subacquee
Modello 616.06.050
PM 06.13
- Per applicazioni con altissime pressioni fino a 15.000 bar
Modello HP-2
PE 81.53
- Leak tight connection, protecting cap
Modello GLTC30
SP 61.04
- Manometro per pressione assoluta, acciaio inox, elevata sovraccaricabilità
Modelli 532.52, 532.53, 532.54
PM 05.02
- Misuratore di portata aria per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-25
SP 69.04
- Kit di recupero gas
Modello GA45
SP 62.08
- Manometri a molla tubolare con segnale di uscita, cassa in acciaio inox, DN 50 e 63
Modello PGT21
PV 11.03
- Manometro a membrana, esecuzione industriale in ghisa grigia
Modelli 422.12, 423.12
PM 04.02
- Trasmettitore Ultra High Purity, per aree classificate a rischio d'esplosione, Ex nA ic
Modelli WUC-10, WUC-15, WUC-16
PE 87.06
- Trasduttore di pressione OEM ad elevata precisione
Modelli TIS-20, TIS-21
PE 81.68
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato. Con attacco filettato, esecuzione filettata
Modello DSS10M
DS 95.01
- Trasmettitore di pressione con attacco di pressione o con membrana affacciata
Modelli UPT-20, UPT-21
PE 86.05
- Miniature tension/compression force transducer up to 2,000 N
Modello F2808
FO 51.68
- Manodensostato con valvola di ritaratura
Modello GDM-100-CV
SP 60.24
- Miniature multipoint thermocouple
Modello TC96-M
TE 70.14
- Manometro a capsula, lega di rame o acciaio inox, Manometro da processo, versione di sicurezza, secondo ASME B40.100
Modelli 612.34, 632.34, 633.34
PM 06.07
- Separatore con attacco flangiato Con membrana interna, esecuzione filettata, versione per alta pressione
Modello 990.16
DS 99.08
- Trasmettitore di livello magnetostrittivo, principio di misura magnetostrittivo ad alta risoluzione, costruzione compatta
Modello FLM-CA
LM 20.04
- Manometro differenziale per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, DN 110
Modello A2G-10
PM 07.40
- Trasmettitore di livello magnetostrittivo, principio di misura magnetostrittivo ad alta risoluzione, per applicazioni industriali
Modello FLM-CM
LM 20.05
- Sonda di temperatura a immersione Con fili di collegamento
Modello TF45
TE 67.15
- Termometro a gas con contatti elettrici, versione in acciaio inox
Modello TGS73
TV 27.01
- Sensore di pressione differenziale, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-50
PE 88.02
- Float for bypass level indicators
Modello BFT
- Misuratore della velocità dell'aria
Modello A2G-20
SP 69.06
- Termometro portatile, versione industriale e versione con protezione antifdeflagrante
Modelli CTH6300, CTH63I0
CT 51.05
- Manometro a molla tubolare, UHP, esecuzione in acciaio inox
Modello 230.15
PM 02.20
- Sensore di pressione ad alta velocità
Modello CPT6140
CT 25.11
- Termostato bimetallico, per tensioni di intervento di fino a 48 V
Modello TFS35
TV 35.01
- Sonda di misura per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-FM
SP 69.10
- Termoresistenza al platino standard (SPRT)
Modello CTP5000
CT 61.25
- Livellostato a galleggiante OEM, esecuzione miniaturizzata, installazione orizzontale
Modello RLS-8000
LM 50.12
- Pressostato, versione heavy-duty, TPST
Modello PSM-530
PV 35.02
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit elektronischem Ausgangssignal
Modello Hydra-Sensor
SP 99.21
- Indicatore di pressione di precisione
Modello CPG2500
CT 25.02
- Controllore di pressione industriale
Modello CPC4000
CT 27.40
- Misuratore emissioni di gas SF6 e ossigeno
Modello GA38
SP 62.15
- Trasduttore di pressione OEM con elaborazione del segnale
Modello TI-1
PE 81.57
- Separatore con attacco flangiato, con membrana interna, esecuzione filettata, elevato volume di lavoro
Modello 990.41
DS 99.32
- Valvole Monoblocco, con attacco flangiato
Modelli IBF2, IBF3
AC 09.25
- Termometro a espansione con microinterruttore e capillare, versione in acciaio inox
Modello 70-8xx
TV 28.01
- Indicatore da campo per loop di corrente con comunicazione HART®
Modelli DIH50, DIH52
AC 80.10
- Manometro per pressione assoluta con segnale in uscita per l'industria di processo, DN 100 e 160
Modelli APGT43.100, APGT43.160
PV 15.02
- Gas Filling Unit, Full-Size Indoor
Modello GFU25
SP 63.06
- Termometro a espansione, versione in acciaio inox
Modello 70
TM 81.01
- Trasmettitore di pressione di alta qualità per applicazioni industriali generiche
Modello S-20
PE 81.61
- Sensore di pressione OEM per macchine da lavoro mobili
Modello MH-3-HY
PE 81.59
- Diaphragm monitoring system with threaded connection, for the chemical and petrochemical industries
Modello DMS34
DS 95.18
- Pressostato per pressione assoluta, custodia antideflagrante Ex d
Modelli APA, APA10
PV 35.48
- Unità di programmazione per trasmettitori di temperatura e termoresistenze
Modello PU-548
AC 80.18
- Temperature controller with digital indicator, panel design
Modello SC58
AC 85.24
- Termocoppia per la misura di temperatura dei fumi di combustione, con pozzetto termometrico modello TW81
Modello TC81
TE 65.81
- Manometro a molla tubolare con contatti elettrici, custodia in acciaio inox, DN 100 e 160
Modelli PGS21.100, PGS21.160
PV 22.01
- SF6 gas IR-Leak HS
Modello GA18
SP 62.09
- Manometri differenziali con molla tubolare ed attacchi paralleli, sistema di misura in acciaio inox
Modelli 732.18, 733.18
PM 07.03
- Magnetic display for bypass level indicators
Modello BMD
- Manometro differenziale con segnale in uscita per l'industria di processo, camera del fluido interamente in metallo
Modelli DPGT43.100, DPGT43.160
PV 17.05
- Termoresistenza per la misura di temperatura di fumi di combustione con pozzetto termometrico modello TW81
Modello TR81
TE 60.81
- Calibratore multifunzione di temperatura
Modello CTM9100-150
CT 41.40
- Resistance thermometer for an additional thermowell
Modello TR10-E
TE 60.05
- Inserto di misura, per termocoppie per alte temperature
Modello TC85
TE 66.85
- Versione base
Modello CPT6020
CT 25.13
- Instrument mounting bracket
Modello 910.16
AC 09.07
- Termometro a espansione
Modello IFC
TM 80.01
- Pressure Gauge with mounted Diaphragm Seal
Modello 232.35
SP 99.25
- Pressostato compatto OEM, versione base
Modello PSM06
PV 34.86
- Trasduttore Ultra High Purity con display, EtherCAT®
Modelli WUD-20-E, WUD-25-E, WUD-26-E
PE 87.12
- Pressure switch electronic, sterile process technology
Modello PSA-21
PE 81.84
- Controllore pneumatico di alta pressione
Modello CPC7000
CT 27.63
- Differential pressure balance
Modello CPB5000DP
CT 31.52
- Accessori per separatori a membrana per flange a blocco e a sella
Modelli 910.19, 910.20, 910.23
AC 91.01
- Calibratore di pressione portatile
Modello CPH7600
CT 17.01
- Diaphragm monitoring system with flange connection, for the chemical and petrochemical industries
Modello DMS27
DS 95.23
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, per applicazioni con altissime pressioni fino a 6.000 bar, versione robusta
Modello PG23HP-P
PM 02.29
- Bilancia di pressione, versione per pressioni differenziali
Modello CPB5600DP
CT 31.56
- Sensore della densità del gas, per densità, temperatura, e pressione di gas isolanti con Modbus® o segnale analogico 4 ... 20 mA
Modello GD-20
SP 60.77
- Termomanometro in bimetallo, per misura di pressione e temperatura
Modelli 100.0x, 100.1x
PM 01.23
- Termocoppia per pozzetto aggiuntivo, custodia antideflagrante (Ex d)
Modello TC10-L
TE 65.12
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 500 kN
Modello F1136
FO 52.27
- Separatore con attacco flangiato Per l'industria della cellulosa e della carta
Modello 990.23
DS 99.34
- Sonda di temperatura per condotti
Modello TF40
TE 67.16
- Termocoppia con attacco filettato con pozzetto termometrico
Modello TC10-C
TE 65.03
- Kit pneumatico di assistenza
Modello CPG-KITP
CT 93.01
- Sonde campione
Modelli CTP2000, CTP9000
CT 61.10
- Termocoppia con attacco filettato, esecuzione miniaturizzata
Modello TC10-D
TE 65.04
- Analizzatore per determinare la concentrazione di gas SF6
Modello GA50
SP 62.10
- Manometro differenziale con segnale in uscita, con indicazione della pressione di lavoro integrata (DELTA-trans)
Modello DPGT40
PV 17.19
- Pressure transmitter for shipbuilding industry, intrinsically safe (ATEX, FM, CSA)
Modelli IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.52
- Pressostato differenziale, custodia antideflagrante Ex d
Modelli DA, DA10
PV 35.43
- Manodensostato con trasmettitore integrato
Modello GDM-100-TI
SP 60.05
- Trasmettitore di pressione per gas medicali
Modello MG-1
PE 81.44
- Wire rope force transducer up to 40 t
Modello F9204
FO 51.25
- Termocoppia, senza pozzetto termometrico
Modello TC10-H
TE 65.08
- Precision pressure transmitter
Modelli P-10, P-11
PE 81.32
- Valvola a sfera, versione strumentale e di processo
Modello BV
AC 09.28
- Livellostato optoelettronico per applicazioni igienico-sanitarie
Modello OLS-F1
LM 31.05
- Trasmettitore di pressione, con cella di misura metallica saldata
Modelli IPT-20, IPT-21
PE 86.06
- Calibratore di pressione portatile
Modello CPH7650
CT 17.02
- Manometro a tubo inclinato, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-30
PM 07.41
- Manometro a capsula, lega di rame, cassa in plastica, DN 50 e 63
Modello 611.13
PM 06.12
- Manometro a capsula, lega di rame o acciaio inox, esecuzione da pannello a profilo
Modelli 614.11, 634.11
PM 06.05
- Pressostato compatto OEM, versione miniaturizzata
Modello PSM04
PV 34.84
- Digital Temperature Transmitter for PROFIBUS PA, Head Mounting
Modello T42.10
TE 42.01
- Sifone per strumenti di misura della pressione
Modello 910.15
AC 09.06
- Manometro a membrana affacciata, versione in acciaio inox, per applicazioni igienico-sanitarie
Modello 432.55
PM 04.09
- Pressostato differenziale per campi di taratura molto bassi
Modello DW03UN
PV 35.50
- Termometri a vetro, forma V
Modello 32
TM 32.02
- Termometro a gas, elevata resistenza alle vibrazioni, versione in acciaio inox
Modello 75
TM 75.01
- Termometro combi a riempimento di gas con segnale in uscita elettrico Pt100, versione in acciaio inox
Modello 76
TV 17.01
- Termometro ad espansione di gas con segnale in uscita elettrico, versione in acciaio inox altamente resistente alle vibrazioni, con termocoppia di tipo K
Modello 75-8xx
TV 17.02
- Livellostato a galleggiante, per applicazioni industriali, uscite di commutazione PNP o NPN
Modello GLS-1000
LM 50.10
- Manometro a molla tubolare, lega di rame, versione standard
Modelli 111.10, 111.12
PM 01.01
- Manometro differenziale per pressioni differenziali molto basse da 2,5 mbar, lega di rame o acciaio inox
Modelli 716.11, 736.11
PM 07.07
- Ring force transducer, flat version up to 100 kN
Modello F6212
FO 51.27
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modello SW500F
TM 90.35
- Resistance Thermometer with Spring-Loaded Probe Tip
Modello TR217
TE 60.22
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD9100-375
CT 41.32
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato, con attacco filettato per l'industria del latte
Modello DSS18T
DS 95.05
- Flame rod for pilot light detection
Modello GFR-3
SP 05.17
- Connettore rapido magnetico
Modello magWIK
AC 80.15
- Termostato elettronico con display
Modello TSD-30
TE 67.03
- Strumento di misura ad alta precisione per la determinazione della concentrazione di gas SF6
Modello GA65
SP 62.13
- Compression force transducer, miniature design up to 225 kN
Modello F1226
FO 51.41
- Valvola di blocco e sfiato, manifold a 2 valvole
Modelli IV20, IV21
AC 09.19
- Valvole monoblocco, con attacco filettato
Modelli IBM2, IBM3
AC 09.24
- Livellostato a galleggiante per l'industria di processo, installazione laterale con camera esterna
Modello ELS
LM 30.03
- Gas density indicator
Modelli GDI 233.52.100, GDI-100
SP 60.03
- Pompa di test manuale idraulica
Modelli CPP700-H, CPP1000-H
CT 91.07
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato, con attacco flangiato, membrana interna
Modello DSS26T
DS 95.10
- Safety electronics, PLe per DIN EN ISO 13849-1
Modello ELMS1
AC 50.06
- Digital temperature transmitter with HART® protocol
Modelli T32.30, T32.10
TE 32.03
- Termometro a espansione, regolatore di temperatura di sicurezza
Modello SW15
TV 28.04
- Load monitoring electronics, incl. application software
Modello ESC24
AC 50.07
- Misuratore emissioni di gas SF6
Modello GA35
SP 62.06
- Gas Density Monitor with gas filling
Modello GDM 233.52.100
SP 60.02
- Intrinsically safe pressure transmitter for applications in hazardous environments
Modello
PE 81.22
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato, con attacco clamp
Modello DSS22F
DS 95.06
- SF6 gas filling unit, compact size
Modello GFU10
SP 63.01
- Resistance thermometers with thread for shipbuilding industry
Modelli TR291, TR292
TE 69.20
- Intrinsically safe hand-held pressure calibrator
Modello CPH65I0
CT 14.51
- Differential pressure switch
Modello 851.02.100
PV 27.17
- Bilancia di pressione, versione per alte pressioni
Modello CPB3800HP
CT 31.07
- Pressostato compatto OEM, versione miniaturizzata, esecuzione in ottone
Modello PSM05
PV 34.85
- Pressure gauge rubber cover
Modello 910.18
AC 09.09
- Manometro a molla tubolare, manometro campione, classe 0,6
Modelli 311.11, 331.11
PM 03.02
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato Con attacco filettato, esecuzione saldata
Modello DSS34T
DS 95.16
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, plastic case, ingress protection IP41
Modello PGS06
PV 21.05
- Basato su sensore capacitivo a base polimerica
Modello GA20
SP 62.03
- Hydraulic compression force transducer, closing force test instrument up to 36 kN
Modello F1101
FO 52.14
- Wire rope force transducer with integrated amplifier up to 30 t
Modelli F9304, F93C4
FO 54.14
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 33, 3-jaw clamping force test instrument up to 1,000 kN
Modello F1122
FO 52.26
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD4000
CT 41.10
- Indicatori digitali per montaggio a pannello
Modello DI10
AC 80.06
- Termometro a espansione con segnale in uscita elettrico, versione in acciaio inox, con/senza capillare
Modello TGT70
TV 18.01
- Termoresistenza con indicatore digitale, funzionamento a batteria
Modello TR75
TE 60.75
- Float sensor with reed chain
Modello
- Termocoppia, per pozzetto aggiuntivo
Modello TC10-B
TE 65.02
- Cooling Tower, Capillary Extension
Modello 910.24
AC 91.04
- HYDRA Digital Indicator with Switch Points
Modello HYDRA-Indicator
SP 99.23
- Pressure transmitter for high pressure applications
Modello SH-1
PE 81.38
- Temperature Controller for Panel Mounting, PID Controller, Dimensions 48 x 48 mm
Modello CS3S
AC 85.01
- Manometri a molla tubolare con contatti elettrici, custodia in acciaio inox
Modello PGS11
PV 21.01
- Precision loop calibrator
Modello CEP1000
CT 81.01
- Ponte resistivo CA
Modello CTR6500
CT 60.40
- Sonde di temperatura con collegamento a spina
Modello TF35
TE 67.10
- Manometro a membrana per l'industria di processo, sovraccaricabilità fino a 10 volte, max. 40 bar
Modelli 432.50, 433.50
PM 04.03
- Bourdon tube pressure gauge, back mount, with VdS approval
Modello 111.12.040
SP 01.23
- Pressure switch with display
Modello PSD-10
PE 81.13
- Termocoppie multipoint, esecuzione T-Bar
Modello TC94
TE 70.13
- Bimetal-Thermometer, Excentric
Modello 45
TM 45.02
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, versione compatta, DN 40, 50 e 63
Modello 131.11
PM 01.05
- Analizzatore per determinare la presenza di umidità nel gas SF6, basato sulla tecnologia a specchio raffreddato
Modello GA40
SP 62.07
- Connessioni di tenuta con diametro nominale DN 6
Modello GCx-06
SP 61.12
- Gas Leak Tight Connection, Valves
Modello GLTC10 valves
SP 61.02
- Trasmettitore di densità del gas con segnale 4 ... 20 mA per densità e segnale Pt100 per temperatura
Modello GD10-FT
SP 60.13
- Pozzetto termometrico, versione conforme a EN 50446
Modello TW81
TW 95.81
- Manometro differenziale con microinterruttori, con indicazione della pressione di lavoro integrata (DELTA-comb)
Modello DPGS40
PV 27.20
- Termometro portatile
Modello CTH7000
CT 55.50
- Inserto di misura per termocoppia da processo
Modello TC12-A
TE 65.16
- Manometro a membrana per l'industria di processo, altamente sovraccaricabile fino a 400 bar
Modelli 432.56, 432.36
PM 04.07
- Unità filtro portatile per gas SF6
Modello GPF-10
SP 63.11
- Manometro a molla tubolare, serie industriale, DN 80
Modelli 112.28, 132.28
PM 01.28
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato, con attacco filettato per l'industria del latte
Modello DSS18F
DS 95.04
- Bilancia di pressione differenziale campione primario
Modello CPB6000DP
CT 32.02
- Livellostato a galleggiante per applicazioni industriali, versione in plastica
Modello RLS-2000
LM 50.04
- Livellostato a galleggiante per applicazioni industriali, sicurezza intrinseca Ex i
Modello RLS-4000
LM 50.07
- Rilvatore di perdite di gas
Modello GPD-1000
SP 62.18
- Manometro campione, lega di rame o acciaio inox, per bassi campi di pressione fino a 600 mbar, classe 0,6, DN 160
Modelli 610.20, 630.20
PM 06.09
- Termometro ad espansione di gas con contatti elettrici, versione in acciaio inox
Modello 73-8xx
TV 27.01
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modello SD600G
TM 90.20
- PID controller, for panel mounting, with auto-tuning
Modello CF1M
AC 85.20
- Ultra High Purity pressure switch
Modello WUS-10
PE 87.04
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modello SW400F
TM 90.50
- Thread Mounted Resistance Thermometers TR211, TR212
Modello TR211
TE 60.17
- Termoresistenza con attacco filettato con pozzetto termometrico ricavato da tubo
Modello TR11-C
TE 60.14
- In-line diaphragm seal for flange connection, cell-type
Modello 981.10
DS 98.28
- Differential pressure gauge, with Bourdon tube element, standard series, vee entry; NS 100, 160
Modello 711.11
PM 07.01
- Valvola portamanometro da barra in versione acciaio inox
Modello 910.81
AC 09.18
- Absolute pressure gauge, with Bourdon tube or capsule element, standard series, NS 80
Modello 516.11
PM 05.01
- Trasmettitore di temperatura analogico, campi di misura configurabili, per sensori Pt100, versione per montaggio in testina y montaggio a barra
Modello T19
TE 19.03
- Calibratore ad infrarossi
Modello CTI5000
CT 41.42
- Termocoppia con puntale molleggiato
Modello TC55
TE 65.55
- Capsule pressure gauge, copper alloy, plastic case
Modello 611.16
PM 06.08
- Manometro a molla tubolare, versione HP in acciaio inox
Modello 130.15
PM 02.19
- Valvola di ritegno
Modello CV
AC 09.29
- Cable Resistance Thermometer, with Bayonet-Type Connection
Modello TR165
TE 60.06
- Indoor and outdoor resistance thermometer for shipbuilding industry
Modello TR890
TE 69.35
- Differential pressure transmitter with diaphragm
Modello 891.34.1884
PE 81.72
- Bourdon tube pressure gauges, mining version
Modello 213.41
PM 01.12
- Calibratore di pressione portatile con pompa integrata
Modello CPH6600
CT 16.01
- Gas Leak Tight Connection (Medium Voltage), Valves, Couplings
Modelli GLTC10, GLTC20 MV
SP 61.01
- Tension/compression force transducer with thin film technology an swivel head up to 45 kN
Modello F2303
FO 51.46
- Pompa idraulica di confronto
Modello CPP4000-X
CT 91.09
- Livellostato optoelettronico per l'industria navale
Modello OLS-5200
LM 31.06
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 480 kN
Modello F1135
FO 52.15
- Miniature compression load cell from 1 kN
Modello F1224
FO 51.12
- Calibratore multifunzione portatile
Modello Pascal 100
CT 18.01
- Termoresistenza con attacco filettato, con pozzetto termometrico
Modello TR10-C
TE 60.03
- Bourdon tube pressure gauge with USB interface, plastic case
Modello PGT10 USB
PV 11.07
- Termoresistenza con puntale molleggiato
Modello TR55
TE 60.55
- Termoresistenza per pozzetto aggiuntivo, custodia antideflagrante (Ex d)
Modello TR10-L
TE 60.12
- Termomanometro per la misura di pressione e temperatura
Modello MFT
PM 01.20
- Manometro per pressione assoluta con contatti elettrici, per l'industria di processo, DN 100 e 160
Modello 532.53+8xx
PV 25.02
- Trasduttore Ultra High Purity con display integrato e contatti elettrici opzionali
Modelli WUD-20, WUD-25, WUD-26
PE 87.08
- Pressure gauge in-line filters
Modello 910.22
AC 09.10
- Guarnizioni, per strumenti di misura e accessori per la strumentazione
Modello 910.17
AC 09.08
- Thermowells Solid Machined, Weld-in Type
Modello SD400S
TM 90.60
- Pressure transmitter, intrinsically safe (ATEX)
Modello IS-10
PE 81.22
- Resistance Thermometers, Flameproof Enclosure
Modello TRD20
TE 60.60
- Solid Machined, to Screw in with Milled Wrench Flats
Modello SI740G
TW 90.26
- Resistance Thermometer, for Additional Thermowell
Modello TR200
TE 60.10
- Calibratore multifunzione portatile
Modello CEP6000
CT 83.01
- Manometro differenziale con contatti elettrici per l'industria di processo, camera del fluido interamente in metallo
Modelli DPGS43.100, DPGS43.160
PV 27.05
- Bourdon tube pressure gauge, industrial series, measuring system Cu-alloy, NS 250
Modelli 211.11, 231.11
PM 02.17
- Pressostato differenziale compatto
Modelli DC, DCC
PV 35.40
- Differential pressure gauge with integrated working pressure gauge and micro switch DELTA-comb, with component approval
Modello 702.03.100
PV 27.19
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato con attacco filettato, esecuzione filettata
Modello DSS10T
DS 95.02
- Calibratore multifunzione ad elevata precisione
Modello CED7000
CT 85.51
- Compression force transducer, standard version up to 100 kN
Modello F1821
FO 51.59
- Bourdon tube pressure gauge with output signal, standard version, cable outlet
Modello PGT02
PV 11.02
- Manometro differenziale con pressostato, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-90
PV 27.40
- Load cell up to 650 kg
Modello F4812
FO 53.11
- Bagno di calibrazione
Modelli CTB9220, CTB9430
CT 46.10
- Modulo sensore di pressione, fino a 25 bar di pressione relativa e assoluta
Modello MPR-1
PE 81.64
- Trasmettitore di temperatura digitale con protocollo HART®, per montaggio in testina e su barra
Modello T32.xS
TE 32.04
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, standard version, cable outlet
Modello PGS05
PV 21.03
- Trasmettitore di pressione per applicazioni in aree pericolose
Modello IS-3
PE 81.58
- Thermocouples Measuring Insert
Modello TC002
TE 65.01
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modello SD300F
TM 90.30
- Electronic pressure switch
Modello PS-20
PE 81.28
- Resistance Thermometers for Flat Surfaces/for Pipe Surfaces
Modello TR602
TE 60.35
- Solid Machined, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Modello SI450F
TW 90.80
- Thermocouple, Model TC602 for Flat Surfaces, Model TC603 for Pipe Surfaces
Modello TC602
TE 65.35
- Reed sensor for bypass level indicators
Modello BLR
- Manometro a molla tubolare Caisson, strumento per la misura della pressione ambiente, versione in acciaio inox
Modello 232.01
SP 02.20
- Electrical thermometer for shipbuilding industry with tapered thermowell
Modelli TR293, TC293
TE 69.25
- Indicatore di densità gas con riempimento di gas
Modello GDI 233.52.100
SP 60.03
- Miniature compression force transducer from 10 N
Modello F1222
FO 51.11
- Pressure transmitter with plastic case
Modello PGT03
SP 11.04
- Manodensostato con uscita Modbus®
Modello GDM-100-TI-D
SP 60.23
- Monoflangia, versione strumentale e di processo
Modello IVM
AC 09.17
- Chain hoist test set for friction clutch testing up to 3,500 kg
Modello FRKPS
FO 51.69
- Termometro a espansione per il controllo della temperatura dei gas di scarico
Modello STW15
TV 28.05
- Tension/compression load cell, S-type up to 50 kN
Modello F2211
FO 51.15
- Brake pressure test instrument, copper alloy, single and dual pressure gauge
Modelli PG21BP-1, PG21BP-2
PM 02.18
- Per il riscaldamento, versioni speciali
Modello A46
TM 46.02
- Manometro differenziale con microinterruttori, con indicazione della pressione di lavoro integrata (DELTA-comb), con omologazioni di tipo
Modello DPGS40TA
PV 27.22
- Compression force transducer up to 1,000 kN
Modello F1211
FO 51.10
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 120 kN
Modello F1119
FO 52.10
- Manometro a molla tubolare, con capillare in plastica
Modelli 101.00, 101.12
PM 01.22
- Termocoppia da processo, per installazione in un pozzetto aggiuntivo o modulo base
Modelli TC12-B, TC12-M
TE 65.17
- Sensore di temperatura analogico per condotti di ventilazione
Modello A2G-61
TM 48.02
- Inserto di misura per termocoppia
Modello TC10-A
TE 65.01
- Termocoppia con attacco a baionetta
Modello TC53
TE 65.53
- Termoresistenza con attacco a baionetta
Modello TR53
TE 60.53
- Termoresistenza senza pozzetto termometrico
Modello TR10-H
TE 60.08
- Manometro a molla tubolare con contatti elettrici Per l'industria di processo, DN 63
Modello PGS23.063
PV 22.03
- Inserto di misura per termocoppie con custodia antideflagrante (TC10-L)
Modello TC10-K
TE 65.11
- Manometro differenziale, con pistone magnetico, con pistone magnetico e membrana di separazione
Modelli 700.01, 700.02
PM 07.14
- Sonda di livello per applicazioni industriali, versione in plastica
Modello RLT-2000
LM 50.01
- Termoresistenza per misure superficiali su tubazioni, attacco clamp, esecuzione miniaturizzata
Modello TR57-M
TE 60.57
- Tension link with thin-film technology from 5 kN
Modelli F7301, F73C1, F73S1
FO 51.19
- Compression force transducer up to 2,200 kN
Modello F1227
FO 51.62
- Sonde di temperatura filettate con trasmettitore integrato
Modello TFT35
TE 67.18
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato Con attacco flangiato, membrana affacciata
Modello DSS27T
DS 95.13
- Analogue cable amplifier, for strain gauge resistance thermometry bridges
Modello EZE09
AC 50.03
- Manometro a molla tubolare, versione standard con riempimento di liquido
Modello 113.53
PM 01.08
- Ultra high purity attachable indicator with LED
Modello WUR-1
PE 87.20
- Termostato elettronico con display
Modello TR70
TE 67.02
- Resistance Thermometer for air ducts
Modello TR820
TE 60.50
- Differential Pressure Gauge
Modello 712.20
PM 07.10
- Fabricated, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Modello SD250F
TW 90.40
- Pressure transmitter with field case
Modello F-10
PE 81.11
- Resistance Thermometers, Compact Design
Modelli TR221, TR223
TE 60.18
- Termostato bimetallico per tensioni di intervento di fino a 250 V
Modello TFS135
TV 35.02
- Solid Machined, with Flange in Full Penetration Welded Construction
Modello SI410F
TW 90.70
- Thermocouples Straight Design
Modello TC501
TE 65.30
- Bourdon tube pressure gauge with electrical output signal, stainless steel, safety version, for ultrapure gas applications
Modello PGT23.063UHP
PV 12.05
- Trasmettitore di pressione per compressori ad aria
Modello C-2
PE 81.47
- Campionatore multiplo per il monitoraggio delle emissioni
Modello GA33
SP 62.16
- Pressure gauge with digital indicator for tyre pressure apparatus
Modello PGD14
SP 21.02
- Trasmettitore di temperatura fieldbus Per FOUNDATION™ Fieldbus e PROFIBUS® ® PA, versione per montaggio in testina
Modello T53
TE 53.01
- Manometro a molla tubolare, per manometri per attrezzature per il gonfiaggio dei pneumatici
Modello 111.14
PM 01.21
- DS_SP6204_archived
Modello GA25
SP 62.04
- Termometro bimetallico per la tecnologia di riscaldamento, versione standard
Modello A43
TM 43.01
- Termometro bimetallico con contatti elettrici, versione in acciaio inox
Modello TGS55
TV 25.01
- Temperature controller with digital indicator, panel mounting series
Modello SC64
AC 85.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval, NS 40 and NS 50
Modello PGS21.050
SP 21.03
- Valvola a spillo e valvola multiport
Modelli IV10, IV11
AC 09.22
- Bilancia di pressione digitale
Modello CPD8000
CT 32.04
- Mineral insulated cable for additional thermocouple
Modello SensyMIC
MI-Kabel
- Duplex pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80, 100 and 130
Modello PG21DPB
PM 02.16
- CalibratorUnit
Modelli CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M
CT 35.02
- Connessioni di tenuta con diametro nominale DN 20
Modello GCx-20
SP 61.14
- Pressostato, elevata ampiezza del differenziale di commutazione regolabile, per l'industria di processo, con robusta custodia in alluminio
Modello PSM-700
PV 35.05
- Sensore di pressione differenziale per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria, con interruttore e display digitale
Modello A2G-45
PE 88.01
- Livellostato a galleggiante, per applicazioni industriali, con uscita temperatura
Modello RLS-3000
LM 50.06
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato Con attacco flangiato, membrana affacciata
Modello DSS27M
DS 95.12
- Inserto di misura per termoresistenza
Modello TR10-A
TE 60.01
- Testa di connessione con modulo display digitale integrato, versione standard e versione a sicurezza intrinseca
Modelli DIH10, DIH10-Ex
AC 80.11
- Manometri a membrana con contatti elettrici, altamente sovraccaricabile fino a 100 bar, esecuzione di sicurezza, altamente sovraccaricabile fino a 400 bar
Modelli 432.36+8xx, 432.56+8xx
PV 24.07
- Compression force transducer, standard version up to 300 kN
Modello F1811
FO 51.56
- Salvamanometro regolabile, ottone o acciaio inox
Modello 910.13
AC 09.04
- Trasmettitore di pressione per misure di precisione
Modelli P-30, P-31
PE 81.54
- Compression force transducer with bilateral spherical force introduction up to 50 t
Modello F1861
FO 51.61
- Sensore di pressione con IO-Link, uscita di commutazione PNP o NPN
Modello A-1200
PE 81.90
- Sonda di temperatura flessibile multipoint per pozzetti da tubo, con/senza spurgo
Modelli TR96-O, TC96-O
TE 70.11
- Sonda di temperatura a immersione Per il settore della refrigerazione
Modello TF43
TE 67.13
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD9100-1100
CT 41.29
- Rohrfedermanometer mit elektronischem Druckschalter, CrNi-Stahl-Gehäuse, NG 50 und 63
Modello PGS25
PV 21.04
- Trasmettitore di temperatura da campo HART®
Modelli TIF50, TIF52
TE 62.01
- Sensore per termocoppia multipoint, esecuzione miniaturizzata
Modello TC97
TE 70.12
- Indicatore della densità del gas
Modello GDI-063
SP 60.21
- Termocoppia per installazione in un pozzetto aggiuntivo
Modello TC10-E
TE 65.05
- Termocoppia con raccordo scorrevole a baionetta per l'industria delle materie plastiche, con sistema di molleggio
Modello TC47-AB
TE 67.20
- Analogue amplifier, PCB or DIN-rail mounting
Modello EZE10
AC 50.02
- SF6 gas filling unit, with optional on-cart weighing and optional vacuum pump
Modelli GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W
SP 63.08
- Manometro differenziale con segnale in uscita, per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità fino a 400 bar
Modelli DPGT43HP.100, DPGT43HP.160
PV 17.13
- Resistance Thermometers Compact Design with Programmable Transmitter
Modelli TR225, TR227
TE 60.19
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modello SI400F
TM 90.55
- Analogue Temperature Transmitter, Process Industry Series, Head Mounting
Modello T31.10
TE 31.01
- Threaded cable thermometer for shipbuilding industry
Modelli TR192, TC192
TE 69.05
- Manometro differenziale, lega di rame o acciaio inox, campi scala da 0,6 ... 1.000 bar
Modelli 711.12, 713.12, 731.12, 733.02
PM 07.02
- Pompa per vuoto portatile per la preparazione al riempimento di serbatoi di gas SF6
Modello GVP-10
SP 63.12
- Manometro differenziale, per l'industria di processo, camera del fluido interamente in metallo
Modelli 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
PM 07.05
- Manometro a molla tubolare con contatto elettrico, cassa di plastica
Modello PGS10
PV 20.01
- Manometro a molla tubolare con segnale di uscita elettrico a gradini
Modello PGT15
PV 11.04
- Resistance Thermometers, NEUMO BioControl®
Modello TR451/452
TE 60.27
- Pressostato differenziale DELTA-switch
Modello DPS40
PV 27.21
- Resistance Thermometer DiwiTherm®, with digital display
Modello DR111
TE 50.01
- Pressure transmitter according to DESINA
Modello SD-10
PE 81.24
- Level sensor, with reed switch chain technology
Modello
- Termostato a gas, custodia antideflagrante Ex d
Modello TAG
TV 31.61
- Resistenza campione primaria
Modello CER6000
CT 70.30
- Torretta di raffreddamento per strumenti di misura della pressione per attacco filettato
Modello 910.32
AC 09.21
- Float switch with permanent magnet
Modello
- Bourdon tube pressure gauge, heavy-duty version, stainless steel case, liquid filling, NS 80
Modello PG21HD
PM 02.13
- Manometro a membrana con segnale in uscita elettrico per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità fino a 10 volte il fondo scala, max. 40 bar
Modelli PGT43.100, PGT43.160
PV 14.03
- Sistema di taratura per strumenti di misura della densità del gas SF6
Modello BCS10
SP 60.08
- OEM pressure sensor module with ceramic thick film technology
Modello MCTH-1
PE 81.43
- Livellostato a galleggiante per acqua di sentina per l'industria navale
Modello RLS-5000
LM 50.08
- Termoelemento multipoint in esecuzione a fascia (band design)
Modelli TR95, TC95
TE 70.01
- Manometro con tubo elicoidale, versione DirectDrive
Modelli 116.18.036, 116.18.041
SP 01.24
- Calibratore multifunzione con funzione documentale
Modello CEP6100
CT 83.51
- Multiplexer
Modelli CTR3000, CTR5000, CTS3000, CTS5000
AC 87.01
- Indicator for panel mounting
Modello 910.70
SP 20.02
- Attrezzatura di service per gas SF₆ Per riempimento, filtrazione e recupero del gas SF₆
Modello GPU-B-3000
SP 63.17
- Miniature tension/compression force transducer for small measuring ranges from 10 N
Modello F2221
FO 51.26
- Termometro bimetallico, serie industriale
Modello 54
TM 54.01
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 16, 3-jaw clamping force test instrument up to 470 kN
Modello F1112
FO 52.25
- Test set for measurement of electrode forces for 10 kN, 20 kN welding tongs
Modello FSK01
FO 54.15
- Manometro a membrana affacciata, per applicazioni igienico-sanitarie, versione compatta, DN 63
Modello PG43SA-C
PM 04.15
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD9100-ZERO
CT 41.30
- Manifold per strumenti di misura della pressione differenziale, manifold a 3, 5 valvole
Modelli IV30, IV31, IV50, IV51
AC 09.23
- Ponte resistivo CC
Modello CTR6000
CT 60.30
- Trasmettitore di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria, con cella di misura in ceramica
Modello AC-1
PE 81.46
- Universal pressure transmitter UniTrans with PROFIBUS PA interface, intrinsically safe (ATEX)
Modello IUT-10-5
PE 86.03
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit trockener Messzelle und elektronischem Ausgangssignal
Modello Hydra-Dry
SP 99.22
- Ponte resistivo campione primario
Modello CTR9000
CT 60.80
- Connessioni di tenuta con diametro nominale DN 8
Modello GCx-08
SP 61.13
- Bourdon Tube Pressure Gauge, for Clean Dry Air Applications
Modello 131.12
PM 01.06
- Pozzetto termometrico per flange libere secondo ASME B16.5 (da barra), Esecuzione Vanstone, secondo gli standard petrolchimici
Modello TW31
TW 95.31
- Sensore di pressione differenziale per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-52
PE 88.03
- Bagno di calibrazione, bagno di riscaldamento e raffreddamento
Modelli CTB9400, CTB9500
CT 46.20
- Manometro a membrana, affacciata, per applicazioni igienico-sanitarie, con monitoraggio integrato della membrana, DN 100
Modello PG43SA-D
PM 04.17
- Flame rod Kanthal tip
Modello KNTH
SP 05.18
- Hand-held strain gauge measuring instrument, for force transducers or load cells in mobile test equipment
Modello E3906
AC 50.04
- Smorzatore regolabile per strumenti di misura della pressione, ottone, acciaio o acciaio inox
Modello 910.12
AC 09.03
- Ripetitore di alimentazione a sicurezza intrinseca per applicazioni in aree pericolose
Modello IS Barrier
AC 80.14
- Kit idraulico di assistenza
Modello CPG-KITH
CT 93.02
- Automatic pressure balance
Modello CPB8000
CT 32.03
- Pompa di test manuale pneumatica
Modello CPP7-H
CT 91.02
- Livellostato sospeso a galleggiante per acque e acque reflue
Modello RLS-6000
LM 50.09
- Manometro campione, lega di rame Classe 0,6, DN 160
Modello 312.20
PM 03.01
- Bilancia di pressione pneumatica
Modello CPB3500
CT 31.22
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, per montaggio a pannello
Modello PG23CP
PM 02.24
- Hydraulic compression force transducer, heavy-duty version up to 400 kN
Modello F1125
FO 52.11
- Hydraulic compression force transducer, Welding tongs test instrument up to 36 kN
Modello F1102
FO 52.16
- Calibratore multifunzione portatile
Modello Pascal ET
CT 18.02
- Ring force transducer, for general applications up to 1.500 kN
Modello F6215
FO 51.28
- Manometro a capsula con segnale in uscita elettrico per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità
Modelli PGT63HP.100, PGT63HP.160
PV 16.06
- Trasmettitore di temperatura digitale per termocoppie, versione per montaggio in testina e versione per montaggio su guida DIN
Modello T16
TE 16.01
- Termocoppia per ugelli per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-NT
TE 67.22
- Trasduttore di densità del gas con custodia da campo
Modello GD10-F
SP 60.10
- Unità di programmazione per trasmettitori di temperatura e termoresistenze
Modello PU-448
AC 80.16
- Attrezzatura di service per gas SF6, per riempimento, filtrazione e recupero di gas SF6
Modelli GPU-S-2000, GPU-S-3000
SP 63.16
- Manometro differenziale Versione compatta DN 80, classe 2,5 - 4,0, alta sovraccaricabilità
Modello 716.05
PM 07.12
- Manometro differenziale con indicazione della pressione di lavoro integrata (DELTA-plus)
Modello DPG40
PM 07.20
- Rubinetto per strumenti di misura della pressione, ottone o acciaio inox
Modello 910.10
AC 09.01
- Termoresistenza con uscita cavo, esecuzione tubolare
Modello TR41
TE 60.41
- Fabricated, with Aseptic Connection
Modello SW200H
TW 90.45
- Thread Mounted Resistance Thermometers
Modello TR201
TE 60.15
- Thermowells Fabricated, Screwed Connection
Modello SD500G
TM 90.10
- Manometro a capsula, lega di rame o acciaio inox, versione standard, DN 50, e 63
Modelli 611.10, 631.10
PM 06.01
- Manometro a capsula con contatti elettrici, per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità
Modello 632.51+8xx
PV 26.06
- Termocoppia, giunto antifiamma integrato nel tubo di estensione, Ex-d, per pozzetto aggiuntivo
Modello TC10-W
TE 65.14
- Trasmettitore di densità del gas con segnale 4 ... 20 mA per densità e temperatura
Modello GD10-F2
SP 60.12
- Gas Leak Tight Connection (High Voltage), Valves, Couplings
Modelli GLTC10, GLTC20 HV
SP 61.03
- Separatore con attacco flangiato, flangiato con estensione
Modello 990.29
DS 99.29
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge, safety version, class 0.6
Modello 332.11
PM 03.04
- Attrezzatura di service compatta per gas SF6 Per riempimento, filtrazione e recupero di gas SF6
Modello GPU-10
SP 60.25
- Termometro bimetallico con contatti elettrici, versione in acciaio inox
Modello 55-8xx
TV 25.01
- Termoresistenza per misure superficiali
Modello TR50
TE 60.50
- Sistema di misura per l'analisi di laboratorio dei prodotti di decomposizione presenti nel gas SF6
Modello GFTIR-10
SP 62.17
- Termostato compatto, custodia antideflagrante Ex d, per l'industria di processo
Modello TCA
TV 31.65
- Manometro a molla tubolare con segnale di uscita elettrico, versione standard, connessione a spina
Modello PGT01
PV 11.01
- Livellostato a galleggiante OEM, esecuzione miniaturizzata, installazione verticale
Modello RLS-7000
LM 50.11
- Gas Density Switch (GDS)
Modello GDS-HV
SP 60.30
- Termocoppia con terminale ad occhiello per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-RL
TE 67.26
- Regolatore di pressione di alimentazione per analizzatori di gas
Modello GA05
SP 62.14
- Pozzetto per applicazioni igienico-sanitarie, per saldatura orbitale
Modello TW61
TW 95.61
- Bilancia di pressione, versione per alte pressioni
Modello CPB5000HP
CT 31.51
- Submersible pressure sensor for water and wastewater
Modello LW-1
LM 40.03
- Miniature tension/compression load for small measuring ranges from 1.5 N
Modello F2220
FO 51.16
- Bilancia di pressione, campione primario
Modello CPB6000
CT 32.01
- Strain transducer up to 1,000 μe
Modello F9302
FO 54.10
- Pressostato per pressione assoluta, cassa in acciaio inox
Modelli APW, APW10
PV 35.49
- Sensore per la qualità dell'aria VOC per condotti di ventilazione
Modello A2G-80
SP 69.01
- Termometro portatile ad infrarossi
Modello CTR1000
CT 55.21
- Termometro a gas con contatti elettrici per applicazioni igienico-sanitarie, versione in acciaio inox
Modello 74-8xx
TV 27.02
- Termocoppia flangiata, con pozzetto termometrico
Modello TC10-F
TE 65.06
- Termoresistenza per applicazioni igienico-sanitarie, affacciata, NEUMO BioControl®
Modello TR20
TE 60.20
- Manometro a molla tubolare,esecuzione in sicurezza, acciaio inox, elevata sicurezza alla sovrapressione
Modelli 232.36, 233.36
PM 02.15
- Pompa pneumatica di confronto
Modello CPP120-X
CT 91.03
- Differential pressure gauge, DELTA-plus, with integrated working pressure gauge, NS 100
Modello 702.01.100
PM 07.15
- Pozzetto termometrico flangiato, filettato e a saldare
Modello TW70
TW 95.70
- Ring force transducer for screw forces up to 450 kN
Modello F6804
FO 51.60
- Termometro bimetallico per il riscaldamento, versione ad elevata qualità
Modello A51
TM 51.01
- Valvole Monoblocco, per processi di campionamento e iniezione
Modelli IBS3, IBJ4
AC 09.26
- Bimetal Thermometer
Modello 45
TM 45.01
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 850 kN
Modello F1145
FO 52.19
- Inclination sensor, X/Y/Z direction, -45 ... +45°
Modello N2101
FO 59.04
- Pompa idraulica di confronto
Modelli CPP1000-X, CPP1600-X
CT 91.12
- Pressostato elettronico con display
Modelli PSD-30, PSD-31
PE 81.67
- Bilancia di pressione idraulica
Modello CPB5800
CT 31.11
- Mini termostato per l'industria di processo
Modello TCS
TV 31.64
- Resistance Thermometers
Modello TR812
TE 60.45
- Manometro differenziale per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità fino a 40, 100 o 400 bar
Modelli 732.14, 762.14
PM 07.13
- Manometro differenziale con contatti elettrici, per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità fino a 40, 100, 250 o 400 bar
Modelli DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
PV 27.13
- Separatore a membrana in-line con connessione sterile, con attacco clamp (TRI-CLAMP®)
Modelli 981.22, 981.52, 981.53
DS 98.52
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry, penetration probe
Modello TR197
TE 69.15
- Thermocouples, Sheathed Design
Modello TC7X0
TE 65.40
- Trasmettitore di pressione differenziale
Modello 890.09.2190
PE 81.78
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modello SI710G
TM 90.25
- Thermocouples, Flameproof Enclosure
Modello TCD20
TE 65.60
- Solid machined, with Flange
Modello SD400F
TW 90.51
- Termoresistenza con fissaggio esterno e fili liberi di collegamento
Modello TF44
TE 67.14
- Hydraulic pipeline tester, high-pressure version and low-pressure version
Modelli 80, 80L
CT 31.21
- Manometro con molla a spirale, attacco al processo posteriore, versione Direct drive
Modello 116.15
PM 01.16
- Threaded resistance thermometer for shipbuilding industry
Modello TR295
TE 69.21
- Termometro di precisione
Modello CTR5000
CT 60.20
- Termometro a gas per applicazioni igienico-sanitarie, versione in acciaio inox
Modello 74
TM 74.01
- Trasmettitore di pressione differenziale Eco
Modello A2G-55
PE 88.04
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, per applicazioni igienico-sanitarie, NEUMO BioConnect®
Modello 990.50
DS 99.50
- Manometro a molla tubolare con segnale di uscita elettrico, acciaio inox, esecuzione di sicurezza, DN 63
Modello PGT23.063
PV 12.03
- Manometro a membrana con segnale in uscita elettrico, per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità fino a 40, 100 o 400 bar
Modelli PGT43HP.100, PGT43HP.160
PV 14.07
- Termometro a espansione, limitatore di temperatura di sicurezza
Modello SB15
TV 28.03
- Trasmettitore di pressione con tecnologia a film sottile, per idraulica mobile
Modello MH-1
PE 81.21
- Manometro in esecuzione igienico-sanitaria, con separatore a membrana montato, con attacco clamp
Modello DSS22P
DS 95.07
- Termoresistenza con uscita cavo, cavo con isolamento minerale (cavo MI)
Modello TR40
TE 60.40
- Expansion thermometer
Modelli TF58, TF59
TM 80.02
- Load cell up to 2,000 kg
Modello F4817
FO 53.12
- Manometro campione, con custodia di trasporto e certificato di prova di accettazione. Da classe 0,1, DN 250
Modello 342.11
PM 03.03
- Termometro bimetallico, per sistemi di condizionamento dell'aria e refrigerazione
Modello A48
TM 48.01
- Single point load cell up to 250 kg
Modello F4801
FO 53.10
- In-line diaphragm seal for flange connection, flange type
Modello 981.27
DS 98.27
- Manometro differenziale Eco
Modello A2G-05
PM 07.42
- Pressostato compatto, per applicazioni industriali
Modello PSM01
PV 34.81
- Pressostato compatto OEM, custodia a blocco
Modello PSM03
PV 34.83
- Mini manometro a membrana, UHP, diametri nominali di 1" e 1.3"
Modelli 432.10, 432.15
PM 04.18
- Custodia da campo per trasmettitore di temperatura
Modello TIF11
TE 62.02
- Compression force transducer, miniature design to 5 kN
Modello F1818
FO 51.58
- Separatore con attacco flangiato, filettato con estensione, applicazioni con urea
Modello 990.49
DS 99.46
- Software di calibrazione
Modello WIKA-Cal
CT 95.10
- Sensore di pressione di alta qualità con separatore a membrana montato, con attacco clamp
Modello DSS22T
DS 95.08
- Termocoppia per misure superficiali
Modello TC50
TE 65.50
- Termoresistenza con attacco flangiato, con pozzetto termometrico
Modello TR10-F
TE 60.06
- Mini termostato, custodia antideflagrante Ex d
Modello TXA
TV 31.72
- Sonda di livello, per applicazioni industriali, versione in acciaio inox
Modello RLT-1000
LM 50.02
- Connessione di tenuta di gas, valvola combinata a 3 vie
Modello GLTC10 combination valve
SP 61.11
- Manometro campione, esecuzione di sicurezza, classe 0,6, DN 160
Modelli 332.30, 333.30
PM 03.05
- Manometro a membrana con contatti elettrici, per l'industria di processo, sovraccaricabilità fino a 10 volte, max. 40 bar
Modelli PGS43.100, PGS43.160
PV 24.03
- Bourdon tube pressure gauge with electronic pressure switch, stainless steel case, ingress protection IP41
Modello PGS07
PV 21.06
- Adattatori di connessione per strumenti di misura della pressione
Modello 910.14
AC 09.05
- Termoresistenza per la misura della temperatura superficiale di tubazioni, tramite serraggio
Modello TR51
TE 60.51
- Cable-Resistance Thermometer
Modello TR7X0
TE 60.40
- OEM pressure transmitter with ceramic thick film technology
Modello OC-1
PE 81.41
- Differential Pressure Gauge, With bourdon tube, in-line entry
Modello 712.21
PM 07.11
- Solid Machined, with Threaded Flange in Screwed and Welded Construction
Modello SI440F
TW 90.65
- Rilevatore di gas basato su tecnologia all'infrarosso
Modello GIR-10
SP 62.02
- Thermocouple, Straight Thermocouples for Flue Gas Measurement, DIN 43 733
Modello TC51X
TE 65.31
- Sistema di monitoraggio della membrana con attacco clamp, per applicazioni igienico-sanitarie
Modello DMS-FP
DS 95.20
- Fabricated, with Flange, Wetted Partes Made of Tantalum
Modello SD260F
TW 90.46
- Cable thermometer with compression fitting for shipbuilding industry
Modelli TC191, TR191
TE 69.01
- Calibratori di temperatura portatili
Modello CEP3000
CT 82.01
- Resistance Thermometers for Sterile Process Technology
Modello TR481
TE 60.29
- Manometro a molla tubolare miniaturizzato, attacco al processo posteriore, versione standard
Modello 111.12.027
PM 01.17
- Manometri a molla tubolare con segnale di uscita, cassa in acciaio inox, DN 40, 50 e 63
Modello PGT11
PV 11.06
- Indicatore di densità gas (GDI)
Modello GDI 233.52.063
SP 60.21
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval
Modello PGS11.040
SP 21.01
- Pressostato compatto, per l'industria di processo
Modello PCS
PV 33.30
- Tension/compression force transducer with thin-film technology up to 500 kN
Modelli F2301, F23C1, F23S1
FO 51.17
- Bourdon tube pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80 and 100
Modello PG21PB
PM 02.14
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile per applicazioni igienico-sanitarie, connessione NEUMO BioControl®
Modello 990.60
DS 99.55
- Manometro a molla tubolare, lega di rame, cassa in acciaio inox, DN 100 e 160
Modello 212.20
PM 02.01
- Gas density transmitter
Modelli GD10-C, GD10-L
SP 60.11
- Termometro a gas con segnale in uscita elettrico, versione in acciaio inox
Modello TGT73
TV 17.10
- Termoresistenza con attacco filettato con pozzetto termometrico forato modello TW35
Modello TR10-J
TE 60.10
- Termocoppia con esecuzione in zaffiro per misure di alte temperature, con camera di sicurezza
Modello TC84
TE 65.84
- Sonda di temperatura per esterni
Modello TF41
TE 67.17
- Inserto di misura per termoresistenza con custodia antideflagrante (TR10-L)
Modello TR10-K
TE 60.11
- Ultra high purity transducer for hazardous areas, Ex ia IIC
Modelli iWU-20, iWU-25, iWU-26
PE 87.09
- Manometri a molla tubolare con segnale di uscita, cassa in plastica, DN 40, 50
Modello PGT10
PV 11.05
- Differential pressure gauge with switch contacts, integrated working pressure gauge and micro switch
Modello 702.02.100
PV 27.16
- Sensori e assiemi, piezoresistivi, modello SPR-2, sensore - gruppo sensore modello TPR-2
Modelli SPR-2, TPR-2
PE 81.62
- Sonde di temperature filettate, con fili di collegamento
Modello TF37
TE 67.12
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 120 kN
Modello F1115
FO 52.12
- Compression force transducer, miniature design to 1,000 N
Modello F1814
FO 51.57
- Separatore con attacco flangiato Flangiato con estensione, applicazioni con urea
Modello 990.48
DS 99.48
- Inserto di misura per termoresistenza, esecuzione tubolare
Modello TR11-A
TE 60.13
- Pressure gauge per EN 837-1 with mounted diaphragm seal, with process connection per Svensk Standard SS 1145, for food
Modello DSS19F
DS 95.21
- Pressure transmitter for shipbuilding industry
Modello S-10
PE 81.17
- Manometro conforme a EN 837-1 con separatore a membrana montato. Con attacco flangiato, membrana interna
Modello DSS26M
DS 95.09
- Manometro a molla tubolare, lega di rame o acciaio inox, esecuzione da pannello a profilo
Modelli 214.11, 234.11
PM 02.07
- Termocoppie per alta pressione
Modello TC90
TE 65.90
- Manometro a capsula, manometri campione, classe 0,1 e 0,25
Modello 612.11
PM 06.04
- Termoresistenza con attacco filettato, esecuzione miniaturizzata
Modello TR10-D
TE 60.04
- Termoresistenza per pozzetto aggiuntivo
Modello TR10-B
TE 60.02
- Termoresistenza in-line
Modello TR25
TE 60.25
- Termostato a gas Cassa in acciaio inox
Modello TWG
TV 31.60
- Manometro "flow-through" per applicazioni UHP, manometro a membrana, diametro nominale 2"
Modello 432.25.2
PM 04.12
- Pressure transmitter compact
Modello C-10
PE 81.12
- Solid Machined, Weld-in Type
Modello SI400S
TW 90.85
- Thermocouples for Additional Thermowell
Modello TC200
TE 65.10
- Fabricated, with Flange
Modello SD200F
TW 90.15
- High-quality pressure sensor with mounted diaphragm seal, with process connection per Svensk Standard SS 1145, for food
Modello DSS19T
DS 95.22
- Infrared leak detector with changed indication
Modello GA16
SP 62.12
- Compressore per vuoto portatile SF6 per l'estrazione del gas SF6
Modello GVC-10
SP 63.13
- Resistance Thermometer Measuring Insert
Modello TR002
TE 60.01
- In-Line Resistance Thermometer
Modello TR472
TE 60.28
- Electrical thermometer for shipbuilding industry, stern tube
Modelli TR791, TC791
TE 69.30
- Manometro differenziale con segnale in uscita elettrico
Modello A2G-15
PV 17.40
- Manometro differenziale Cryo Gauge, lega di rame o acciaio inox, DN 160
Modelli 712.15.160, 732.15.160
PM 07.30
- Manometro digitale, versione base
Modello CPG500
CT 09.01
- Camera esterna per la misura di livello con sensori interni
Modello BZG
LM 11.01
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, manometro da processo, versione di sicurezza, secondo ASME B40.100, DN 4 ½"
Modelli 232.34, 233.34
PM 02.10
- Trasmettitore, per densità, temperatura, pressione e umidità del gas SF6 con uscita Modbus®
Modello GDHT-20
SP 60.14
- Separatore a membrana con attacco filettato, a membrana affacciata o con piastra protettiva
Modello 990.36
DS 99.03
- Interruttore magnetico
Modello MSA
SP 30.02
- Sistema di misura della pressione OEM, versione standard, attacco posteriore
Modello PMM01
PM 01.25
- Trasmettitori di pressione per idraulica mobile con segnali in uscita CANopen R e J1939
Modello MHC-1
PE 81.49
- Manometro differenziale, diametro nominale 63
Modello A2G-mini
PM 07.43
- Magnetostrictive level transmitter
Modello
- Bilancia di pressione in esecuzione compatta
Modello CPB3800
CT 31.06
- Interruttore a galleggiante per applicazioni industriali
Modello RLS-1000
LM 50.03
- Termocoppia per manifold, per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-MT
TE 67.21
- Sonda di livello con catena reed, per applicazioni industriali, con uscita temperatura
Modello RLT-3000
LM 50.05
- Universal controller for panel mounting
Modelli CS6S, CS6H, CS6L
AC 85.08
- Pozzetto termometrico, per applicazioni igienico-sanitarie
Modello TW22
TW 95.22
- Tension/compression force transducer for material testing up to 2,200 kN
Modello F2222
FO 51.29
- Diaframma calibrato, Flangia tarata, Camere anulari
Modelli FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
FL 10.01
- Meter Run
Modello FLC-MR
FL 10.02
- Boccaglio installato in tronco di linea, boccaglio per installazione tra flange, boccaglio Venturi
Modelli FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
FL 10.03
- Tubo Venturi, da barra, da lamiera
Modelli FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
FL 10.04
- Flussimetro HHR ProPak™ per oil & gas, per applicazioni senza tratti rettilinei a monte e a valle
Modello FLC-HHR-PP
FL 10.07
- Pompa idraulica di confronto
Modello CPP1200-X
CT 91.08
- Tubo di Pitot, versione estraibile o versione fissa
Modelli FLC-APT-E, FLC-APT-F
FL 10.05
- Riduttore di pressione a salto singolo o a salti multipli
Modelli FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
FL 10.06
- Flussimetro HHR FlowPak®, per applicazioni senza tratti rettilinei a monte e a valle
Modello FLC-HHR-FP
FL 10.09
- Wedge flow meter, per slurries e fluidi ad alta viscosità
Modello FLC-WG
FL 10.08
- Compact orifice plate for the direct mounting of differential pressure transmitters
Modello FLC-CO
FL 10.10
- Cone flow meter
Modello FLC-FC
FL 10.11
- Termocoppia Hot Runner
Modello TC46
TE 65.46
- Trasmettitore Ultra High Purity per aree classificate a rischio d'esplosione, Ex nA ic
Modelli WU-20, WU-25, WU-26
PE 87.07
- Flussostato elettronico con display digitale per il monitoraggio della portata di fluidi liquidi
Modello FSD-3
FL 80.01
- Regolatore PID per il controllo della portata aria in volume o pressioni differenziali, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria.
Modello A2G-100
SP 69.11
- Termostato antigelo
Modello A2G-65
TE 62.92
- Manometro per immersioni subacquee, finimetro
Modelli 216.06.050, 216.40.050
PM 02.31
- Kit di riempimento per gas SF₆, per riempimento e ricarica da una bombola del gas
Modello GFK-10
SP 61.20
- Manometro digitale di precisione
Modello CPG1000
CT 10.01
- Tester portatile di pressione
Modello CPH6300
CT 12.01
- Load pin with thin-film technology up to 200 kN
Modelli F5301, F53C1
FO 51.18
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, per l'industria di processo, esecuzione di sicurezza, DN 63, 100 e 160
Modelli 232.30, 233.30
PM 02.04
- Trasmettitore di temperatura digitale per sensori di resistenza, versione per montaggio in testina o versione per montaggio su guida DIN
Modello T15
TE 15.01
- Assieme termocoppia tubeskin REFRACTO-PAD®-
Modello TC59-R
TE 65.56
- Indicatore ad inserto con contatti elettrici per trasmettitori
Modello A-AI-2
AC 80.08
- Calibratore portatile da processo
Modello CPH7000
CT 15.51
- Mini pressostato, acciaio inox, per l'industria di processo
Modello PXS
PV 34.36
- Mini pressostato, custodia antideflagrante Ex d, per l'industria di processo
Modello PXA
PV 34.38
- Shear beam up to 10 t
Modello F3831
FO 51.21
- Trasmettitore di pressione differenziale
Modello DPT-10
PE 86.21
- Sensore di temperatura elettronico per condotti di ventilazione, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-60
TE 62.90
- Manometro, esecuzione DirectDrive
Modelli PG81, PG91
PM 01.50
- Termoresistenza miniaturizzata OEM, attacco filettato
Modello TR31
TE 60.31
- Pozzetto termometrico in esecuzione ScrutonWell®
Modelli TW30, TW10, TW10-P, TW20, TW15, TW10-B, TW10-S, TW25
SP 05.16
- Longlife digital thermometer
Modello TF-LCD
TE 85.01
- Termoresistenza, esecuzione compatta
Modello TR30
TE 60.30
- Termoresistenza per applicazioni igienico-sanitarie, per saldatura orbitale
Modello TR22-B
TE 60.23
- Tubi per gas SF6, diametro nominale DN 8 e diametro nominale DN 20
Modelli GCH-08, GCH-20
SP 61.15
- Pressostato differenziale compatto, custodia antideflagrante Ex d
Modelli DE, DEC
PV 35.41
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, per temperature ambiente estremamente basse, fino a -70 °C [-94 °F], con cassa a riempimento di liquido, POLARgauge®
Modello PG23LT
PM 02.22
- Manometro a membrana affacciata per applicazioni igienico-sanitarie, DN 100
Modello PG43SA-S
PM 04.16
- Set di etichette adesive per archi circolari verdi e rossi per manometri e termometri a quadrante con DN 63, 100 e 160
Modello 910.33
AC 08.03
- Analogue limit switch
Modello EGS01
AC 50.05
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, con attacchi al processo compatibili con VCR®
Modello 232.35
PM 02.11
- Assieme termocoppia tubeskin, WELD-PAD
Modello TC59-W
TE 65.58
- Assieme termocoppia tubeskin XTRACTO-PAD®
Modello TC59-X
TE 65.57
- Assieme termocoppia tubeskin V-PAD®
Modello TC59-V
TE 65.59
- Anello di lavaggio, per attacco flangiato, separatori a membrana
Modello 910.27
AC 91.05
- Bilancia per bombole di gas SF6
Modello GWS-10
SP 63.09
- Top-mounted level indicator for level measurement in liquid media
Modello UTN
LM 11.02
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, per omogeneizzatori
Modello 990.30
DS 99.33
- Manometro a molla tubolare con contatti elettrici,cassa in acciaio inox, DN 40 [1 ½"], 50 [2"] e 63 [2 ½"]
Modello PGS21
PV 21.02
- Separatore a membrana in-line con connessione sterile, NEUMO BioConnect®
Modello 981.50
DS 98.50
- Manometro digitale di precisione
Modello CPG1500
CT 10.51
- Controllore di pressione pneumatico ad alta velocità
Modello CPC3000
CT 27.55
- Pneumatic hand test pump
Modello CPP7
CT 91.04
- Manometro a molla tubolare, a riempimento di liquido, cassa in ottone pressofuso
Modello 213.40
PM 02.06
- Trasmettitore di pressione per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria
Modello R-1
PE 81.45
- Manometro a molla tubolare, acciaio inox, per applicazioni con altissime pressioni fino a 3.000 bar
Modello PG23HP-S
PM 02.28
- Pressostato elettronico con display
Modello PSD-4
PE 81.86
- Contatti elettrici
Modelli GDM-063, GDM-100, 821, 831, 830E, 851, 905, 904
AC 08.01
- Trasmettitore di pressione, per applicazioni igienico-sanitarie
Modello SA-11
PE 81.80
- Termometro bimetallico, per applicazioni industriali
Modelli A52, R52
TM 52.01
- Attrezzatura di service per gas SF₆ per riempimento, filtrazione e recupero del gas SF₆
Modelli GPU-B-2000, GPU-B-3000
SP 63.15
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
Modello 230.15-851
PV 22.05
- Pressostato OEM con display
Modello PSD-4-ECO
PE 81.69
- Manometro a capsula, acciaio inox, per l'industria di processo, elevata sovraccaricabilità, DN 100 e 160.
Modello 632.51
PM 06.06
- Manometri a molla tubolare con segnale di uscita elettrico, acciaio inox, esecuzione di sicurezza, DN 100 e 160
Modelli PGT23.100, PGT23.160
PV 12.04
- Transmitters to combine with pressure gauges
Modelli 892.34, 891.34
AC 08.02
- Manometro a molla tubolare, lega di rame. Cassa in acciaio inox, riempimento di liquido, DN 50, 63 e 100
Modello 213.53
PM 02.12
- Manometro a molla tubolare, lega di rame, cassa in plastica, a riempimento di liquido
Modello 113.13
PM 01.04
- Modular high-precision pressure indicator
Modello CPG8000
CT 25.05
- Calibratore multifunzione portatile
Modelli Pascal ET-P/IS GAS, CPH8000
CT 18.03
- Controllore della densità del gas con riempimento a gas
Modello GDM-063
SP 60.70
- Termometro a espansione con microinterruttore, limitatore di temperatura
Modello SC15
TV 28.02
- Termocoppia con raccordo a baionetta fisso per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-FB
TE 67.24
- Termocoppia con raccordo a compressione regolabile per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-AC
TE 67.23
- Termocoppia sotto collare per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-UB
TE 67.25
- Termocoppia per plastica fusa per l'industria delle materie plastiche
Modello TC47-MB
TE 67.27
- Manometro a molla tubolare, versione OEM
Modelli 151.10, 151.12
PM 01.14
- Pressostato a membrana, per l'industria di processo
Modello MW
PV 31.10
- Pressostato a membrana, custodia antideflagrante Ex d, per l'industria di processo
Modello MA
PV 31.11
- Pressostato a molla tubolare, versione in acciaio inox
Modello BWX
PV 32.20
- Pressostato a molla tubolare, custodia antideflagrante Ex d
Modelli BA, BAX
PV 32.21
- Trasmettitore di pressione a membrana affacciata per fluidi viscosi e contenenti particelle solide
Modello S-11
S-11
- Sensore di pressione analogico
Modello CPT6030
CT 25.14
- Sensore di pressione di precisione Versione Premium
Modello CPT9000
CT 25.12
- Manometro differenziale per pressioni differenziali molto basse, da 2,5 mbar, con elemento a membrana
Modello 736.51
PM 07.08
- Attrezzatura di service per gas SF₆ Per riempimento, filtrazione e recupero del gas SF₆
Modello GPU-S-3000
SP 63.18
- Capsule pressure gauge, copper alloy, stainless steel case, NS 63, 100 and 160
Modello 612.20
PM 06.02
- Capsule pressure gauge, stainless steel, for the process industry, NS 63, 100, 160
Modelli 632.50, 633.50
PM 06.03
- Trasmettitore di pressione OEM per applicazioni industriali
Modello O-10
PE 81.65
- Manometro a molla tubolare con contatti elettrici, per l'industria di processo, DN 100 e 160
Modelli PGS23.100, PGS23.160
PV 22.02
- Pressostato compatto OEM, con isteresi regolabile
Modello PSM02
PV 34.82
- Valvola d'intercettazione per strumenti di misura della pressione, ottone o acciaio inox
Modello 910.11
AC 09.02
- Pressostato per appllicazioni industriali
Modello PSM-520
PV 35.01
- Termoresistenza da processo per pozzetto aggiuntivo o modulo base
Modelli TR12-B, TR12-M
TE 60.17
- Termometro bimetallico, versione standard
Modello A50
TM 50.03
- Termometro bimetallico, versione da processo secondo EN 13190
Modello TG54
TM 54.02
- Termomanometro bimetallico Eco, per misura di pressione e temperatura
Modello THM10
PM 01.24
- Controllore di pressione modulare
Modello CPC6050
CT 27.62
- Termoresistenza miniaturizzata per applicazioni igienico-sanitarie, con attacco flangiato
Modello TR21-A
TE 60.26
- Hydraulic ring force transducer, heavy-duty version up to 1,500 kN
Modello F6154
FO 52.17
- Manometro a molla tubolare, lega di rame, per saldatura, taglio e processi correlati
Modelli 111.11, 111.31
PM 01.03
- Termoresistenza miniaturizzata per applicazioni igienico-sanitarie, per saldatura orbitale
Modello TR21-B
TE 60.27
- Termoresistenza miniaturizzata per applicazioni igienico-sanitarie, con attacco sterile integrato
Modello TR21-C
TE 60.28
- Termoresistenza miniaturizzata, esecuzione filettata
Modello TR33
TE 60.33
- Termoresistenza miniaturizzata, esecuzione filettata con protezione antideflagrante
Modello TR34
TE 60.34
- Infrared hand-held thermometer
Modello CTH71MT6
CT 55.20
- Configuration set for temperature transmitter
Modello Config-Set
SP 10.19
- Gas density monitor with test connection and shut-off valve
Modello GDM-100
AC 20.01
- Trasmettitore di pressione OEM con tecnologia a film sottile per idraulica mobile
Modello MH-2
PE 81.37
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD9100
CT 41.28
- Limit indicator option
Modelli 232.50, 233.50
SP 09.03
- Ultra high purity transducer with and without side access
Modelli WU-10, WU-15, WU-16
PE 87.05
- Trasmettitore di pressione, CANopen
Modelli D-20-9, D-21-9
PE 81.39
- Trasmettitore di pressione per applicazioni industriali generiche
Modello A-10
PE 81.60
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, tipo DRD
Modello 990.17
DS 99.39
- Manifold per manometri differenziali
Modello 910.25
AC 09.11
- Temperature controller for rail mounting, PID controller, dimensions 75 x 22.5 mm
Modello CS4R
AC 85.05
- Controllore portatile per basse pressioni
Modello CPC2000
CT 27.51
- Sensore di pressione OEM con tecnologia a film spesso in ceramica
Modello SCT-1
PE 81.40
- Pressure transmitter for highest pressure applications
Modello HP-1
PE 81.29
- Pressure balance - compact version
Modello CPB3000
CT 31.05
- Accessori per le sonde di livello immergibili
Modelli LS-10, LH-20, IL-10, LH-10
AC 80.12
- Separatore a membrana con attacco filettato, esecuzione filettata
Modello 990.10
DS 99.01
- Separatore con attacco flangiato, con membrana interna, esecuzione filettata
Modello 990.12
DS 99.31
- Trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca per applicazioni in aree pericolose
Modelli IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- In-line diaphragm seal with sterile connection, with union nut (milk thread fitting)
Modelli 981.18, 981.19, 981.20, 981.21
DS 98.40
- Manodensostato
Modello GDM-100
SP 60.02
- Pompa di test manuale, pneumatica
Modello CPP30
CT 91.06
- Tester di pressione portatile con sensore di pressione campione (CPT6200)
Modelli CPH6200, CPT6200
CT 11.01
- Trasmettitore di pressione di alta qualità per applicazioni industriali generiche
Modello S-10
PE 81.01
- Pozzetto con flangia filettata (da barra), esecuzione avvitata e saldata
Modelli TW10-B, TW10-S
TW 95.11
- Separatore con attacco flangiato per flange a blocco o a sella
Modello 990.15
DS 99.35
- Pressure transmitter with CANopen interface
Modelli D-10-9, D-11-9
PE 81.31
- Bilancia di pressione pneumatica
Modello CPB5000
CT 31.01
- Separatore a membrana con attacco filettato, versione in plastica
Modello 990.31
DS 99.02
- Torchietto idraulico di confronto
Modelli CPP1000-M, CPP1000-L
CT 91.05
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile con controdado femmina (attacco filettato per l'industria del latte)
Modelli 990.18, 990.19, 990.20, 990.21
DS 99.40
- Trasmettitore di pressione con custodia antideflagrante per applicazioni in aree con protezione antideflagrante
Modelli E-10, E-11
PE 81.27
- Tester portatile di pressione a sicurezza intrinseca, versione a 1 canale e versione a 2 canali
Modello CPH62I0
CT 11.02
- Controllore di pressione pneumatico ad alta precisione
Modello CPC6000
CT 27.61
- Sonda di livello immergibile per alte prestazioni
Modello LH-20
PE 81.56
- Sonda di livello immergibile per misura di livello, versione standard
Modello LS-10
PE 81.55
- Sonda di livello immergibile ad alte prestazioni per misura di livello
Modello LH-10
PE 81.09
- Sonda di livello immergibile a sicurezza intrinseca per applicazioni in aree pericolose
Modello IL-10
PE 81.23
- Calibratore di temperatura a secco
Modello CTD9300
CT 41.38
- DS_CT2510
Modelli CPT6100, CPT6180
CT 25.10
- Pressure transmitter with Profibus® DP interface
Modelli D-10-7, D-11-7
PE 81.30
- Bilancia per bombole
Modello GCS-1
PE 87.19
- Controllore di pressione pneumatico ad alta precisione
Modello CPC8000
CT 28.01
- Trasmettitore di pressione OEM Per applicazioni industriali generiche
Modello OT-1
PE 81.42
- Pozzetto flangiato (da barra), parti a contatto con il fluido in materiali speciali, con rondella
Modello TW10-P
TW 95.12
- Trasmettitore di temperatura analogico, versione per montaggio in testina, DIN forma B o forma J
Modelli T91.10, T91.20
TE 91.01
- Trasduttore di pressione OEM tecnologia a film sottile
Modello TTF-1
PE 81.16
- Microbagno di calibrazione
Modello CTB9100
CT 46.30
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, con attacco clamp (TRI-CLAMP®)
Modelli 990.22, 990.52, 990.53
DS 99.41
- Indicatore ad inserto per trasmettitori
Modelli A-AI-1, A-IAI-1
AC 80.07
- Separatore a membrana con attacco filettato, esecuzione saldata
Modello 990.34
DS 99.04
- Pozzetto termometrico filettato (da barra), Esagonale (continuo), chiave inglese o rotonda a esagono
Modello TW15
TW 95.15
- Separatore a membrana in-line con connessione sterile, per applicazioni igienico-sanitarie, attacco asettico conforme a DIN 11864
Modello 981.51
DS 98.51
- Attachable indicator with LED and switch points for pressure transmitters with M12x1 or bayonet connector
Modello A-AS-1
AC 80.09
- Separatore con attacco flangiato, con membrana interna
Modello 990.26
DS 99.26
- Trasmettitore di temperatura analogico, versione per montaggio su guida DIN
Modello T91.30
TE 91.02
- NEUMO BioControl®
Modello 910.60
AC 09.14
- Sensore di pressione con uscita digitale RS-232
Modelli D-10, D-11
PE 81.33
- Trasmettitore di pressione miniaturizzato
Modelli M-10, M-11
PE 81.25
- Termometro portatile
Modello CTH6200
CT 51.01
- Temperature controller for panel mounting, PID controller, dimensions 48 x 48 mm
Modello CS4S
AC 85.02
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, tipo VARINLINE®
Modello 990.24
DS 99.49
- Controllore di precisione ad alta pressione
Modello CPC8000-H
CT 28.05
- Calibratore di pressione, versione standard
Modelli CPH6000, CPT6000
CT 15.01
- Separatore con attacco flangiato con membrana affacciata
Modello 990.27
DS 99.27
- Portable low-pressure calibrator (>=1mbar)
Modello CPC2090
CT 27.11
- Termometro portatile, versione di precisione e versione con protezione antifdeflagrante
Modelli CTH6500, CTH65I0
CT 55.10
- Diaphragm seal with integrated temperature measurement
Modello 983
DS 98.46
- CalibratorUnit
Modello CPU5000
CT 35.01
- Trasmettitore di temperatura analogico, per sensori Pt100, configurabili via PC, con montaggio in testina
Modello T24
TE 24.01
- Diaphragm seal with welded design, economic version
Modello 990.38
DS 99.05
- Pressure transmitter with field case
Modelli F-20, F-21
PE 81.19
- Pozzetto termometrico a saldare (da barra), esecuzione con tasca a saldare
Modello TW20
TW 95.20
- Temperature controller for panel mounting, PID controller, dimensions 48 x 96 mm
Modello CS4H
AC 85.03
- Pozzetto termometrico a saldare (da barra)
Modello TW25
TW 95.25
- Separatore con attacco flangiato, con membrana affacciata, a cella
Modello 990.28
DS 99.28
- Pressure transmitter for low pressure applications
Modello SL-1
PE 81.36
- Separatore a membrana con attacco al processo sterile, attacco asettico conforme a DIN 11864
Modello 990.51
DS 99.51
- PID controller, for panel mounting, self optimizing
Modello CS4L
AC 85.04
- Pozzetto termometrico per flange libere (da barra), esecuzione Vanstone
Modello TW30
TW 95.30
- Pozzetto termometrico filettato o a innesto/a saldare (da tubo), esecuzione conforme a DIN 43772 forme 2, 3, 2G, 3G
Modello TW35
TW 95.35
- Thermowells Model Data sheet Form BS, per DIN 16179, solid machined, weld-in type
Modello Form BS
TM 90.01
- Separatore con attacco flangiato, a cella con estensione
Modello 990.35
DS 99.30
- Magnetic-inductive flow meter, version with Victaulic® pipe connection
Modello FLC-2100F
FL 20.11
- Pozzetto termometrico da avvitare o saldare (da tubo)
Modelli SWT52G, SWT52S
TW 90.11
- Separatore a membrana con attacco filettato, esecuzione filettata, per bassi campi di pressione
Modello 990.40
DS 99.06
- Tubo di protezione con flangia, esecuzione conforme a DIN 43772 forma 2F, 3F
Modello TW40
TW 95.40
- Diaphragm Probe Seals
Modelli 970.10, 970.11, 970.12
DS 97.01
- Indicatore digitale per montaggio a pannello
Modello DI15
AC 80.01
- Adattatori per strumenti di misura con attacco al processo igienico-sanitario da G1"
Modello 910.61
AC 09.20
- Pozzetto termometrico flangiato (ricavato da tubo), rivestimento in tantalio o materiale speciale per le parti bagnate
Modelli TW40-D, TW40-E
TW 95.41
- Magnetic-inductive flow meter, wafer version
Modello FLC-1100J
FL 20.03
- Manometro a molla tubolare, versione in acciaio inox
Modelli 232.50, 233.50
PM 02.02
- Digital indicator for panel mounting, 3 ½ digits, 96 x 48 mm, input for standard signals
Modello A-RB-1
AC 80.04
- Indicatori digitali per montaggio a pannello con ingresso multifunzione
Modello DI25
AC 80.02
- Pozzetto termometrico filettato (ricavato da tubo), esecuzione conforme a DIN 43772 forma 5, 8
Modello TW45
TW 95.45
- Digital indicator for panel mounting, 4 digit, 96 x 96 mm, input for standard signals
Modello DI30
AC 80.05
- Pozzetto ricavato da barra, attacco filettato, esecuzione conforme a DIN 43772, forma 6, 7, 9
Modello TW50
TW 95.50
- Magnetic-inductive flow meter
Modello FLC-2200EL
FL 20.01
- Indicatori digitali di alta qualità per montaggio a pannello
Modello DI35
AC 80.03
- Pozzetto a saldare o flangiato (da barra), esecuzione conforme a DIN 43772 forma 4, 4F
Modello TW55
TW 95.55
- Sanitary Thermowell (Fabricated with Aseptic Connection)
Modello TW65
TW 95.65
- Magnetic-inductive flow meter, wafer version
Modello FLC-1000EL
FL 20.02
- Hybrid signal converter, for magnetic-inductive flow meters
Modello FLC-608
FL 20.05
- Battery-powered signal converter, for magnetic-inductive flow meters
Modello FLC-406
FL 20.08
- Termocoppia per forni industriali (Esecuzione TC80-H)
Modello TC80
SP 05.24
- Universal transmitters for various applications
Modelli UT-10, UT-11
PE 86.01
- Intrinsically safe universal transmitter for hazardous environments
Modelli IUT-10, IUT-11
PE 86.02
- Trasmettitore di pressione da processo
Modelli IPT-10, IPT-11
PE 86.11
- Analizzatore per gas SF6, g3 o N2
Modello GA11
SP 62.11
- Termocoppia versione diritta per DIN 50446, per misure di alte temperature
Modello TC80
TE 65.80
- Termometro bimetallico, per l'industria di processo secondo EN 13190, versione premium
Modello 55
TM 55.01
- Recalibration valve for retrofitting, for gas density monitors and other leakage detection systems
Modello GLTC-CV
SP 61.16
- Indicatore air data test
Modello CPA2501
CT 29.02
- Trasmettitore di pressione, con cella di misura capacitiva in ceramica
Modelli CPT-20, CPT-21
PE 87.06
- Manodensostato Con trasmettitore collegato
Modello GDM-100-TA
SP 60.06
- Precision digital gas density indicator
Modello GDI-100-D
SP 60.07
- Sonda di temperatura campione
Modello CTP5000
CT 61.20
- Unità di programmazione, Modem VIATOR® HART®
Modello PU-H
SP 10.12
- Unità di illuminazione per indicatore di livello a vetro
Modello LGI
LM 33.02
- Pressostato differenziale, per la ventilazione ed il condizionamento dell'aria
Modello A2G-40
PV 27.41
- Pozzetti termometrici flangiati
Modello TW10
TW 95.10
- Livellostato optoelettronico, sicurezza intrinseca Ex i
Modello OLS-C51
LM 31.04
- Livellostato optoelettronico, costruzione compatta, versione refrigerante con uscita relè
Modello OLS-C29
LM 31.03
- Livellostato optoelettronico, costruzione compatta, versione per alta pressione
Modello OLS-C20
LM 31.02
- Livellostato optoelettronico, versione per alte temperature
Modello OLS-C05
LM 31.33
- Livellostato optoelettronico per il settore della refrigerazione
Modello OLS-C04
LM 31.34
- Livellostato optoelettronico, lunghezza interruttore selezionabile
Modello OLS-C02
LM 31.32
- Livellostato optoelettronico per applicazioni industriali
Modello OLS-C01
LM 31.31