Massima efficienza, minima impronta di CO₂, basse emissioni sonore e costi contenuti: queste sono solo alcune delle sfide che i produttori di unità di refrigerazione devono affrontare.

Per ottenere queste prestazioni, i quattro componenti di base di un refrigeratore (compressore, condensatore, valvola di espansione ed evaporatore) devono essere abbinati tra loro in modo ideale e il sistema di controllo deve essere progettato e messo a punto per l'applicazione specifica. Ogni sistema di regolazione è valido solo quanto i suoi singoli componenti.

Nel caso degli strumenti di misura, ciò significa che è necessaria una misurazione accurata per poter far funzionare l'impianto in modo efficiente. Oltre all'accuratezza, gli strumenti devono presentare ulteriori proprietà, come la resistenza agli agenti atmosferici, alla condensa e ai fluidi, per garantire che un refrigeratore possa resistere, ad esempio, 365 giorni all'anno su un tetto, esposto agli elementi atmosferici.

Non tutti gli strumenti di misura hanno un'influenza diretta sul controllo. Anche l'impianto stesso richiede una manutenzione a intervalli regolari per garantire un servizio affidabile per molti anni. Per questo, strumenti di misura affidabili per il monitoraggio delle condizioni di vari elementi, come l'olio motore, sono strumenti indispensabili.

Refrigeratori × 1

Gas di aspirazione (linea a bassa pressione)

Gas di aspirazione (linea a bassa pressione)
2

Linea ad alta pressione (gas)

Linea ad alta pressione (gas)
4

Tubo di bassa pressione (liquido)

Tubo di bassa pressione (liquido)
3

Linea ad alta pressione (liquido)

Linea ad alta pressione (liquido)
Refrigeratori
Minimizza la selezione

I seguenti 20 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.