Sistemi e servizi WIKA per le prove di tenuta

CalibrationHeader_en-co

Con quali metodi di prova si misura la tenuta dei componenti?

Per garantire la tenuta dei componenti durante o alla fine della produzione, la norma DIN EN 1779 prescrive diversi metodi di prova. La scelta dipende dal tasso di perdita che si vuole ottenere. Se i valori di questa dimensione sono molto piccoli, la prova di tenuta viene effettuata con un fluido tracciante come l'elio. I metodi di prova di questo tipo più frequentemente utilizzati, in conformità alla norma DIN EN 1779, sono (i tassi di perdita indicati sono quelli che possono essere applicati in modo affidabile nella produzione in serie):

  • Test di accumulo dell'elio B3, limite di rilevamento fino al 10-5 mbar l / s
  • B6 test del vuoto con elio (esterno), limite di rilevamento fino a 108 mbar l / s
  • Test di sniffing con elio B4, limite di rilevamento fino al 10-5 mbar l / s

Con i test di tenuta in elio, limiti di rilevamento fino a 10-9 mbar*l/s in condizioni ideali.

Quali sistemi e quali servizi offre WIKA nel campo delle prove di tenuta?

WIKA utilizza sistemi sviluppati internamente per le prove di tenuta sia nella produzione di serie che nei laboratori di prova. I clienti possono usufruire di questa lunga esperienza in due modi:

  • WIKA costruisce sistemi di prova su misura con sicurezza funzionale testata sul campo per conto dei clienti. Oltre alla progettazione di sistemi di prova completi, i processi speciali, come le prove di tenuta in singole celle di prova, vengono integrati nei sistemi del cliente esistenti o in fase di progettazione.
  • WIKA offre prove di tenuta in conformità alla norma DIN EN 1779 come servizio, anche per singoli articoli. Il servizio comprende, tra l'altro, test con il metodo del decadimento della pressione e anche con il metodo dell'aumento della pressione, oltre ai tre test con l'elio.