- Settori
- Industrial
- Riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria
- Stazioni per trasferimento di calore e distribuzione
Stazioni per trasferimento di calore e distribuzione
Teleriscaldamento: un modo efficiente per l’utilizzo delle risorse energetiche. Utilizzare l’energia tramite un impianto combinato di riscaldamento / energia (CHP) e allo stesso tempo aumentare notevolmente il grado di efficienza del sistema: questo rappresenta un innegabile vantaggio del teleriscaldamento. Il principio di questi impianti CHP si basa sul recuperare il calore residuo che non sarebbe comunque utilizzato, ad esempio da impianti di generazione di elettricità e fornirlo ai consumatori, anche a lunga distanza, incrementando di fatto il livello di utilizzo di questi impianti di generazione di energia fino al 90%. Per garantire un collegamento senza problemi alla rete di teleriscaldamento generale e locale, gli operatori emettono i propri requisiti tecnici di collegamento. Essi stipulano come e che condizioni una stazione domestica può essere allacciata alla rete di alimentazione, sia direttamente sia indirettamente.
In funzione del tipo di misura è possibile scegliere se utilizzare un nostro strumento di misura meccanico, meccatronico ed elettrico. E’ possibile scegliere tra diversi tipi di segnale in uscita, funzioni di commutazione ed elementi di misura, il che significa non avere problemi nell’integrazione di tali strumenti nel sistema di controllo dell’impianto. Per aumentare la salvaguardia della temperatura specificata nella norma DIN 4747 Parte 1 (attrezzatura di sicurezza tecnica negli impianti di generazione di calore), ad esempio, che si trova in ogni requisito tecnico relativo all’allacciamento, è possibile utilizzare il nostro controllore di temperatura di sicurezza omologato SW15.