Grazie all’esecuzione in un unico pezzo, le monoflange IVM sono in grado di resistere a sovrapressioni elevate. Queste monoflange garantiscono un montaggio robusto e compatto dello strumento di misura direttamente sulla flangia di processo. L'uso di guarnizioni in metallo e in grafite consente il funzionamento delle monoflange a temperature elevate.
Le monoflange, in combinazione con strumenti di misura della pressione, separatori a diaframma o strumenti di misura di livello, sono adatte per l'uso in applicazioni critiche come raffinerie o sistemi di generazione di vapore. La serie di monoflange IVM può essere utilizzata in applicazioni soggette a certificazione per le "emissioni fuggitive" in applicazioni chimiche o per processi con gas critici. La sede metallica a tenuta stagna delle monoflange rende queste valvole perfettamente adatte per gas acidi, gas naturale e impianti di produzione di azoto, ossigeno, ecc.
La lavorazione di precisione delle parti interne di queste monoflange, come la sede di tenuta, mandrino e punta dello spillo, consente un funzionamento molto regolare e preciso, anche ad alte pressioni, ed evita perdite o grippaggi della valvola. Il bonnet OS&Y delle monoflange è stato specificamente sviluppato in conformità ai più alti standard internazionali per il montaggio diretto delle monoflange IVM su tubazioni o serbatoi.
WIKA offre il servizio professionale di assemblaggio di diversi strumenti e valvole in soluzioni di look-up pronte per l’installazione.