La soluzione di assemblaggio dello strumento EMICOgauge è composta da manometro e valvola di strumentazione. Riduce al minimo il numero di punti di perdita e quindi riduce il rischio di fuoriuscita del fluido nell'ambiente.
Durante il montaggio, l'attacco girevole a 360° permette un rapido allineamento del manometro con una simultanea tenuta della pressione. Grazie a questa esecuzione si semplifica anche la manutenzione e lo smontaggio del manometro e della valvola. WIKA è in grado di garantire la tenuta del gruppo fino a 20 operazioni di montaggio e smontaggio.
Le possibili combinazioni di manometri e valvole collegabili IV1x, IV2x e IVM sono molto ampie. Poiché per applicazioni specifiche sono spesso necessari attacchi di pressione speciali, per lo strumento EMICOgauge è stato definito un gran numero di varianti per evitare l’utilizzo di adattatori, che altrimenti sarebbero necessari, grazie ai due punti di tenuta aggiuntivi.
La tenuta ridondante, con sede in metallo/metallo e O-ring più anello di tenuta di riserva, assicura la tenuta richiesta del gruppo di misura oltre a una lunga durata di esercizio.