1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termocoppie
Torna alla lista
Modello TC10-H

Termocoppia

Senza pozzetto termometrico

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.08 Scheda tecnica SP 05.25 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3 Documentazione speciale #1 Documentazione speciale #2

Applicazioni

  • Per installazione diretta nel processo
  • Costruttori di macchine
  • Motori
  • Cuscinetti
  • Tubazioni e serbatoi

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore da -40 ... +1.200 °C (-40 ... 2.192 °F)
  • Per inserzione, installazione tramite l'attacco al processo opzionale
  • Testa di connessione, forma B o JS
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Le termocoppie senza pozzetto sono particolarmente adatte per applicazioni nelle quali la punta metallica della sonda viene inserita direttamente in fori predisposti (es. componenti di macchine) o direttamente nel processo, per qualsiasi applicazione con fluidi chimicamente non aggressivi o abrasivi.

Per il montaggio in un pozzetto, si raccomanda l'utilizzo di un raccordo a compressione con molleggio, che è necessario affinché la punta di misura sia a contatto con il fondo del pozzetto. In caso contrario, un forza eccessiva potrebbe essere esercitata sull'estremità della sonda, causandone il danneggiamento. Il montaggio viene normalmente effettuato direttamente nel processo. E' possibile utilizzare anche elementi di serraggio come raccordi filettati, dadi, ecc.

La parte flessibile della sonda è un cavo con isolamento minerale (rivestito). È composto da una guaina esterna in acciaio inox che contiene i conduttori interni isolati, incorporati in un composto ceramico ad alta densità ed è adatto per l'uso a temperature più elevate.

I trasmettitori analogici o digitali della gamma WIKA possono essere installati come opzione nella testa di connessione della sonda.