Queste termoresistenze dritte sono composte di una testa di connessione della forma B, di un inserto di misura in conformità con DIN 43735 e un pozzetto termometrico modello TW81. Oltre ai pozzetti DIN della forma A o C, sono anche disponibili esecuzioni realizzate sui requisiti specifici dei clienti.
Per l'attacco al processo, sono disponibili flange di arresto o manicotti filettati: quest'ultimo garantisce una connessione a tenuta di gas.
Queste termoresistenze sono adatte per fluidi gassosi nel campo di bassa pressione (fino a circa 1 bar). Sono disponibili diversi materiali per i pozzetti con o senza smaltatura per rispondere ai requisiti di stress termico.
L'inserto di misura può essere sostituito. Ciò consente l'ispezione, il monitoraggio dell'attrezzatura di misura e, in caso di assistenza, la sostituzione mentre l'impianto è in funzione. La scelta di lunghezze standard comporta la riduzione dei tempi di consegna e la possibilità di minimizzare le scorte di parti di ricambio.
Il materiale del pozzetto, la testa di connessione e il sensore possono essere selezionati in funzione della specifica applicazione.
Opzionalmente è possibile installare un trasmettitore. Uno dei vantaggi di un trasmettitore incorporato è la migliorata affidabilità della trasmissione del segnale.