Il manometro a membrana modello PG43SA è stato specificamente progettato per soddisfare i requisiti dei processi igienico-sanitari.
La trasmissione della pressione puramente meccanica, l'utilizzo del principio di misura a membrana e l'elevata sicurezza contro la sovrappressione garantiscono una misura sicura della pressione. La cella di misura a secco consente di eliminare il rischio di contaminazione del prodotto da parte del fluido di trasmissione. La membrana affacciata saldata connessa con gli attacchi al processo asettici (per es. clamp, filettato, VARIVENT®, BioControl®) consente un attacco al processo privo di spazi morti.
Lo strumento trova applicazione, per esempio, in sistemi per la generazione di vapore ultrapuro oppure sotto forma di visualizzatore indipendente della pressione, senza la necessità di un'alimentazione elettrica esterna, su recipienti portatili.
Il PG43SA-S nella sua esecuzione igienico-sanitaria può essere utilizzato per i processi CIP (pulizia in sito) e SIP (sterilizzazione in sito) e in aree di lavaggio, e, come opzione, può essere completamente sterilizzato in autoclave. Lo strumento di misura può essere pulito in maniera affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi. Il punto zero può essere corretto in modo semplice tramite un punto facilmente accessibile sulla parte superiore della cassa.
Sulla base di una verifica da parte di terze parti, il PG43SA-S è conforme alla normativa igienico-sanitaria 3-A.
Per la documentazione conforme a GMP, quali una certificazione dei materiali o l'elenco dei singoli valori misurati, sono disponibili diversi certificati 3.1 e 2.2.