Questo manometro a molla Bourdon di alta qualità è stato progettato appositamente per gli elevati requisiti di sicurezza dell’industria di processo.
I punti di misura tipici sono situati sulle unità operative e sui pannelli operatore, ad es. i gruppi idraulici (HPU). Per un montaggio sicuro dello strumento viene utilizzata una flangia anteriore di alta qualità. Nella maggior parte dei casi, le situazioni di montaggio richiedono un grado di protezione IP66. Per tale ragione, la guarnizione del modello PG23CP sul pannello di controllo viene fatta usando un anello di montaggio completamente saldato e una guarnizione piatta di tipo adatto.
L’utilizzo di materiali in acciaio inox di alta qualità e l’esecuzione robusta sono stati pensati per le applicazioni nelle industrie chimiche e di processo. In questo modo lo strumento è adatto per fluidi liquidi e gassosi, anche in ambienti aggressivi
WIKA produce e qualifica il manometro in conformità alle norme EN 837-1 e ASME B40.100.
Il modello PG23CP è conforme ad almeno il livello di sicurezza “S1”, con il dispositivo di sgancio sul retro dello strumento. La versione con livello di sicurezza “S3” è composta da un trasparente in vetro acrilico, una parete solida di separazione tra il sistema di misura e il quadrante e una parete posteriore sganciabile. In caso di guasto, l’utente è protetto sul lato frontale, in quanto i fluidi o i componenti possono essere espulsi soltanto sul lato posteriore della custodia.
Il QR code sul quadrante consente di recuperare da Internet, in modo semplice e duraturo, informazioni specifiche sullo strumento come il numero di serie, il numero d’ordine, i certificati e altri dati sul prodotto.