Il trasmettitore modello GDT-20 è un sistema multi sensore con uscita digitale per la misura di pressione e temperatura. Sulla base di questi valori è possibile determinare i parametri di stato del gas.
Monitoraggio permanente
Il monitoraggio permanente della densità del gas è essenziale per prevenire i guasti nelle sottostazioni e nelle reti elettriche.
Il trasmettitore GDT-20 calcola il valore istantaneo della densità del gas, sulla base dei valori di pressione e temperatura, tramite una complessa equazione direttamente caricata nel potente microprocessore del trasmettitore. E’ possibile compensare le variazioni di pressione derivanti dagli effetti termici senza influenzare il valore di uscita.
Bus di campo MODBUS®
L'interfaccia RS-485 comunica usando il protocollo RTU MODBUS®. I parametri di uscita dello strumento e le loro unità ingegneristiche possono essere configurate e lette in funzione delle richieste. Il trasmettitore GDT-20 può essere configurato dal cliente per ogni miscela di gas SF6 con N2 o CF4.
Stabilità del segnale
Con la sua eccellente stabilità a lungo termine, il trasmettitore è esente da manutenzione e non richiede una ricalibrazione. Grazie alla tenuta ermetica e all’esecuzione della cella di misura sprovvista di guarnizion, la tenuta permanente della cella di misura è assicurata.
Le caratteristiche di compatibilità elettromagnetica soddisfano le norme IEC 61000-4-2 e IEC 61000-4-6 e garantiscono un segnale in uscita esente da interferenze.