Funzionamento semplice e sicuro
Le connessioni di tenuta WIKA consentono la manipolazione e lo stoccaggio in sicurezza del gas a effetto serra SF6 dannoso per l'ambiente contenuto nelle apparecchiature previste per tali operazioni. Queste connessioni sono state espressamente ottimizzate per questa applicazione.
La semplicità di montaggio e smontaggio, così come la tenuta al 100 % testata con elio, rendono queste connessioni di tenuta sicure e affidabili per il riempimento e la manutenzione delle apparecchiature.
La migliore qualità
La robusta esecuzione delle connessioni ha superato con successo dei rigorosi collaudi in modo da soddisfare i più elevati requisiti di qualità. Le connessioni di tenuta sono costruite a partire da alluminio, ottone e acciaio inox di elevata qualità. Su richiesta è disponibile anche il certificato del materiale.
Gamma prodotti completa
La gamma di connessioni di tenuta con diametro nominale DN 8 è composta da valvole con chiusura automatica, dai giunti corrispondenti e da attacchi a saldare. Per il collegamento di una connessione DN 8 ad altri diametri nominali e attacchi sono disponibili adattatori e componenti appropriati. Il tappo di protezione fornisce la protezione meccanica e una tenuta aggiuntiva.
Con l'utilizzo delle connessioni di tenuta WIKA, è possibile separare in modo affidabile i serbatoi di gas SF6 dall'ambiente senza la necessità di successive manutenzioni.
In questo modo, non solo è possibile prevenire fughe di gas SF6, ma anche l’ingresso di umidità dall’esterno.