WIKA
Modello F2220

Cella di carico miniaturizzata a compressione/tensione a partire da 1,5 kN

Documenti selezionati
Contatto di vendita
Selezionare ...
Modulo di contatto
DettagliDownloadArticoli standard

Applicazioni

  • Costruzione e apparati
  • Linee di produzione e impianti
  • Fabbriche per misure e controllo
  • Attrezzature speciali e costruttori di macchinari
  • Misura della forza di tensione dei cavi

Caratteristiche distintive

  • Semplicità di montaggio
  • Ridotte geometrie di montaggio
  • Versione in acciaio inox

Descrizione

Le celle di carico a tensione/compressione sono ampiamente utilizzate dove occorre effettuare misure direttamente sulla linea di forza. E’ possibile, ad esempio, la misura della forza corrente di assi e funi.

La forza è applicata tramite fori filettati che sono posizionati su ogni lato del corpo cilindrico. L’applicazione della forza deve essere centrale e occorre evitare i momenti di torsione e di piegatura.

Nota
Il collegamento elettrico della cella di carico durante l’installazione e il conseguente monitoraggio del valore misurato permettere di evitare sovraccarichi.

Nel montaggio di questi trasduttori di forza occorre evitare i momenti di torsione e di piegatura. La forza deve essere applicata al centro e senza stress radiale.

Campi di misura
da 0 … 1,5 N fino a 0 … 5.000 N

Informazioni specifiche
Opzione: versione per alta temperatura fino a 250 °C