Drukmeettechniek

Instrumenten voor drukmeting van WIKA

De productie van meetapparaten voor drukmeting heeft bij WIKA een lange traditie. Al meer dan 60 jaar produceren wij mechanische drukmeetapparaten. Tegenwoordig zijn wij op de markt bekend als toonaangevend in de temperatuur-, drukmeet- en kalibratietechniek. Wereldwijd zijn rond 600 miljoen meetapparaten van WIKA in gebruik.

WIKA biedt een breed portfolio aan meetapparaten voor drukmeting:

Hoe werkt elektronische drukmeting?

In de elektronsiche drukmeettechniek wordt de druk gemeten met behulp van een sensor die de te meten druk of de drukverandering opneemt en omzet in een elektrisch signaal. Het elektrische signaal is dan de maat voor de inwerkende druk resp. de drukverandering. WIKA biedt u meetinstrumenten met alle sensoren die u normaal gesproken verwacht in de markt voor elektronische drukmeting: Metalen dunne film en piëzoresistieve. Deze worden door WIKA zelf ontwikkeld en geproduceerd.

Hoe werkt mechatronische drukmeting?

Voor de besturing en bewaking van installaties worden in de mechatronische drukmeettechniek mechanische meetapparaten met elektrisch uitgangssignaal en/of schakelcontacten gecombineerd. Het elektrische uitgangssignaal maakt een elektronische registratie van meetwaarden mogelijk. Via schakelcontacten kunnen stroomkringen worden geopend of gesloten. Zo kunnen installaties niet alleen worden bewaakt, maar ook bij over- of onderschrijding van een ingestelde meetwaarde direct worden geregeld. Mechanische drukschakelaars ronden het WIKA-portfolio af.

Hoe werkt mechanische drukmeting?

In de mechanische drukmeettechniek worden meetelementen gebruikt die zich onder invloed van, een ten opzichte van de atmosferische druk (omgevingsdruk), positieve of negatieve overdruk elastisch vervormen. In tegenstelling tot meetapparaten voor elektronische drukmeting hebben ze voor hun werking geen hulpenergie nodig. Hun voordeel ligt, naast het eenvoudig gebruik, in de uitgesproken robuustheid. WIKA biedt u mechanische drukmeetinstrumenten met schaalbereiken van 0 ... 0,5 mbar tot 0 ... 7.000 bar (0 ... 0,007 psi tot 0 ... 101.526,4 psi)

Meer informatie over meting van druk is te vinden op het WIKA YouTube-kanaal.

FAQ

Waarom mag het drukverschil in type 7 drukverschilmanometes met Bourdonbuizen niet lager zijn dan 1/6 van de volledige schaalwaarde?

Voor drukverschilmanometers type 7 is de statische druk hetzelfde als de volledige schaalwaarde over 270 graden rotatie. Met een verwacht drukverschil van 15 psi (1 bar) bij een statische druk van 145 psi (10 bar) zouden de twee wijzers slechts op ...

meer
FAQ
FAQ

Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?

Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...

meer