Druksensoren van WIKA
Een druksensor zet de fysische grootheid druk om in een standaard industriesignaal. Hij beschikt over gestandaardiseerde interfaces en wordt vaak ook drukmeetomvormer en procestransmitter genoemd.
Welke verschillende soorten druksensoren zijn verkrijgbaar bij WIKA?
Een druksensor krijgt u bij WIKA in talrijke uitvoeringen: ongeveer 176 meetbereiken zijn verkrijgbaar, van 25 mbar tot 15.000 bar in de belangrijkste internationale eenheden als relatieve druk, absolute druk, vacuüm, maar ook als +/- meetbereiken. Meer dan 14 uitgangssignalen, waaronder diverse stroom- en spanningssignalen, RS-232 en bussignalen hebben wij in ons assortiment. Meer dan 14 uitgangssignalen, waaronder diverse stroom- en spanningssignalen, RS232 en bussignalen hebben wij in ons assortiment. In het sortiment van 34 drukaansluitingen vindt u internationaal gangbare typen schroefdraad en vlakke aansluitingen. Verder ronden oneindig veel opties ons brede spectrum aan druksensoren af. Hieronder vallen diverse nauwkeurigheden, drukpuntdemping, uitvoeringen voor speciale media en omgevingsomstandigheden.
Hoe kies je de juiste druksensor?
Selecteer zelf uit de onderstaande categorieën de passende druksensor.
We adviseren u graag bij uw klantspecifieke selectie en kunnen individuele oplossingen voor u onderzoeken.
Welke druksensoren zijn geschikt voor industriële toepassingen?
In het WIKA-portfolio vindt u een selectie van druksensoren voor algemene industriële toepassingen. Deze zijn verkrijgbaar in talrijke internationaal gangbare uitvoeringen:
- talrijke relatieve, absolute en vacuüm meetbereiken
- nauwkeurigheden van maximaal 0,125 % BFSL
- normsignalen voor stroom en spanning zoals bijv. 4 … 20 mA en 0 … 10 V
- diverse plug- en kabeluitvoeringen
- alle internationaal gangbare drukaansluitingen
Het type A-10 is de meest gebruikte druksensor in industriële toepassingen. De hoogwaardige druksensor S-20 wordt ingezet voor kritische, veeleisende en ruwe gebruiksomstandigheden. Bij grotere hoeveelheden biedt de O-10 de optimale oplossing.
WIKA druksensoren met speciale functies
Welke druksensor is geschikt voor hoge druk en welke voor lage druk?
Bij hoogdynamische drukken tot 15.000 bar wordt het type HP-2 ingezet; voor de laagste meetbereiken tot 0 ... 50 mbar is de druksensor A-10 geschikt.
Welke druksensoren zijn geschikt voor de hoogste nauwkeurigheid?
Voor de hoogste eisen aan de nauwkeurigheid biedt de druksensor P-30 een nauwkeurigheid tot 0,05 % (Over het volledige meetbereik).
Welke WIKA druksensoren hebben digitale uitgangssignalen?
Werkt een 3-draads transmitter ook in een 2-draads configuratie?
Nee.