Drukverschilmeting door WIKA
WIKA is wereldleider in de productie en ontwikkeling van drukmeetinstrumenten. Bij WIKA vindt u ook het geschikte meetinstrument voor het meten van drukverschillen.
Als onderdeel van het WIKA-assortiment vindt u drukverschilmeters, drukverschilsensoren en drukverschilschakelaars.
Wat is differentiële druk?
Het drukverschil is het verschil in druk tussen twee gedefinieerde meetpunten in een systeem. Naast differentiële druk zijn er nog andere soorten druk. Lees meer over de belangrijkste soorten druk: absolute druk, overdruk en differentiële druk.
Hoe bereken je het drukverschil?
We hebben het drukverschil tussen de twee drukken p1 en p2 nodig. Dit geeft ons het symbool voor verschildruk, Δp, en de bijbehorende formule Δp = p1 - p2. In overeenstemming met het internationale systeem van eenheden heeft druk de eenheid pascal (Pa), terwijl de gemeten variabele drukverschil wordt uitgedrukt in megapascal (mPA).
Hoe werkt drukverschilmeting?
Voor drukverschilmeting worden gespecialiseerde instrumenten gebruikt, zoals drukverschilmeters, drukverschilsensoren of drukverschilschakelaars. De meting vereist de detectie van twee verschillende waarden. Er is alleen sprake van een meetbaar verschil als er een overeenkomstige gradiënt is tussen de twee meetpunten. Als de waarde op beide punten constant blijft, wordt het verschil niet gemeten. Een gedetecteerde verschilwaarde geeft aan dat het tweede punt lager of hoger is dan de waarde die op het eerste punt is gedetecteerd. Een lagere tweede waarde duidt op een daling in druk, terwijl een hogere tweede waarde op een druk stijging duidt.
In welke toepassingen is het belangrijk om drukverschil te meten?
Drukverschil sensoren meten het verschil tussen de druk aan de inlaat en de druk aan de uitlaat van een gereedschap, een warmtewisselaar, een pomp of een filter. Daarom worden de sensoren vaak gebruikt voor niveaumeting in gesloten containers en ook voor filter- of pompbewaking. Drukverschilmeting kan daarom wijzen op een gat of breuk in het systeem of op extra weerstand door mogelijke afzettingen, die allemaal snel gevaarlijk kunnen worden voor personeel en machines. U kunt meer te weten komen over toepassingsgebieden voor drukverschil meetinstrumenten in onze blogposts "Veilige filterbewaking met drukverschilmeters" en "Tegen oververhitting: Drukverschilmeters als debietbewaking".
Welke drukverschil sensoren biedt WIKA aan?
De WIKA A2G-50 verschildruksensor wordt gebruikt in ventilatie en airconditioning voor de verschildrukmeting van gasvormige media. Het wordt gebruikt om filters te bewaken en om overdruk in clean rooms en laboratoria te controleren. De compacte verschildruksensor werkt volgens het piëzoresistieve meetprincipe en levert prestaties en kwaliteit van het hoogste niveau.
Het model A2G-52 dubbele verschildruksensor brengt twee verschildruksensoren samen in één meetinstrument om de druk van twee verschillende controle punten te kunnen meten.
Wat is het verschil tussen een standaard manometer en een veilige uitvoering?
Een veilige uitvoering (code S3 conform EN837) heeft een extra solide scheidingswand gelast tussen de wijzerplaat en het meetsysteem. Tevens beschikt de behuizing over een achterwand die volledig uit kan blazen. Het venster is normaal gesproken gem ...
meer
Waarom ontstaat er witte schuimvorming in de behuizing van met vloeistof gevulde manometers?
In met vloeistof gevulde manometers kan zich soms wit schuim vormen in de behuizing. Dit is het bekende fenomeen van een elektrochemische reactie tussen aluminium onderdelen (bijv. wijzers, wijzerplaat) en de vulling van de kast (vooral bij mengsel ...
meer