WIKA

Niveauschakelaars

Niveauschakelaars zijn belangrijke meetinstrumenten om het niveau van vloeistoffen in containers te controleren. Tijdens de niveaumeting detecteren ze het exacte vloeistofniveau en wanneer bepaalde schakelpunten worden bereikt, activeren ze overeenkomstige signalen. Ze worden in verschillende industrieën gebruikt om processen te besturen, voorraden te controleren en de veiligheid in de fabriek te garanderen.

WIKA online shop

WIKA online shop

Vraag naar meetinstrumenten? Bestel uw standaardinstrumenten voor niveaumeting eenvoudig en direct bij ons - met de WIKA kwaliteit die u gewend bent.

Waar worden niveauschakelaars gebruikt?

Niveauschakelaars worden gebruikt om vloeistofniveaus in containers te controleren. Ze detecteren schakelpunten en kunnen worden gebruikt als vlotterschakelaars of niveauschakelaars. Voor toepassingen in explosieve omgevingen zijn er explosieveilige versies, zoals bijvoorbeeld het type niveauschakelaar OLS-C51.

Hoe werkt een niveauschakelaar met vlotter?

Een niveauschakelaar detecteert het vloeistofniveau in een container. Hiervoor worden vlotterschakelaars gebruikt, waarbij de magneet één of meer reedcontacten in de vlotter opent of sluit, afhankelijk van het niveau. Als alternatief worden opto-elektronische schakelaars gebruikt om het niveau te bewaken en schakelpunten te detecteren. Nu zijn er ook trillingsniveauschakelaars, die te vinden zijn in het WIKA-assortiment.

Welke voordelen bieden niveauschakelaars bij het controleren van vloeistoffen?

Niveauschakelaars bieden een betrouwbare manier om het vulniveau in containers te controleren en dragen zo bij aan de veiligheid, efficiëntie en procesbewaking. Dankzij de nauwkeurige meting en detectie van schakelpunten maken ze een effectieve procesbesturing mogelijk.

Wat is het verschil tussen een niveau transmitter en een niveauschakelaar?

Niveautransmitters en niveauschakelaars verschillen voornamelijk in hun functionaliteit en toepassingsgebied.

Level transmitter Level switches
Function - Continuous measurement of an entire measuring range
- Emits a continuous measuring signal (0 – 100 %)
- Point-based measurement of one or several levels
- Level switch switches as soon as a level is exceeded or dropped below
Range of use - Continuous monitoring of levels in tanks or containers Stopping a process, e.g. filling, or triggering an alarm
- Overflow control
- Dry run protection (e.g. for pumps)

FAQ
FAQ

Welk voordeel biedt de WIKA Build ID?

Met de ID kan de betreffende planning te allen tijde weer worden opgeroepen, gewijzigd of, in het geval van ondersteuning, door een werknemer van WIKA verder worden verwerkt en besteld. Het delen van een configuratie is ook gemakkelijker dan ooit.