Buisveermanometers door WIKA
Bourdonbuismanometers worden gebruikt voor het meten van overdruk van 0,6 ... 7.000 bar (8,7 ... 101.526,4 psi). Ze zijn geclassificeerd als mechanische drukmeetinstrumenten en werken dus zonder voedingsspanning.
Standaard buisveermanometers
Standaard Bourdonbuismanometers zijn geschikt voor vloeibare of gasvormige media die niet erg stroperig of kristalliserend zijn, zolang ze de onderdelen van een koperlegering niet aantasten. Het meetbereik beslaat 0,6 ... 1.000 bar (8,7 ... 14.503,8 psi).
Buisveermanometers met verhoogde corrosiebestendigheid
Buisveermanometers met verhoogde corrosiebestendigheid worden compleet gefabriceerd uit CrNi-staal. Ze zijn geschikt voor het meten van drukken van 0 ... 0,6 tot 0 ... 7.000 bar (0 ... 8,7 tot 0 ... 101.526,4 psi) in gasvormige en vloeibare, niet sterk stroperige en niet-kristalliserende media - en ook in agressieve omgevingen.
Buisveren zijn cirkelvormig gebogen buizen met een ovale dwarsdoorsnede. De druk van het meetmedium werkt op de binnenkant van de buis en veroorzaakt een beweging in het niet-geklemde uiteinde van de buis. Deze beweging is de maat voor de druk en wordt via de beweging aangegeven.
De C-vormige Bourdonbuizen, gevormd in een hoek van ca. 250, toepasbaar voor drukken tot 60 bar. Voor hogere drukken worden Bourdonbuizen met meerdere op elkaar geplaatste wikkelingen met dezelfde hoekdiameter (spiraalvormige buizen) of met een spiraalvormige spoel in één vlak (spiraalbuizen) gebruikt.
Bourdonbuismanometers worden door WIKA zelf ontwikkeld, gekwalificeerd en geproduceerd volgens EN 837-1. Wij produceren bourdonbuismanometers met verschillende wereldwijd gangbare meetbereiken, procesaansluitingen, goedkeuringen en nominale maten. Voor kritische toepassingen zijn er Bourdonbuismanometers met vloeistofvulling. Door de vloeistof in de behuizing is een precieze afleesbaarheid gewaarborgd, zelfs bij hoge dynamische drukbelastingen. Ze dempt de beweeglijke delen in de behuizing en voorkomt daardoor ook schade en verhoogde slijtage. Veiligheidsdrukmeetapparaten ronden het brede portfolio af. Naast een stevige keerwand tussen de wijzerplaat en het meetsysteem zijn deze Bourdonbuismanometers voorzien van een uitblaasbare achterkant. Zo zijn alle personen die voor de manometer staan beschermd. Minstens zo belangrijk voor een betrouwbare meetwaardeweergave is de beweging. Onze "Swiss Movement" uurwerken zijn niet alleen zo nauwkeurig als een Zwitsers uurwerk, maar ze zijn ook bijzonder robuust en duurzaam.
Waarom bestaan er gevulde manometers?
Waarom bestaan er gevulde manometers?