El modelo 113.13 es un manómetro con líquido de relleno y caja de plástico. El líquido de relleno amortigua los componentes internos y contribuye a aumentar la resistencia
a las vibraciones y a los golpes. Por lo tanto, los manómetros son adecuados para su instalación en máquinas y plantas en las que se esperan fuertes vibraciones y choques.
Estos manómetros están basados en el probado sistema de medición de tubo de Bourdon. Al aplicar presión, la flexión del tubo de Bourdon es proporcional a ella y se transmite
mediante una biela al mecanismo que acciona las agujas.
La caja de plástico y la ventana están selladas hermeticamente y una junta tórica sella la conexión del proceso en la caja. De este modo, el instrumento cumple con los altos estándares de protección contra la penetración IP65.
Con clase de exactitud 2,5 y los diámetros nominales disponibles 40 [1 ½"], 50 [2"] y 63 [2 ½"], este modelo es adecuado para una amplia gama de aplicaciones en la industria.
El soporte de montaje, disponible como opción, permite el montaje en panel de manómetros con conexión a proceso de montaje posterior. La versión de tamaño nominal
63 [2 ½"] con conexión dorsal a proceso, esta disponible alternativamente con una brida de montaje en la parte delantera del instrumento. Esta brida de montaje se utiliza
cuando, por ejemplo, el montaje en panel sólo es posible
desde la parte delantera.