Descarga parcial y temperatura

Descarga parcial y monitorización de la temperatura para equipos de conmutación de tensión media

Mediante el uso de sistemas de monitorización de estado, el 75 % de los posibles fallos pueden prevenirse gracias a su detección temprana. Por un lado, esto ahorra costes de mantenimiento y, por otro, reduce los intervalos de mantenimiento. Los sistemas de monitorización se basan en la tecnología más avanzada de sensores de ondas acústicas superficiales y de frecuencia ultra-alta. Además, todos los datos se ponen a disposición del usuario a través de una plataforma IIoT.