WIKA

Calibradores portátiles de temperatura

Calibración eficiente con calibradores de temperatura de WIKA

Los calibradores de temperatura portátiles (calibradores de temperatura de bloque seco) son controladores electrónicos que proporcionan una temperatura automática, rápida y seca. Due to the high reliability, accuracy and simple operation, portable temperature calibrators are particularly suitable as a factory/working standard for the automatic testing and/or calibration of temperature measuring instruments of all types.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es la diferencia entre un baño de calibración de bloque seco y un microbaño de calibración?

Para la calibración in-situ de sondas de temperatura (de contacto) existen 2 tipos de calibradores de temperatura: microbaños y baños de calibracióntipo bloque seco.

Ambos tipos de calibradores pueden suministrar relativamente rápido una temperatura ...

Más

¿Qué significa gradiente radial?

Indica la diferencia de temperatura entre los taladros individuales de una funda de inmersión.