- Industrias
- Industrial
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Sistemas de calefacción
Sistemas de calefacción
Se trate de viviendas particulares, edificios de oficinas o instalaciones industriales - los instrumentos adecuados para calefacción y agua caliente los encontrará en WIKA. Por ejemplo, puede medir la temperatura de los gases de escape de una caldera con nuestro termómetro de resistencia TR40 y la temperatura del agua industrial en el depósito de agua caliente con termómetros de expansión o bimetálicos. La medición de la temperatura ambiente se realiza con el que actualmente es el termómetro de exterior más pequeño del mercado: TF41 - pequeño y compacto, con o sin cubierta protectora contra el sol.
Supervise las condiciones de presión con uno de nuestros medidores de presión diferencial, o utilice un manómetro mecatrónico (PGS o PGT) para controlar y visualizar la presión. Hay diferentes señales de salida para optar, por lo que estos instrumentos de medición permiten una fácil incorporación en todos los tipos de instalaciones.