WIKA

Sensores de nivel hidrostáticos

Para cada medición de nivel hidrostática, la sonda de pozo adecuada

El transmisor de presión sumergible, a veces también denominado sonda de nivel, es un diseño específico de sensor de presión para medir el nivel hidrostático en depósitos, pozos y perforaciones. Para ello, el transmisor de presión sumergible se sumerge directamente en el líquido que se va a medir y se coloca lo más cerca posible del fondo. De este modo, el transmisor de presión sumergible mide la presión hidrostática, lo que permite determinar directamente el nivel actual del líquido, por ejemplo, la altura de la columna de líquido por encima de la sonda.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID es un código único de siete dígitos que guarda temporalmente la configuración individual de un instrumento WIKA. La configuración WIKA puede guardarse, compartirse y utilizarse posteriormente mediante el Build ID.

¿Qué soluciones hay contra picos de presión?

En caso de picos de presion recomendamos una conexión a proceso con taladro reducido a 0,6 mm ó 0,3 mm.