WIKA

Sus especificaciones técnicas - Nuestra solución

WIKA es líder mundial en la instrumentación de presión, temperatura y nivel. Trabajamos conjuntamente con usted para desarrollar soluciones integrales basadas en nuestros componentes de tecnología de medición de alta calidad, que se integran en sus procesos de producción. También en el campo de la medición de nivel, es necesario encontrar soluciones adaptadas a las necesidades específicas : Ya sea para grandes dimensiones o de alta precisión, la medición de nivel es nuestra pasión.

Ofrecemos una amplia gama de instrumentos de medición de nivel para temperaturas de hasta 450 C o rangos de presión de hasta 600 bar.

Una gran parte del desarrollo se aplica a soluciones individuales para las más diversas aplicaciones en las industrias química, farmacéutica, offshore y petrolera, naval y alimentaria, así como para la construcción de maquinaria e instalaciones, plantas de tratamiento de aguas y, cada vez con más frecuencia, para el amplio sector de la ingeniería medioambiental.

Nuestros profesionales se comprometen cada día para conseguir soluciones óptimas para aplicaciones específicas de los clientes. Las últimas técnicas de producción, la excelente gestión de calidad y las homologaciones nacionales e internacionales son otros tantos requisitos que contribuyen a la excelente reputación de nuestra compañia.

Consúltenos - estaremos encantados de asesorarle.