Técnica de calefacción, climatización y ventilación
La climatización es un componente esencial de la moderna tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). La climatización (HVAC) abarca la planificación, instalación y mantenimiento de sistemas que regulan el clima ambiental para garantizar una temperatura y un estado del aire óptimos. Esto incluye no sólo sistemas de aire acondicionado y ventilación, sino también tecnologías de sensores altamente desarrolladas, como Smart in sensing de WIKA. Estas tecnologías desempeñan un papel fundamental en la monitorización y control preciso de los parámetros del ambiente en interiores.
¿Qué incluye la tecnología de climatización?
Un buen ejemplo de ello son las unidades de tratamiento de aire (UTA). Su objetivo es mejorar la calidad del aire en interiores. Constan de una combinación de distintos componentes que permiten controlar y ajustar con precisión las condiciones del aire. Estos son:
- Ventilación: Suministro de aire fresco y eliminación del aire viciado para garantizar la circulación continua del aire.
- Aire acondicionado: Regulación de la temperatura mediante calefacción o refrigeración.
- Control de la humedad:Aumento o disminución de la humedad del ambiente para garantizar un clima agradable.
- Filtrado del aire: Limpieza de partículas y contaminantes del aire.
- Recuperación térmica: Recirculación de energía para aumentar la eficiencia.
Un sistema HVAC se encarga de la calefacción y la refrigeración de los edificios También proporciona ventilación para que pueda evacuarse la humedad. Un sistema de este tipo puede incluir cualquier combinación de los siguientes componentes:
- Calderas
- Sistemas de aire acondicionado
- Conductos
- Rejillas de ventilación
El mercado de la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado, sobre todo en el sector de la tecnología del aire y la ventilación, está experimentando cambios. Esto requiere una gran versatilidad y calidad de los componentes individuales en cuanto a refrigeración y calefacción. Los edificios representan alrededor del 40 % de la demanda final de energía del mundo. Muchos sistemas de aire acondicionado y ventilación están configurados de forma ineficiente y pueden suponer hasta el 50 % de los costes energéticos. Además, pasamos hasta el 90 % de nuestro tiempo en interiores, por lo que la calidad del ambiente interior es cada vez más importante. Unos datos de medición precisos sientan las bases para un control de los sistemas de climatización eficiente tanto desde el punto de vista energético como económico. En este contexto, la tecnología Smart in sensing de WIKA ofrece soluciones de sensores avanzadas que garantizan un control preciso y una supervisión continua. El sector se centra en la sostenibilidad y el ahorro de energía, y necesita contar con socios experimentados y fiables que puedan ofrecer soluciones innovadoras.
Con WIKA, podrás beneficiarte de talleres personalizados que van desde la generación de ideas hasta la implementación. Nuestra plantilla altamente cualificada utiliza una amplia experiencia para trabajar conjuntamente en el desarrollo de soluciones efectivas para tus necesidades específicas en tecnologías de climatización. A través de esta cooperación, podrás asegurarte de que tus sistemas no sólo cumplen con los estándares actuales, sino que también están preparados para el futuro.
Nuestros servicios abarcan diversas áreas de la tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado, entre las que se incluyen:
- Sistemas de calefacción: Sistemas eficientes para la calefacción de espacios domésticos y comerciales.
- Sistemas solares térmicos: Uso de la energía solar para la generación de calor.
- Centrales combinadas de calor y electricidad: Generación combinada de electricidad y calor.
- Bombas de calor: Sistemas energéticamente eficientes para generar calor a partir del medio ambiente.
- Calderas de gas: Sistemas compactos de calefacción para edificios residenciales y comerciales.
- Transferencia de calor: Sistemas para la transferencia de energía térmica.
- Sistemas de calderas industriales: Sistemas a gran escala para la generación de vapor y calefacción en la industria.
- Unidades de tratamiento de aire (UTAS): Sistemas de control de la calidad y circulación del aire en grandes edificios.