WIKA

Controladores de temperatura

Controladores de temperatura de la última generación

Los controladores de temperatura compactos de WIKA ofrecen la indicación, el control y la monitorización de temperaturas. La configuración de la entrada del sensor se realiza a través de la entrada multifunción. Los sensores, termopares y señales industriales estándar, como 4 ... 20 mA, se aplican para la entrada de un controlador de temperatura. La salida de control se diseña opcionalmente como relé (para regulaciones lentas), como nivel lógico para control de relés de estado sólido (para regulaciones rápidas y cargas de corriente elevadas) o como salida permanente de 4 ... 20 mA.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la validez mínima del WIKA Build ID?

La información sobre la validez mínima del ID de construcción se muestra cuando se genera el ID.