WIKA

Estaciones de recarga de hidrógeno HRS

Las estaciones de recarga de hidrógeno son el requisito previo para hacer posible la movilidad basada en el hidrógeno. Una estación de recarga de hidrógeno suele constar de:

  • Alimentación de hidrógeno con almacenamiento a baja presión en un rango de hasta 250 bar, ya sea en forma gaseosa o líquida
  • Gama de compresión con almacenamiento a media y alta presión de hasta 900 bar
  • Unidad de refrigeración, ya que el hidrógeno debe enfriarse a -40 °C antes de introducirlo en el vehículo
  • Surtidores de gasolina

La temperatura y la presión deben controlarse en varios puntos del proceso de recarga. Además, se requiere una homologación para la protección antiexplosiva.

Estaciones de recarga de hidrógeno × P

Presión

Presión
PA

Productos adicionales

Productos adicionales
T

Temperatura

Temperatura
Estaciones de recarga de hidrógeno
Minimizar la selección

Los siguientes productos 12 corresponden a su selección: ¿No ha encontrado el producto? Por favorpóngase en contacto con nosotros.