WIKA

Manómetros con contacto eléctrico WIKA: conmutar e indicar con tan solo un instrumento.

Los manómetros con contacto eléctrico encuentran su aplicación allí donde es preciso indicar localmente la presión de proceso y, al mismo tiempo, controlar los valores límite. Los contactos abren o cierran el circuito en función de la posición de la aguja del instrumento. El contacto se activa si la aguja se sitúa por encima o por debajo del valor de presión, antes configurado como alarma. Los manómetros con contacto eléctrico también son adecuados para arrancar, parar o conmutar procesos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Que debo hacer si la temperatura del medio con instrumentos con relleno supera los 100 ºC?

Se puede montar un sifón o un capilar como trayecto de refrigeración suplementario para reducir la temperatura del medio.