- Sensor de nivel hidrostático, para aplicaciones exigentes
Modelo LF-1
LM 40.04
- Presostato electrónico con indicación para procesos asépticos
Modelo PSA-31
PE 81.85
- Transmisor de temperatura digital, de programación universal, montaje en cabezal o montaje en carril
Modelo T12
TE 12.03
- Termómetro bimetálico, versión industrial
Modelo 53
TM 53.01
- Digital limit switch
Modelo EGS80
AC 50.01
- Transmisor, para densidad, temperatura y presión de gas SF₆, con salida Modbus
Modelo GDT-20
SP 60.09
- Monitor de densidad de gas para media tensión
Modelo GDS-MV
SP 60.32
- Precision thermometer
Modelo CTR2000
CT 60.10
- Sensor de conductos de ventilación, para humedad relativa y temperatura
Modelo A2G-70
TE 62.91
- Mini temperature switch, stainless steel switch enclosure
Modelo TXS
TV 31.70
- Termómetro bimetálico, ejecución de proceso según ASME B40.200
Modelo TG53
TM 53.02
- Sensor de conducto de ventilación para CO2 y temperatura
Modelo A2G-85
SP 69.07
- Termómetro bimetálico con señal de salida eléctrica Pt100, ejecución de acero inoxidable
Modelo 54_twintemp
TV 15.01
- Diaphragm seal pressure system in PFA or PTFE with pressure gauge
Modelo Hydra-Gauge
SP 99.20
- Intrinsically safe pressure transmitter For applications in hazardous areas
Modelos IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.50
- Termorresistencia, para aplicaciones sanitarias, sensor intercambiable
Modelo TR22-A
TE 60.22
- Panel de control con sensor integrado para ambiente
Modelo A2G-200
SP 69.12
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión roscada, versión soldada
Modelo DSS34M
DS 95.15
- Manómetro con muelle tubular, acero inoxidable, alta presión, ejecución de seguridad
Modelos 222.30, 223.30
PM 02.09
- Indicador digital con entrada multifuncional para montaje en panel de mando, 48 x 24 mm
Modelo DI32-1
AC 80.13
- Termorresistencia para interiores y exteriores
Modelo TR60
TE 60.60
- Termostato compacto, para la industria de proceso
Modelo TCS
TV 31.64
- Flexible multipoint thermometer, Flex-R
Modelo TC96-R
TE 70.10
- Sistema de deshumidificación de gas, para los equipos rellenos con gas SF₆ durante su funcionamiento
Modelo GAD-2000
SP 63.14
- Dispositivo portátil de transferencia de SF6
Modelo GTU-10
SP 63.07
- Termopar con cable, cable con aislamiento mineral (cable MI)
Modelo TC40
TE 65.40
- Pressure transmitters for low pressures and differential pressures
Modelo DP-10
PE 81.06
- Monitor de densidad de gas con cámara de referencia
Modelo GDM-RC-100
SP 60.27
- Termómetro de precisión multifuncional
Modelo CTR3000
CT 60.15
- Unidad de medida extraíble, para termorresistencias de proceso
Modelo TR12-A
TE 60.16
- Bourdon Tube Pressure Gauge, For Clean Dry Air Applications
Modelo 131.15
PM 01.07
- Manómetro de presión diferencial, Cryo Gauge, aleación de cobre o acero inoxidable, NG 100
Modelos 712.15.100, 732.15.100
PM 07.29
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry with bayonet coupling
Modelo TR195
TE 69.10
- Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre, versión panel
Modelos 111.16, 111.26
PM 01.10
- Profundímetro para el buceo
Modelo 616.06.050
PM 06.13
- Sensor de presión para aplicaciones con presiones elevadas hasta 15.000 bar [217.500 psi]
Modelo HP-2
PE 81.53
- Leak tight connection, protecting cap
Modelo GLTC30
SP 61.04
- Manómetro de presión absoluta, acero inoxidable, alta resistencia a sobrecargas
Modelos 532.52, 532.53, 532.54
PM 05.02
- Caudalímetro para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-25
SP 69.04
- Bolsa colectora de gas
Modelo GA45
SP 62.08
- Bourdon tube pressure gauge with output signal, stainless steel case, NS 50 and 63
Modelo PGT21
PV 11.03
- Manómetro de membrana, caja de fundición gris
Modelos 422.12, 423.12
PM 04.02
- Transductor de ultra alta pureza, para zonas con protección antiexplosiva, Ex nA ic
Modelos WUC-10, WUC-15, WUC-16
PE 87.06
- Transductor de presión OEM
Modelos TIS-20, TIS-21
PE 81.68
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión roscada, versión atornillada
Modelo DSS10M
DS 95.01
- Bourdon tube pressure gauge, copper alloy, for welding, cutting and allied processes
Modelos 111.11, 111.31
PM 01.03
- Densímetro, con válvula de calibración para recalibración
Modelo GDM-100-CV
SP 60.24
- Termopar Multipunto en miniatura
Modelo TC96-M
TE 70.14
- Manómetro de cápsula, aleación de cobre o acero inoxidable, Process Gauge, ejecución de seguridad según ASME B40.100
Modelos 612.34, 632.34, 633.34
PM 06.07
- Separador con conexión bridada, versión roscada con membrana interior, versión de alta presión
Modelo 990.16
DS 99.08
- Transmisor de nivel magnetoestrictivo, principio de medición de alta resolución, diseño compacto
Modelo FLM-CA
LM 20.04
- Manómetro diferencial
Modelo A2G-10
PM 07.40
- Termómetro de inserción con cable de conexión
Modelo TF45
TE 67.15
- Termómetro de dilatación de gas con contactos eléctricos, versión en acero inoxidable
Modelo TGS73
TV 27.01
- Sensor de presión diferencial para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-50
PE 88.02
- Float for bypass level indicators
Modelo BFT
- Instrumento de medición de velocidad del aire
Modelo A2G-20
SP 69.06
- Termómetro portátil, versión industrial
Modelos CTH6300, CTH63I0
CT 51.05
- Manómetro con muelle tubular, UHP, ejecución de acero inoxidable
Modelo 230.15
PM 02.20
- High-speed pressure sensor
Modelo CPT6140
CT 25.11
- Termostato bimetálico
Modelo TFS35
TV 35.01
- Sonda de medición para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-FM
SP 69.10
- Termorresistencia de platino estándar (SPRT)
Modelo CTP5000
CT 61.25
- Interruptores de flotador OEM, versión en miniatura, montaje horizontal
Modelo RLS-8000
LM 50.12
- Presostato, versión Heavy Duty, TPST
Modelo PSM-530
PV 35.02
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit elektronischem Ausgangssignal
Modelo Hydra-Sensor
SP 99.21
- Indicador de presión de precisión
Modelo CPG2500
CT 25.02
- Controlador industrial de presión
Modelo CPC4000
CT 27.40
- Monitor de emisión para gas SF6 y oxígeno
Modelo GA38
SP 62.15
- Termómetro de tensión con microswitch y capilar, ejecución de acero inoxidable
Modelo 70-8xx
TV 28.01
- Indicador de campo para bucles de corriente con comunicación HART®
Modelos DIH50, DIH52
AC 80.10
- Manómetro de presión absoluta con señal de salida, para la industria de procesos, DN 100 y 160
Modelos APGT43.100, APGT43.160
PV 15.02
- Gas Filling Unit, Full-Size Indoor
Modelo GFU25
SP 63.06
- Termómetro de tensión, ejecución de acero inoxidable
Modelo 70
TM 81.01
- Transmisor de presión de alta calidad para aplicaciones industriales generales
Modelo S-20
PE 81.61
- Manómetro conforme a EN 837-1 con separador incorporado Con conexión a proceso según la norma Svensk SS 1145 Modelo, para alimentos
Modelo DSS19F
DS 95.21
- Diaphragm monitoring system with threaded connection, for the chemical and petrochemical industries
Modelo DMS34
DS 95.18
- Presostato absoluto, protección antideflagrante Ex d
Modelos APA, APA10
PV 35.48
- Unidad de programación para transmisores de temperatura y termorresistencias
Modelo PU-548
AC 80.18
- Indicador de temperatura con indicador digital, versión perfilada
Modelo SC58
AC 85.24
- Termopar para mediciones de temperatura de gases de combustión, con vaina modelo TW81
Modelo TC81
TE 65.81
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts, stainless steel case, NS 100 and 160
Modelos PGS21.100, PGS21.160
PV 22.01
- SF6 gas IR-Leak HS
Modelo GA18
SP 62.09
- Differential pressure gauge with Bourdon tube, parallel entry, measuring system stainless steel, NS 80, 100
Modelos 732.18, 733.18
PM 07.03
- Magnetic display for bypass level indicators
Modelo BMD
- Manómetro diferencial con señal de salida, para la industria de procesos, cámara de medición metálico
Modelos DPGT43.100, DPGT43.160
PV 17.05
- Termorresistencia para mediciones de temperatura de gases de combustión, con vaina modelo TW81
Modelo TR81
TE 60.81
- Calibrador multifuncional de temperatura
Modelo CTM9100-150
CT 41.40
- Resistance thermometer for an additional thermowell
Modelo TR10-E
TE 60.05
- Unidad de medida extraíble, termopar para mediciones de alta temperatura
Modelo TC85
TE 66.85
- Equipamiento básico
Modelo CPT6020
CT 25.13
- Soporte instrumento de medida
Modelo 910.16
AC 09.07
- Termómetro de tensión
Modelo IFC
TM 80.01
- Pressure Gauge with mounted Diaphragm Seal
Modelo 232.35
SP 99.25
- Presostato compacto OEM, versión básica
Modelo PSM06
PV 34.86
- Pressure switch electronic, sterile process technology
Modelo PSA-21
PE 81.84
- Controlador de alta presión neumático
Modelo CPC7000
CT 27.63
- Differential pressure balance
Modelo CPB5000DP
CT 31.52
- Accesorios para los separadores, brida de bloque y brida de asiento
Modelos 910.19, 910.20, 910.23
AC 91.01
- Calibrador de presión portátil
Modelo CPH7600
CT 17.01
- Diaphragm monitoring system with flange connection, for the chemical and petrochemical industries
Modelo DMS27
DS 95.23
- Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable, para aplicaciones con presiones altas hasta 6.000 bar, versión Heavy Duty
Modelo PG23HP-P
PM 02.29
- Pressure balance, differential pressure version
Modelo CPB5600DP
CT 31.56
- Bimetal thermomanomete for pressure and temperature measurement
Modelos 100.0x, 100.1x
PM 01.23
- Termopar para montar en vaina, protección antideflagrante (Ex d)
Modelo TC10-L
TE 65.12
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 500 kN
Modelo F1136
FO 52.27
- Separador de membrana con conexión bridada, para la industria papelera y celulosa
Modelo 990.23
DS 99.34
- Kit de servicio neumático
Modelo CPG-KITP
CT 93.01
- Termómetro de referencia
Modelos CTP2000, CTP9000
CT 61.10
- Termopar roscado, versión en miniatura
Modelo TC10-D
TE 65.04
- Analizador para determinar la concentración de gas SF6
Modelo GA50
SP 62.10
- Differential pressure gauge with output signal, with integrated working pressure indication (DELTA-trans)
Modelo DPGT40
PV 17.19
- Pressure transmitter for shipbuilding industry, intrinsically safe (ATEX, FM, CSA)
Modelos IS-20-F, IS-20-S, IS-21-F, IS-21-S
PE 81.52
- Interruptor de presión diferencial, protección anitexplosiva Ex d
Modelos DA, DA10
PV 35.43
- Sensor de presión, para gases medicinales (OEM)
Modelo MG-1
PE 81.44
- Wire rope force transducer up to 40 t
Modelo F9204
FO 51.25
- Precision pressure transmitter
Modelos P-10, P-11
PE 81.32
- Válvula de bola, versión para instrumentos y procesos
Modelo BV
AC 09.28
- Transmisores de proceso con célula de medición metálica soldada
Modelos IPT-20, IPT-21
PE 86.06
- Calibrador de presión portátil
Modelo CPH7650
CT 17.02
- Manómetro de tubo inclinado para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-30
PM 07.41
- Manómetro de cápsula, aleación de cobre, caja de plástico, DN 50 y 63
Modelo 611.13
PM 06.12
- Manómetro de cápsula, aleación de cobre o acero inoxidable, versión perfilada
Modelos 614.11, 634.11
PM 06.05
- Presostato compacto OEM, diseño en miniatura
Modelo PSM04
PV 34.84
- Transmisor Digital de Temperatura para PROFIBUS PA, montaje en cabezal
Modelo T42.10
TE 42.01
- Sifones y tubos de conexión, para instrumentos de medición de presión
Modelo 910.15
AC 09.06
- Manómetro con membrana aflorante para procesos estériles, ejecución en acero inoxidable
Modelo 432.55
PM 04.09
- Presostato diferencial, para rangos de ajuste muy bajos
Modelo DW03UN
PV 35.50
- Termómetro de capilla, forma V
Modelo 32
TM 32.02
- Termómetros de dilatación de gas, alta resistencia a las vibraciones, ejecución de acero inoxidable
Modelo 75
TM 75.01
- Termómetro de dilatación de gas con señal de salida eléctrica Pt100, ejecución de acero inoxidable
Modelo 76
TV 17.01
- Termómetros de dilatación de gas con señal de salida eléctrica, ejecución de acero inoxidable con alta resistencia a las vibraciones con termopar
Modelo 75-8xx
TV 17.02
- Interruptores de flotador para aplicaciones industriales, salidas de conmutación PNP o NPN
Modelo GLS-1000
LM 50.10
- Manómetro de presión diferencial, para presiones diferenciales especialmente bajas, a partir de 2,5 mbar, aleación de cobre y acero inoxidable
Modelos 716.11, 736.11
PM 07.07
- Ring force transducer, flat version up to 100 kN
Modelo F6212
FO 51.27
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modelo SW500F
TM 90.35
- Resistance Thermometer with Spring-Loaded Probe Tip
Modelo TR217
TE 60.22
- Calibrador de temperatura de bloque
Modelo CTD9100-375
CT 41.32
- Sensor de presión de alta calidad con separador montado, con conexión para la industria láctea
Modelo DSS18T
DS 95.05
- Flame rod for pilot light detection
Modelo GFR-3
SP 05.17
- Magnetic quick connector
Modelo magWIK
AC 80.15
- Termostato electrónico con indicación
Modelo TSD-30
TE 67.03
- Compression force transducer, miniature design up to 225 kN
Modelo F1226
FO 51.41
- Sensor de fuerza en forma de perno "Load pin", con tecnología de película delgada hasta 200 kN
Modelos F5301, F53C1
FO 51.18
- Válvula de bloqueo y purga, bloque de válvulas doble
Modelos IV20, IV21
AC 09.19
- Válvula monobloque, con conexión roscada
Modelos IBM2, IBM3
AC 09.24
- Interruptores de flotador para la industria de proceso, montaje lateral con depósito de referencia
Modelo ELS
LM 30.03
- Gas density indicator
Modelos GDI 233.52.100, GDI-100
SP 60.03
- Hydraulic hand test pump
Modelos CPP700-H, CPP1000-H
CT 91.07
- Sensor de presión de alta calidad con separador montado, con conexión bridada, membrana interior
Modelo DSS26T
DS 95.10
- Safety electronics, PLe per DIN EN ISO 13849-1
Modelo ELMS1
AC 50.06
- Transmisores digitales de temperatura, con protocolo HART®
Modelos T32.30, T32.10
TE 32.03
- Termómetro de tension, controlador de seguridad de temperatura
Modelo SW15
TV 28.04
- Gas Density Monitor with gas filling
Modelo GDM 233.52.100
SP 60.02
- Intrinsically safe pressure transmitter for applications in hazardous environments
Modelo
PE 81.22
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión clamp
Modelo DSS22F
DS 95.06
- SF6 gas filling unit, compact size
Modelo GFU10
SP 63.01
- Termorresistencia roscada para la industria náutica
Modelos TR291, TR292
TE 69.20
- Calibrador de presión portátil con seguridad intrínseca
Modelo CPH65I0
CT 14.51
- Differential pressure switch
Modelo 851.02.100
PV 27.17
- Balanza de pesos muertos
Modelo CPB3800HP
CT 31.07
- Presostato compacto OEM, diseño en miniatura, versión en latón
Modelo PSM05
PV 34.85
- Pressure gauge rubber cover
Modelo 910.18
AC 09.09
- Manómetro con muelle tubular, versión de precisión, clase 0,6
Modelos 311.11, 331.11
PM 03.02
- High-quality pressure sensor with mounted diaphragm seal, with threaded connection, welded design
Modelo DSS34T
DS 95.16
- Manómetro de muelle tubular con presostato electrónico, caja en plástico, protección IP41
Modelo PGS06
PV 21.05
- Analizador de gases para determinar la humedad en gas SF6, basado en tecnología de sensores de polímeros
Modelo GA20
SP 62.03
- Hydraulic compression force transducer, closing force test instrument up to 36 kN
Modelo F1101
FO 52.14
- Wire rope force transducer with integrated amplifier up to 30 t
Modelos F9304, F93C4
FO 54.14
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 33, 3-jaw clamping force test instrument up to 1,000 kN
Modelo F1122
FO 52.26
- Calibrador de temperatura de bloque seco
Modelo CTD4000
CT 41.10
- Display para montaje en cuadros de mando
Modelo DI10
AC 80.06
- Termómetro a tensión con señal de salida eléctrica, ejecución de acero inoxidable con/sin capilar remoto
Modelo TGT70
TV 18.01
- Termorresistencia con indicación digital, por batería
Modelo TR75
TE 60.75
- Float sensor with reed chain
Modelo
- Accesorios para separadores Torre de refrigeración
Modelo 910.24
AC 91.04
- HYDRA Digital Indicator with Switch Points
Modelo HYDRA-Indicator
SP 99.23
- Pressure transmitter for high pressure applications
Modelo SH-1
PE 81.38
- Temperature Controller for Panel Mounting, PID Controller, Dimensions 48 x 48 mm
Modelo CS3S
AC 85.01
- Manómetros de muelle tubular con contactos eléctricos, caja de acero inoxidable
Modelo PGS11
PV 21.01
- Calibrador de lazo de precisión
Modelo CEP1000
CT 81.01
- AC resistance thermometry bridge
Modelo CTR6500
CT 60.40
- Sonda de temperatura para roscar, con conexión de enchufe
Modelo TF35
TE 67.10
- Manómetro de membrana para la industria de procesos, hasta 10 veces protección de sobrepresión, máx. 40 bar, versión de seguridad, protección a sobrepresión de hasta 10 veces
Modelos 432.50, 433.50
PM 04.03
- Bourdon tube pressure gauge, back mount, with VdS approval
Modelo 111.12.040
SP 01.23
- Pressure switch with display
Modelo PSD-10
PE 81.13
- Multipunto termopar, versión de perfil en T („T-Bar design“)
Modelo TC94
TE 70.13
- Bimetal-Thermometer, Excentric
Modelo 45
TM 45.02
- Analizador de gases para determinar la humedad en gas SF6, basado en tecnología de punto de rocío con espejo
Modelo GA40
SP 62.07
- Piezas de conexión con diámetro nominal DN 6
Modelo GCx-06
SP 61.12
- Gas Leak Tight Connection, Valves
Modelo GLTC10 valves
SP 61.02
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and Pt100 temperature signal
Modelo GD10-FT
SP 60.13
- Vaina, Versión según DIN 43734 (EN 50446)
Modelo TW81
TW 95.81
- Manómetro diferencial con microswitch con indicación de presión de servicio incorporada (DELTA-comb)
Modelo DPGS40
PV 27.20
- Termómetro portátil
Modelo CTH7000
CT 55.50
- Unidad extraíble para termopar de proceso
Modelo TC12-A
TE 65.16
- Unidad de filtro portátil para SF6
Modelo GPF-10
SP 63.11
- Bourdon tube pressure gauge, industrial series, NS 80
Modelos 112.28, 132.28
PM 01.28
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión para la industria láctea
Modelo DSS18F
DS 95.04
- Primary-standard differential pressure balance
Modelo CPB6000DP
CT 32.02
- Interruptor de flotador para aplicaciones industriales, versión en plástico
Modelo RLS-2000
LM 50.04
- Interruptor de flotador, para aplicaciones industriales, seguridad intrínseca Ex i
Modelo RLS-4000
LM 50.07
- Detector de gas
Modelo GPD-1000
SP 62.18
- Manómetro de precisión, aleación de cobre o acero inoxidable, para presiones bajas hasta 600 mbar, clase 0.6, DN 160
Modelos 610.20, 630.20
PM 06.09
- Termómetro de dilatación de gas con contactos eléctricos, versión en acero inoxidable
Modelo 73-8xx
TV 27.01
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modelo SD600G
TM 90.20
- PID controller, for panel mounting, with auto-tuning
Modelo CF1M
AC 85.20
- Ultra High Purity pressure switch
Modelo WUS-10
PE 87.04
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modelo SW400F
TM 90.50
- Thread Mounted Resistance Thermometers TR211, TR212
Modelo TR211
TE 60.17
- Termorresistencia roscada, con vaina de tubo, versión tubular
Modelo TR11-C
TE 60.14
- In-line diaphragm seal for flange connection, cell-type
Modelo 981.10
DS 98.28
- Manómetro para presión diferencial, muelle tubular
Modelo 711.11
PM 07.01
- Barstock valve for pressure gauges, stainless steel version
Modelo 910.81
AC 09.18
- Absolute pressure gauge, with Bourdon tube or capsule element, standard series, NS 80
Modelo 516.11
PM 05.01
- Transmisores analógicos de temperatura
Modelo T19
TE 19.03
- Calibrador infrarrojo
Modelo CTI5000
CT 41.42
- Termopar con muelle para rodamientos
Modelo TC55
TE 65.55
- Capsule pressure gauge, copper alloy, plastic case
Modelo 611.16
PM 06.08
- Bourdon tube pressure gauge, HP, stainless steel series, NS 1.5'', 2''
Modelo 130.15
PM 02.19
- Válvula de retención
Modelo CV
AC 09.29
- Cable Resistance Thermometer, with Bayonet-Type Connection
Modelo TR165
TE 60.06
- Indoor and outdoor resistance thermometer for shipbuilding industry
Modelo TR890
TE 69.35
- Differential pressure transmitter with diaphragm
Modelo 891.34.1884
PE 81.72
- Bourdon tube pressure gauges, mining version
Modelo 213.41
PM 01.12
- Calibrador de presión portátil con bomba incorporada
Modelo CPH6600
CT 16.01
- Gas Leak Tight Connection (Medium Voltage), Valves, Couplings
Modelos GLTC10, GLTC20 MV
SP 61.01
- Interruptor de nivel optoelectrónico para la industria naval
Modelo OLS-5200
LM 31.06
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 480 kN
Modelo F1135
FO 52.15
- Miniature compression load cell from 1 kN
Modelo F1224
FO 51.12
- Calibrador portátil multifuncional
Modelo Pascal 100
CT 18.01
- Manómetro de muelle tubular con puerto USB, caja de plástico
Modelo PGT10 USB
PV 11.07
- Installation kit for load cell, for rated forces from 5 kg to 500 kg
Modelo AZK03
AC 50.12
- Termorresistencia con punta de resorte (spring load)
Modelo TR55
TE 60.55
- Termorresistencia, para vaina adicional, protección antideflagrante (Ex d)
Modelo TR10-L
TE 60.12
- Thermomanometer for pressure and temperature measurement
Modelo MFT
PM 01.20
- Manómetro de presión absoluta con contactos eléctricos, para la industria de procesos, DN 100 y 160
Modelo 532.53+8xx
PV 25.02
- Transmisor de presión para gases ultra puros, con pantalla integrada y contactos eléctricos opcionales
Modelos WUD-20, WUD-25, WUD-26
PE 87.08
- Pressure gauge in-line filters
Modelo 910.22
AC 09.10
- Thermowells Solid Machined, Weld-in Type
Modelo SD400S
TM 90.60
- Transmisor de presion de seguridad intrinseca
Modelo IS-10
PE 81.22
- Termorresistencia
Modelo TRD20
TE 60.60
- Solid Machined, to Screw in with Milled Wrench Flats
Modelo SI740G
TW 90.26
- Resistance Thermometer, for Additional Thermowell
Modelo TR200
TE 60.10
- Calibrador portátil multifuncional
Modelo CEP6000
CT 83.01
- Manómetro diferencial con contactos eléctricos, para la industria de procesos, cámara de medición metálico
Modelos DPGS43.100, DPGS43.160
PV 27.05
- Bourdon tube pressure gauge, industrial series, measuring system Cu-alloy, NS 250
Modelos 211.11, 231.11
PM 02.17
- Presostato diferencial compacto
Modelos DC, DCC
PV 35.40
- Differential pressure gauge with integrated working pressure gauge and micro switch DELTA-comb, with component approval
Modelo 702.03.100
PV 27.19
- Sensor de presión de alta calidad con separador montado, con conexión roscada, versión atornillada
Modelo DSS10T
DS 95.02
- Calibrador de proceso de alta precisión
Modelo CED7000
CT 85.51
- Compression force transducer, standard version up to 100 kN
Modelo F1821
FO 51.59
- Bourdon tube pressure gauge with output signal, standard version, cable outlet
Modelo PGT02
PV 11.02
- Manómetro diferencial con presostato para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-90
PV 27.40
- Load cell up to 650 kg
Modelo F4812
FO 53.11
- Baño de calibración
Modelos CTB9220, CTB9430
CT 46.10
- Módulo sensor de presión, hasta 25 bar relativo y absoluto
Modelo MPR-1
PE 81.64
- Transmisor de temperatura digital, con protocolo HART®, versión de cabezal y de carril
Modelo T32.xS
TE 32.04
- Manómetro de muelle tubular con presostato electrónico, versión estándar, salida de cable
Modelo PGS05
PV 21.03
- Thermocouples Measuring Insert
Modelo TC002
TE 65.01
- Thermowells Fabricated, with Flange
Modelo SD300F
TM 90.30
- Electronic pressure switch
Modelo PS-20
PE 81.28
- Resistance Thermometers for Flat Surfaces/for Pipe Surfaces
Modelo TR602
TE 60.35
- Solid Machined, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Modelo SI450F
TW 90.80
- Thermocouple, Model TC602 for Flat Surfaces, Model TC603 for Pipe Surfaces
Modelo TC602
TE 65.35
- Reed sensor for bypass level indicators
Modelo BLR
- Manómetro Caisson con muelle tubular, Instrumento de medida de presión ambiental, ejecución de acero inoxidable
Modelo 232.01
SP 02.20
- Electrical thermometer for shipbuilding industry with tapered thermowell
Modelos TR293, TC293
TE 69.25
- Densímetro con relleno de gas
Modelo GDI 233.52.100
SP 60.03
- Miniature compression force transducer from 10 N
Modelo F1222
FO 51.11
- Pressure transmitter with plastic case
Modelo PGT03
SP 11.04
- Densímetro con salida Modbus®
Modelo GDM-100-TI-D
SP 60.23
- Monobrida, versión de proceso e instrumento
Modelo IVM
AC 09.17
- Chain hoist test set for friction clutch testing up to 3,500 kg
Modelo FRKPS
FO 51.69
- Expansion thermometer, exhaust gas temperature controller
Modelo STW15
TV 28.05
- Tension/compression load cell, S-type up to 50 kN
Modelo F2211
FO 51.15
- Brake pressure test instrument, copper alloy, single and dual pressure gauge
Modelos PG21BP-1, PG21BP-2
PM 02.18
- Termómetro bimetálico para técnica de calefacción, versiones especiales
Modelo A46
TM 46.02
- Compression force transducer up to 1,000 kN
Modelo F1211
FO 51.10
- Hydraulic compression force transducer, clamping force test instrument up to 120 kN
Modelo F1119
FO 52.10
- Bourdon tube pressure gauge, copper alloy,with plastic capillary, NS 27 and 40
Modelos 101.00, 101.12
PM 01.22
- Sensor de temperatura analógico para conductos de ventilación
Modelo A2G-61
TM 48.02
- Unidad extraíble, para termopar
Modelo TC10-A
TE 65.01
- Termopar de bayoneta
Modelo TC53
TE 65.53
- Termorresistencia de bayoneta
Modelo TR53
TE 60.53
- Manómetro de muelle tubular con contactos eléctricos, para la industria de procesos
Modelo PGS23.063
PV 22.03
- Unidad extraíble para termopar con protección antideflagrante (TC10-L)
Modelo TC10-K
TE 65.11
- Manómetro de presión diferencial, con pistón magnético y membrana de separación
Modelos 700.01, 700.02
PM 07.14
- Sensor de nivel para aplicaciones industriales, versión en plástico
Modelo RLT-2000
LM 50.01
- Manómetro con membrana, aflorante, para procesos sanitarias, DN 100, con monitorización de membrana integrada
Modelo PG43SA-D
PM 04.17
- Termómetro de resistencia en superficie de tubo para fijación por abrazadera, versión en miniatura
Modelo TR57-M
TE 60.57
- Tension link with thin-film technology from 5 kN
Modelos F7301, F73C1, F73S1
FO 51.19
- Compression force transducer up to 2,200 kN
Modelo F1227
FO 51.62
- Termómetro para enroscar con transmisor integrado
Modelo TFT35
TE 67.18
- Sensor de presión de alta calidad con separador montado, con conexión bridada, membrana enrasada
Modelo DSS27T
DS 95.13
- Analogue cable amplifier, for strain gauge resistance thermometry bridges
Modelo EZE09
AC 50.03
- Manómetro con muelle tubular, versión estándar, con relleno de líquido
Modelo 113.53
PM 01.08
- Ultra high purity attachable indicator with LED
Modelo WUR-1
PE 87.20
- Termostatos electrónicos con indicación
Modelo TR70
TE 67.02
- Resistance Thermometer for air ducts
Modelo TR820
TE 60.50
- Differential Pressure Gauge
Modelo 712.20
PM 07.10
- Fabricated, with Flange Wetted Parts made of Exotic Material
Modelo SD250F
TW 90.40
- Pressure transmitter with field case
Modelo F-10
PE 81.11
- Resistance Thermometers, Compact Design
Modelos TR221, TR223
TE 60.18
- Termostato bimetálico para tensiones de conmutación de hasta 250 V
Modelo TFS135
TV 35.02
- Solid Machined, with Flange in Full Penetration Welded Construction
Modelo SI410F
TW 90.70
- Thermocouples Straight Design
Modelo TC501
TE 65.30
- Bourdon tube pressure gauge with electrical output signal, stainless steel, safety version, for ultrapure gas applications
Modelo PGT23.063UHP
PV 12.05
- Transmisor de presión para compresores de aire
Modelo C-2
PE 81.47
- Multiplexor para monitor de emisión
Modelo GA33
SP 62.16
- Pressure gauge with digital indicator for tyre pressure apparatus
Modelo PGD14
SP 21.02
- Transmisor de temperatura para bus de campo para FOUNDATION™ Fieldbus y PROFIBUS® PA
Modelo T53
TE 53.01
- Bourdon tube pressure gauge, for tyre pressure apparatus
Modelo 111.14
PM 01.21
- Analysis instrument for determining the concentration of SO2 in SF6 gas
Modelo GA25
SP 62.04
- Bimetal thermometer for heating technology, standard version Upper
Modelo A43
TM 43.01
- Termómetro bimetálico con contactos eléctricos, versión en acero inoxidable
Modelo TGS55
TV 25.01
- Temperature controller with digital indicator, panel mounting series
Modelo SC64
AC 85.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval, NS 40 and NS 50
Modelo PGS21.050
SP 21.03
- Válvula de aguja y válvula multiport
Modelos IV10, IV11
AC 09.22
- Balanza de pesos muertos digital
Modelo CPD8000
CT 32.04
- Mineral insulated cable for additional thermocouple
Modelo SensyMIC
MI-Kabel
- Duplex pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80, 100 and 130
Modelo PG21DPB
PM 02.16
- CalibratorUnit
Modelos CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M
CT 35.02
- Uniones de conexión con diámetro nominal DN 20, válvulas, válvulas de acoplamiento, tapas protectoras, racores, adaptadores y conexiones para analizadores
Modelo GCx-20
SP 61.14
- Presostato, alta capacidad de ajuste del diferencial de conmutación, para la industria de proceso
Modelo PSM-700
PV 35.05
- Sensor de presión diferencial para la tecnología de ventilación y aire acondicionado, con conmutador e indicador digital
Modelo A2G-45
PE 88.01
- Interruptores de flotador para aplicaciones industriales, con salida de temperatura
Modelo RLS-3000
LM 50.06
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión bridada, membrana enrasada
Modelo DSS27M
DS 95.12
- Unidad de medida extraíble, para termorresistencias
Modelo TR10-A
TE 60.01
- Cabezal con indicador digital integrado, versión estándar y versión con seguridad intrínseca
Modelos DIH10, DIH10-Ex
AC 80.11
- Manómetro de membrana con contactos eléctricos, alta protección de sobrecarga hasta 100 bar y versión de seguridad, alta protección de sobrecarga hasta 400 bar
Modelos 432.36+8xx, 432.56+8xx
PV 24.07
- Compression force transducer, standard version up to 300 kN
Modelo F1811
FO 51.56
- Limitador de presión, ajustable, latón o acero inoxidable
Modelo 910.13
AC 09.04
- Sensor de presión, para mediciones de precisión
Modelos P-30, P-31
PE 81.54
- Compression force transducer with bilateral spherical force introduction up to 50 t
Modelo F1861
FO 51.61
- Sensor de presión con IO-Link, contactos electrónicos PNP o NPN
Modelo A-1200
PE 81.90
- Termopar multipunto flexible para vainas, con/sin función de purga
Modelos TR96-O, TC96-O
TE 70.11
- Sonda de temperatura de inmersión para la técnica de refrigeración
Modelo TF43
TE 67.13
- Calibrador de temperatura de bloque seco
Modelo CTD9100-1100
CT 41.29
- Manómetro de muelle tubular con presostato electrónico, caja en acero inoxidable, DN 50 y 63
Modelo PGS25
PV 21.04
- Transmisor de temperatura de campo HART®
Modelos TIF50, TIF52
TE 62.01
- Sensor termopar multipunto, versión en miniatura
Modelo TC97
TE 70.12
- Densímetro de gas
Modelo GDI-063
SP 60.21
- Thermocouple for additional thermowell
Modelo TC10-E
TE 65.05
- Termopar ajustable de bayoneta, para la industria de plásticos, versión con resorte
Modelo TC47-AB
TE 67.20
- Analogue amplifier, PCB or DIN-rail mounting
Modelo EZE10
AC 50.02
- SF6 gas filling unit, with optional on-cart weighing and optional vacuum pump
Modelos GFU08-B, GFU08-C, GFU08-E, GFU08-W
SP 63.08
- Manómetro diferencial con señal de salida, para la industria de procesos, con elevada resistencia contra sobrepresión hasta 400 bar
Modelos DPGT43HP.100, DPGT43HP.160
PV 17.13
- Resistance Thermometers Compact Design with Programmable Transmitter
Modelos TR225, TR227
TE 60.19
- Thermowells Solid Machined, with Flange
Modelo SI400F
TM 90.55
- Analogue Temperature Transmitter, Process Industry Series, Head Mounting
Modelo T31.10
TE 31.01
- Threaded cable thermometer for shipbuilding industry
Modelos TR192, TC192
TE 69.05
- Manómetro de presión diferencial, aleación de cobre o acero inoxidable, rangos de indicación de 0,6 ... 1.000 bar
Modelos 711.12, 713.12, 731.12, 733.02
PM 07.02
- Bomba de vacío portátil para preparación de relleno de celdas de gas SF6
Modelo GVP-10
SP 63.12
- Manómetro diferencial, para la industria de procesos, cámara completamente de metal
Modelos 732.31, 733.31, 732.51, 733.51
PM 07.05
- Manómetros con muelle tubular y contactos eléctricos Caja de plástico
Modelo PGS10
PV 20.01
- Bourdon tube pressure gauge with stepped electrical output signal
Modelo PGT15
PV 11.04
- Resistance Thermometers, NEUMO BioControl®
Modelo TR451/452
TE 60.27
- Differential pressure switch, DELTA-switch
Modelo DPS40
PV 27.21
- Resistance Thermometer DiwiTherm®, with digital display
Modelo DR111
TE 50.01
- Pressure transmitter according to DESINA
Modelo SD-10
PE 81.24
- Level sensor, with reed switch chain technology
Modelo
- Gas-actuated temperature switch Flameproof enclosure Ex d
Modelo TAG
TV 31.61
- Resistencia normalizada
Modelo CER6000
CT 70.30
- Torre de refrigeración para manómetros
Modelo 910.32
AC 09.21
- Float switch with permanent magnet
Modelo
- Manómetro con muelle tubular, versión industrial, caja de acero inoxidable, relleno de líquido, DN 80
Modelo PG21HD
PM 02.13
- Manómetro de membrana con señal de salida, para la industria de procesos, con una seguridad de sobrepresión, de hasta 10 veces mayor, máx. 40 bar
Modelos PGT43.100, PGT43.160
PV 14.03
- Sistema de calibración para instrumentos de medición, de densidad de gas SF₆
Modelo BCS10
SP 60.08
- OEM pressure sensor module with ceramic thick film technology
Modelo MCTH-1
PE 81.43
- Interruptor de flotador para sentinas, para la industria náutica
Modelo RLS-5000
LM 50.08
- Multipoint thermometer in band design
Modelos TR95, TC95
TE 70.01
- Manómetro con muelle en espiral, versión DirectDrive
Modelos 116.18.036, 116.18.041
SP 01.24
- Calibrador multifuncional documentador
Modelo CEP6100
CT 83.51
- Multiplexores
Modelos CTR3000, CTR5000, CTS3000, CTS5000
AC 87.01
- Indicator for panel mounting
Modelo 910.70
SP 20.02
- SF₆ service equipment for filling, cleaning and recovery of SF₆ gas
Modelo GPU-B-3000
SP 63.17
- Miniature tension/compression force transducer for small measuring ranges from 10 N
Modelo F2221
FO 51.26
- Termómetro bimetálico, versión robusta
Modelo 54
TM 54.01
- Hydraulic compression force transducer, NS 3 x 16, 3-jaw clamping force test instrument up to 470 kN
Modelo F1112
FO 52.25
- Test set for measurement of electrode forces for 10 kN, 20 kN welding tongs
Modelo FSK01
FO 54.15
- Transmisor de nivel magnetoestrictivo, principio de medición de alta resolución, para aplicaciones industriales
Modelo FLM-CM
LM 20.05
- Manómetro de membrana enrasada, para aplicaciones sanitarias, versión compacta, DN 63
Modelo PG43SA-C
PM 04.15
- Calibrador de temperatura de bloque seco
Modelo CTD9100-ZERO
CT 41.30
- Manifold para manómetros diferenciales, manifold de 3, 5 válvulas
Modelos IV30, IV31, IV50, IV51
AC 09.23
- DC resistance thermometry bridge
Modelo CTR6000
CT 60.30
- Transmisor para la tecnología de la refrigeración y la climatización
Modelo AC-1
PE 81.46
- Universal pressure transmitter UniTrans with PROFIBUS PA interface, intrinsically safe (ATEX)
Modelo IUT-10-5
PE 86.03
- Druckmittlersystem aus PFA oder PTFE mit trockener Messzelle und elektronischem Ausgangssignal
Modelo Hydra-Dry
SP 99.22
- Primary-standard resistance thermometry bridge
Modelo CTR9000
CT 60.80
- Uniones de conexión con diámetro nominal DN 8, válvulas, válvulas de acoplamiento, tapas protectoras, racores, adaptadores y conexiones para analizadores
Modelo GCx-08
SP 61.13
- Bourdon Tube Pressure Gauge, for Clean Dry Air Applications
Modelo 131.12
PM 01.06
- Vaina para bridas solapadas según ASME B16.5 (de barra), diseño Vanstone, según los estándares petroquímicos
Modelo TW31
TW 95.31
- Sensor de presión diferencial doble para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-52
PE 88.03
- Baño de calibración, baño caliente y frío
Modelos CTB9400, CTB9500
CT 46.20
- Flame rod Kanthal tip
Modelo KNTH
SP 05.18
- Hand-held strain gauge measuring instrument, for force transducers or load cells in mobile test equipment
Modelo E3906
AC 50.04
- Obturador para manómetros, latón, acero o acero inoxidable
Modelo 910.12
AC 09.03
- Separadores galvánicos de seguridad intrínseca
Modelo IS Barrier
AC 80.14
- Kit de servicio hidráulico
Modelo CPG-KITH
CT 93.02
- Automatic pressure balance
Modelo CPB8000
CT 32.03
- Bomba de prueba manual neumática
Modelo CPP7-H
CT 91.02
- Interruptor de flotador suspendido para agua y aguas residuales
Modelo RLS-6000
LM 50.09
- Manómetro de precisión, aleación de cobre, clase 0,6, DN 160
Modelo 312.20
PM 03.01
- Manómetro con muelle tubular, para montaje en panel
Modelo PG23CP
PM 02.24
- Hydraulic compression force transducer, heavy-duty version up to 400 kN
Modelo F1125
FO 52.11
- Hydraulic compression force transducer, Welding tongs test instrument up to 36 kN
Modelo F1102
FO 52.16
- Calibrador portátil multifuncional
Modelo Pascal ET
CT 18.02
- Ring force transducer, for general applications up to 1.500 kN
Modelo F6215
FO 51.28
- Manómetro de cápsula con señal de salida, para la industria de procesos, con elevada resistencia contra sobrepresión
Modelos PGT63HP.100, PGT63HP.160
PV 16.06
- Installation kit for load cell, for rated forces from 300 kg to 2,000 kg
Modelo AZK02
AC 50.11
- Para la industria de plásticos, termopar tipo boquilla
Modelo TC47-NT
TE 67.22
- Unidad de programación, para transmisores de temperatura y termorresistencias
Modelo PU-448
AC 80.16
- Unidad de servicio para SF₆, para llenado, limpieza y aspiración de gas SF6
Modelos GPU-S-2000, GPU-S-3000
SP 63.16
- Manómetros de presión diferencial, versión compacta NG 80, clase 2,5 a 4,0, con elevada resistencia contra sobrepresión
Modelo 716.05
PM 07.12
- Manómetro diferencial, con indicación de presión de trabajo incorporada (DELTA-plus)
Modelo DPG40
PM 07.20
- Gauge adapters for pressure measuring instruments
Modelo 910.10
AC 09.01
- Termorresistencia con cable, versión tubo
Modelo TR41
TE 60.41
- Fabricated, with Aseptic Connection
Modelo SW200H
TW 90.45
- Termorresistencia roscada
Modelo TR201
TE 60.15
- Thermowells Fabricated, Screwed Connection
Modelo SD500G
TM 90.10
- Manómetro de cápsula, aleación de cobre o acero inoxidable, ejecución estándar, DN 50 y 63
Modelos 611.10, 631.10
PM 06.01
- Manómetro de cápsula con contactos eléctricos, para la industria de procesos, con elevada Resistencia contra sobrepresión
Modelo 632.51+8xx
PV 26.06
- Termopar, antillama integrada en el cuello del tubo, Ex-d, para montar en vaina
Modelo TC10-W
TE 65.14
- Gas density transmitter with 4 ... 20 mA density and 4 ... 20 mA temperature signal
Modelo GD10-F2
SP 60.12
- Gas Leak Tight Connection (High Voltage), Valves, Couplings
Modelos GLTC10, GLTC20 HV
SP 61.03
- Separador con conexión bridada, conexión bridada
Modelo 990.29
DS 99.29
- Bourdon tube pressure gauge, test gauge, safety version, class 0.6
Modelo 332.11
PM 03.04
- Unidad de servicio compacta para SF6 Para llenado, limpieza y aspiración de gas SF6-
Modelo GPU-10
SP 60.25
- Termómetro bimetálico con contactos eléctricos, versión de acero inoxidable
Modelo 55-8xx
TV 25.01
- Termorresistencia de superficie
Modelo TR50
TE 60.50
- Sistema de medición para análisis de laboratorio de productos de descomposición en gas SF6
Modelo GFTIR-10
SP 62.17
- Termostato compacto, protección antideflagrante Ex d, para la industria de proceso
Modelo TCA
TV 31.65
- Manómetro de muelle tubular con señal de salida, versión estándar, conector de salida
Modelo PGT01
PV 11.01
- Interruptores de flotador OEM, versión en miniatura, montaje vertical
Modelo RLS-7000
LM 50.11
- Gas Density Switch (GDS)
Modelo GDS-HV
SP 60.30
- Termopar de superficie con terminal circular, para la industria de plásticos
Modelo TC47-RL
TE 67.26
- Vaina para aplicaciones sanitarias, para soldadura orbital
Modelo TW61
TW 95.61
- Pressure balance, high-pressure version
Modelo CPB5000HP
CT 31.51
- Sensor de nivel hidrostático sumergido para agua y aguas residuales
Modelo LW-1
LM 40.03
- Patrón primario balanza de presión
Modelo CPB6000
CT 32.01
- Strain transducer up to 1,000 μe
Modelo F9302
FO 54.10
- Presostato absoluto, caja de acero inoxidable
Modelos APW, APW10
PV 35.49
- Sensor de conducto de ventilación para calidad de aire, VOC
Modelo A2G-80
SP 69.01
- Termómetro infrarrojo portátil
Modelo CTR1000
CT 55.21
- Gas-actuated thermometer with switch contacts for sanitary applications, stainless steel version
Modelo 74-8xx
TV 27.02
- Termopar con brida, con vaina de tubo
Modelo TC10-F
TE 65.06
- Termorresistencia para procesos estériles, enrasado, NEUMO BioControl®
Modelo TR20
TE 60.20
- Manómetro con muelle tubular de acero inoxidable, ejecución solidfront, alta seguridad de sobrepresión
Modelos 232.36, 233.36
PM 02.15
- Pneumatic comparison test pump
Modelo CPP120-X
CT 91.03
- Manómetro de presión diferencial con indicación de la presión de servicio integrada
Modelo 702.01.100
PM 07.15
- Vaina con brida, para roscar o soldar
Modelo TW70
TW 95.70
- Ring force transducer for screw forces up to 450 kN
Modelo F6804
FO 51.60
- Bimetal thermometer for heating technology, high-quality version
Modelo A51
TM 51.01
- Válvula monobloque, para procesos de muestreo e inyección
Modelos IBS3, IBJ4
AC 09.26
- Bimetal Thermometer
Modelo 45
TM 45.01
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 850 kN
Modelo F1145
FO 52.19
- Inclination sensor, X/Y/Z direction, -45 ... +45°
Modelo N2101
FO 59.04
- Bomba de comparación hidráulica
Modelos CPP1000-X, CPP1600-X
CT 91.12
- Presostato electrónico con indicación
Modelos PSD-30, PSD-31
PE 81.67
- Balanza de presión hidráulica
Modelo CPB5800
CT 31.11
- Resistance Thermometers
Modelo TR812
TE 60.45
- Manómetro diferencial, para la industria de procesos, cámara completamente de metal
Modelos 732.14, 762.14
PM 07.13
- Manómetro diferencial con contactos eléctricos, para la industria de proceso
Modelos DPGS43HP.100, DPGS43HP.160
PV 27.13
- Separadores para tubos con conexión estéril, con conexión clamp (TRI-CLAMP®)
Modelos 981.22, 981.52, 981.53
DS 98.52
- Cable resistance thermometer for shipbuilding industry, penetration probe
Modelo TR197
TE 69.15
- Thermocouples, Sheathed Design
Modelo TC7X0
TE 65.40
- Transmisor de presión diferencial
Modelo 890.09.2190
PE 81.78
- Thermowells Solid Machined, Screwed Connection
Modelo SI710G
TM 90.25
- Termopares, a blindaje antideflagrante
Modelo TCD20
TE 65.60
- Solid machined, with Flange
Modelo SD400F
TW 90.51
- Sensor de temperatura superficial con cable de conexión
Modelo TF44
TE 67.14
- Manómetro con muelle espiral, conexión dorsal, versión DirectDrive
Modelo 116.15
PM 01.16
- Termorresistencia roscada para la industria náutica
Modelo TR295
TE 69.21
- Precision thermometer
Modelo CTR5000
CT 60.20
- Termómetro de dilatación de gas para ingeniería de procesos estériles
Modelo 74
TM 74.01
- Transmisor de presión diferencial Eco
Modelo A2G-55
PE 88.04
- Separador de membrana con conexión estéril, para aplicaciones sanitarias, NEUMO BioConnect®
Modelo 990.50
DS 99.50
- Manómetro de muelle tubular con señal de salida eléctrica, acero inoxidable, versión de seguridad, DN 63
Modelo PGT23.063
PV 12.03
- Manómetro de membrana con señal de salida eléctrica, para la industria de procesos, elevada resistencia contra sobrepresión, hasta 40, 100 o 400 bar
Modelos PGT43HP.100, PGT43HP.160
PV 14.07
- Termómetro de tension, limitador de temperatura de seguridad
Modelo SB15
TV 28.03
- Transmisor de presión con tecnología de película delgada, para hidráulica móvil
Modelo MH-1
PE 81.21
- Manómetro en diseño higiénico con separador incorporado, con conexión clamp
Modelo DSS22P
DS 95.07
- Expansion thermometer
Modelos TF58, TF59
TM 80.02
- Load cell up to 2,000 kg
Modelo F4817
FO 53.12
- Manómetro de precisión, con maletín de transporte y certificado, a partir de clase 0,1, DN 250
Modelo 342.11
PM 03.03
- Termómetro bimetálico para la técnica del frío y del aire acondicionado
Modelo A48
TM 48.01
- In-line diaphragm seal for flange connection, flange type
Modelo 981.27
DS 98.27
- Differential pressure gauge Eco
Modelo A2G-05
PM 07.42
- Presostato compacto, para aplicaciones industriales
Modelo PSM01
PV 34.81
- Presostato compacto OEM, caja tipo bloque
Modelo PSM03
PV 34.83
- Manómetro con membrana miniatura UHP, diámetros nominales 1" y 1,3"
Modelos 432.10, 432.15
PM 04.18
- Caja de campo para transmisores de temperatura
Modelo TIF11
TE 62.02
- Compression force transducer, miniature design to 5 kN
Modelo F1818
FO 51.58
- Separador para conexión bridada, diseño de rosca de tubo, aplicaciones urea
Modelo 990.49
DS 99.46
- Software de calibración
Modelo WIKA-Cal
CT 95.10
- Sensor de presión de alta calidad con separador montado, con conexión clamp
Modelo DSS22T
DS 95.08
- Termopar de superficie
Modelo TC50
TE 65.50
- Termorresistencia con brida, con vaina de tubo
Modelo TR10-F
TE 60.06
- Mini temperature switch, flameproof enclosure Ex d
Modelo TXA
TV 31.72
- Sensor de nivel, versión en acero inoxidable, para aplicaciones industriales
Modelo RLT-1000
LM 50.02
- Conexión hermética al gas, válvula combinada triple
Modelo GLTC10 combination valve
SP 61.11
- Manómetro de precisión, versión de seguridad, clase 0,6, DN 160
Modelos 332.30, 333.30
PM 03.05
- Manómetro de muelle tubular con presostato electrónico, caja acero inoxidable, tipo de protección IP41
Modelo PGS07
PV 21.06
- Termorresistencia para la superficie de tubería, tipo abrazadera
Modelo TR51
TE 60.51
- Cable-Resistance Thermometer
Modelo TR7X0
TE 60.40
- Transmisor de presión para apclicaciones OEM
Modelo OC-1
PE 81.41
- Differential Pressure Gauge, With bourdon tube, in-line entry
Modelo 712.21
PM 07.11
- Solid Machined, with Threaded Flange in Screwed and Welded Construction
Modelo SI440F
TW 90.65
- Detector de gas basado en la tecnología de infrarrojos
Modelo GIR-10
SP 62.02
- Termopares ejecución recta según DIN 43 733
Modelo TC51X
TE 65.31
- Fabricated, with Flange, Wetted Partes Made of Tantalum
Modelo SD260F
TW 90.46
- Cable thermometer with compression fitting for shipbuilding industry
Modelos TC191, TR191
TE 69.01
- Calibrador de temperatura portátil
Modelo CEP3000
CT 82.01
- Resistance Thermometers for Sterile Process Technology
Modelo TR481
TE 60.29
- Manómetro pequeño con tubo de Bourdon, conexión dorsal, versión estándar
Modelo 111.12.027
PM 01.17
- Manómetro de muelle tubular con señal de salida, caja en acero inoxidable
Modelo PGT11
PV 11.06
- Densímetro (GDI)
Modelo GDI 233.52.063
SP 60.21
- Bourdon tube pressure gauge with switch contact, stainless steel case, with VdS approval
Modelo PGS11.040
SP 21.01
- Bourdon tube pressure gauge per DIN 38030, panel mounting series for rail-vehicle braking systems, NS 60, 80 and 100
Modelo PG21PB
PM 02.14
- Separadores con conexión estéril, para aplicaciones sanitarias, NEUMO conexión BioControl®
Modelo 990.60
DS 99.55
- Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre, caja en acero inoxidable, DN 100 y 160
Modelo 212.20
PM 02.01
- Termómetros de dilatación de gas con señal de salida eléctrica, versión en acero inoxidable
Modelo TGT73
TV 17.10
- Termorresistencia roscada, con vaina de tubo perforado modelo TW35
Modelo TR10-J
TE 60.10
- Termopar diseñado en zafiro, para mediciones de altas temperaturas con cámara de seguridad
Modelo TC84
TE 65.84
- Termómetro para exterior
Modelo TF41
TE 67.17
- Unidad extraíble, para termorresistencia con protección antideflagrante (TR10-L)
Modelo TR10-K
TE 60.11
- Ultra high purity transducer for hazardous areas, Ex ia IIC
Modelos iWU-20, iWU-25, iWU-26
PE 87.09
- Manómetro de muelle tubular con señal de salida, caja de plástico, DN 40, 50
Modelo PGT10
PV 11.05
- Differential pressure gauge with switch contacts, integrated working pressure gauge and micro switch
Modelo 702.02.100
PV 27.16
- Elementos sensores piezoresistivos y ensamblajes
Modelos SPR-2, TPR-2
PE 81.62
- Sonda de temperatura para roscar con cable de conexión
Modelo TF37
TE 67.12
- Hydraulic compression force transducer, compact version up to 120 kN
Modelo F1115
FO 52.12
- Compression force transducer, miniature design to 1,000 N
Modelo F1814
FO 51.57
- Separador con conexión bridada, diseño de brida tubular, aplicaciones urea
Modelo 990.48
DS 99.48
- Unidad de medida extraíble, para termorresistencia, en versión tubular
Modelo TR11-A
TE 60.13
- Bomba de comparación hidráulica
Modelo CPP7000-X
CT 91.13
- Pressure transmitter for shipbuilding industry
Modelo S-10
PE 81.17
- Manómetro según EN 837-1 con separador montado, con conexión bridada, membrana interior
Modelo DSS26M
DS 95.09
- Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre o acero inoxidable, versión cuadrada y rectangular para panel
Modelos 214.11, 234.11
PM 02.07
- Termopar de alta presión
Modelo TC90
TE 65.90
- Capsule pressure gauge, test gauge series, class 0.1 and 0.25; NS 250
Modelo 612.11
PM 06.04
- Termorresistencia roscada, versión en miniatura
Modelo TR10-D
TE 60.04
- Diaphragm pressure gauge, UHP flow-through gauge, NS 2"
Modelo 432.25.2
PM 04.12
- Pressure transmitter compact
Modelo C-10
PE 81.12
- Solid Machined, Weld-in Type
Modelo SI400S
TW 90.85
- Termopares
Modelo TC200
TE 65.10
- Fabricated, with Flange
Modelo SD200F
TW 90.15
- Infrared leak detector with changed indication
Modelo GA16
SP 62.12
- Compresor de vacío portátil para SF6 para aspiración de gas SF6
Modelo GVC-10
SP 63.13
- Termorresistencia unidad extraíble TR002
Modelo TR002
TE 60.01
- In-Line Resistance Thermometer
Modelo TR472
TE 60.28
- Electrical thermometer for shipbuilding industry, stern tube
Modelos TR791, TC791
TE 69.30
- Manómetro de presión diferencial, Cryo Gauge, aleación de cobre o acero inoxidable, NG 160
Modelos 712.15.160, 732.15.160
PM 07.30
- Manómetro digital
Modelo CPG500
CT 09.01
- Cámara externa para la medición de nivel con sensores instalados
Modelo BZG
LM 11.01
- Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable, process gauge, versión de seguridad según ASME B40.100
Modelos 232.34, 233.34
PM 02.10
- Transmisor, para densidad, temperatura, presión y humedad de gas SF6, con salida Modbus®
Modelo GDHT-20
SP 60.14
- Interruptor magnético
Modelo MSA
SP 30.02
- Sistema de medición de presión OEM, versión del módulo, montaje posterior
Modelo PMM01
PM 01.25
- Manómetro diferencial, diámetro nominal 63
Modelo A2G-mini
PM 07.43
- Magnetostrictive level transmitter
Modelo
- Balanza de pesos muertos en versión compacta
Modelo CPB3800
CT 31.06
- Interruptor de flotador para aplicaciones industriales
Modelo RLS-1000
LM 50.03
- Termopar para bloques de distribución, para la industria de plásticos
Modelo TC47-MT
TE 67.21
- Sensor de nivel de cadenas Reed, para aplicaciones industriales, con salida de temperatura
Modelo RLT-3000
LM 50.05
- Controlador universal para montaje en panel
Modelos CS6S, CS6H, CS6L
AC 85.08
- Manómetro digital para aplicaciones industriales generales
Modelo DG-10
PE 81.66
- Vaina para aplicaciones sanitarias
Modelo TW22
TW 95.22
- Tension/compression force transducer for material testing up to 2,200 kN
Modelo F2222
FO 51.29
- Placa de orificio, placa de orificio y placa de orificio estándar con cámara anular
Modelos FLC-OP, FLC-FL, FLC-AC
FL 10.01
- Tramo calibrado
Modelo FLC-MR
FL 10.02
- Tobera de caudal para montaje en el interior de tuberías, tobera de caudal para montaje con brida, tobera Venturi
Modelos FLC-FN-PIP, FLC-FN-FLN, FLC-FN-VN
FL 10.03
- Tubo Venturi, de barra, de chapa metálica
Modelos FLC-VT-BAR, FLC-VT-WS
FL 10.04
- Caudalímetro HHR ProPak™ para aceite y gas, para aplicaciones donde no hay espacio para tramos rectos en la entrada ni en la salida
Modelo FLC-HHR-PP
FL 10.07
- Bomba de comparación hidráulica
Modelo CPP1200-X
CT 91.08
- Tubo Pitot, versión extraíble y versión fija
Modelos FLC-APT-E, FLC-APT-F
FL 10.05
- Limitador de caudal
Modelos FLC-RO-ST, FLC-RO-MS
FL 10.06
- Caudalímetro HHR FlowPak®, para aplicaciones sin tramos rectos de entrada ni salida
Modelo FLC-HHR-FP
FL 10.09
- Medidor de caudal tipo wedge, para lodos y medios altamente viscosos
Modelo FLC-WG
FL 10.08
- Compact orifice plate for the direct mounting of differential pressure transmitters
Modelo FLC-CO
FL 10.10
- Caudalímetro V-cone, para un alto rendimiento en aplicaciones con espacio reducido de montaje
Modelo FLC-FC
FL 10.11
- Termopar Hot runner
Modelo TC46
TE 65.46
- Transductor de ultra alta pureza para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas, Ex nA ic
Modelos WU-20, WU-25, WU-26
PE 87.07
- Detector de caudal electrónico con indicación digital para el control de caudal de medios líquidos
Modelo FSD-3
FL 80.01
- Controlador PID para la regulación de caudales o de la presión diferencial, para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-100
SP 69.11
- Manómetro para buceo, Finímetro
Modelos 216.06.050, 216.40.050
PM 02.31
- Kit de llenado para gas SF6, para llenar y rellenar desde una bombona de gas
Modelo GFK-10
SP 61.20
- Manómetro digital de precisión
Modelo CPG1000
CT 10.01
- Manómetro portátil de precisión
Modelo CPH6300
CT 12.01
- REFRACTO-PAD® termopar para superficies de tubería
Modelo TC59-R
TE 65.56
- Indicador acoplable para transmisores de presión con interruptor
Modelo A-AI-2
AC 80.08
- Calibrador portátil de proceso
Modelo CPH7000
CT 15.51
- Presostato en miniatura, acero inoxidable, para la industria de procesos
Modelo PXS
PV 34.36
- Presostato en miniatura, caja antideflagrante Ex d, para la industria de procesos
Modelo PXA
PV 34.38
- Célula de carga de flexión, hasta 10 t
Modelo F3831
FO 51.21
- Transmisor de presión diferencial
Modelo DPT-10
PE 86.21
- Sensor de temperatura electrónico para conductos de ventilación, para la tecnología de ventilación y aire acondicionado
Modelo A2G-60
TE 62.90
- Manómetro, versión DirectDrive
Modelos PG81, PG91
PM 01.50
- Termorresistencia compacta OEM para roscar
Modelo TR31
TE 60.31
- Vaina versión ScrutonWell®
Modelos TW30, TW10, TW10-P, TW20, TW10-B, TW10-S, TW25
SP 05.16
- Separador con conexión bridada, versión roscada con membrana interior, gran volumen de trabajo
Modelo 990.41
DS 99.32
- Transductor de fuerza de tracción/compresión, con tecnología de película delgada hasta 500 kN
Modelos F2301, F23C1, F23S1
FO 51.17
- Longlife termómetro digital
Modelo TF-LCD
TE 85.01
- Termorresistencia, versión compacta
Modelo TR30
TE 60.30
- Manómetro de membrana para la industria de procesos, alta protección de sobrepresión hasta 100 bar, versión de seguridad, alta protección de sobrepresión hasta 400 bar
Modelos 432.56, 432.36
PM 04.07
- Termorresistencia, para procesos estériles, para soldadura orbital
Modelo TR22-B
TE 60.23
- Tubos flexibles para gas SF6, ancho nominal DN 8 y ancho nominal DN 20
Modelos GCH-08, GCH-20
SP 61.15
- Presostato diferencial compacto, protección antideflagrante Ex d
Modelos DE, DEC
PV 35.41
- Racores para manómetros
Modelo 910.14
AC 09.05
- Manómetro con tubo Bourdon, acero inoxidable, para temperaturas ambiente extremadamente bajas de hasta -70 °C [-94 °F], con relleno de caja, POLARgauge®
Modelo PG23LT
PM 02.22
- Manómetro con membrana aflorante, para aplicaciones sanitarias
Modelo PG43SA-S
PM 04.16
- Set de etiquetas adhesivas para arcos verdes y rojos, para manómetros y termómetros de dial NG 63, 100 y 160
Modelo 910.33
AC 08.03
- Analogue limit switch
Modelo EGS01
AC 50.05
- Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable, conexiones a proceso con compatibilidad VCR®
Modelo 232.35
PM 02.11
- WELD-PAD termopar para superficies de tubería
Modelo TC59-W
TE 65.58
- XTRACTO-PAD® termopar para superficies de tubería
Modelo TC59-X
TE 65.57
- V-PAD® termopar para superficies
Modelo TC59-V
TE 65.59
- Balanza portátil para bombonas de gas SF6
Modelo GWS-10
SP 63.09
- Top-mounted level indicator for level measurement in liquid media
Modelo UTN
LM 11.02
- Separadores con conexión estéril, para máquinas homogeneizadoras
Modelo 990.30
DS 99.33
- Manómetro de muelle tubular con contactos eléctricos, caja en acero inoxidable, DN 40 [1 ½"], 50 [2"] y 63 [2 ½"]
Modelo PGS21
PV 21.02
- Separador tubular (in-line), conexión estéril, NEUMO BioConnect®
Modelo 981.50
DS 98.50
- Manómetro digital de precisión
Modelo CPG1500
CT 10.51
- Controlador neumático de alta velocidad
Modelo CPC3000
CT 27.55
- Bomba de prueba manual neumática
Modelo CPP7
CT 91.04
- Manómetro con muelle tubular, líquido de relleno, caja de latón estampado
Modelo 213.40
PM 02.06
- Transmisor de presión
Modelo R-1
PE 81.45
- Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable, para aplicaciones con presiones altas hasta 3.000 bar
Modelo PG23HP-S
PM 02.28
- Contactos de conmutación eléctricos
Modelos GDM-063, GDM-100, 821, 831, 830E, 851
AC 08.01
- Transmisor de presión para procesos estériles
Modelo SA-11
PE 81.80
- Termómetro bimetálico para aplicaciones industriales
Modelos A52, R52
TM 52.01
- Unidad de servicio para SF₆, para llenado, limpieza y aspiración de gas SF6
Modelos GPU-B-2000, GPU-B-3000
SP 63.15
- Válvula monobloque, con conexión bridada
Modelos IBF2, IBF3
AC 09.25
- Bourdon tube pressure gauge with switch contacts for UHP (ultra high purity) applications, with reed contact model 851
Modelo 230.15-851
PV 22.05
- Presostato electrónico con display para OEM's
Modelo PSD-4-ECO
PE 81.69
- Manómetro de membrana con contactos eléctricos, para la industria de procesos, elevada resistencia contra sobrepresión de hasta 10 veces mayor, máx. 40 bar
Modelos PGS43.100, PGS43.160
PV 24.03
- Manómetro de cápsula, acero inoxidable, para la industria de procesos, con elevada resistencia contra sobrepresión, DN 100 y 160
Modelo 632.51
PM 06.06
- Manómetros tubulares de acero inoxidable con señal eléctrica. Ejecución de seguridad
Modelos PGT23.100, PGT23.160
PV 12.04
- Transmitters to combine with pressure gauges
Modelos 892.34, 891.34
AC 08.02
- Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre, caja en acero inoxidable, con líquido de relleno, NG 50, 63 y 100
Modelo 213.53
PM 02.12
- Termómetro para conductos
Modelo TF40
TE 67.16
- Modular high-precision pressure indicator
Modelo CPG8000
CT 25.05
- Calibrador multifuncional portátil
Modelos Pascal ET-P/IS GAS, CPH8000
CT 18.03
- Termómetro de expansión con microinterruptor, regulador indicador de temperatura
Modelo SC15
TV 28.02
- Termopar de bayoneta de ajuste fijo para la industria de plásticos
Modelo TC47-FB
TE 67.24
- Termopar ajustable roscado, para la industria de plásticos
Modelo TC47-AC
TE 67.23
- Para la industria de plástico , termopar para superficies planas
Modelo TC47-UB
TE 67.25
- Termopar de masa atornillable para la industria de plásticos
Modelo TC47-MB
TE 67.27
- Módulo sensor de presión, de 0,4 a 1.600 bar
Modelo TI-1
PE 81.57
- Manómetro de muelle tubular, versión OEM
Modelos 151.10, 151.12
PM 01.14
- Presostato de membrana, para la industria de procesos
Modelo MW
PV 31.10
- Presostato con muelle tubular, protección antiexplosiva Ex d
Modelos BA, BAX
PV 32.21
- Presostato con muelle tubular, versión en acero inoxidable
Modelo BWX
PV 32.20
- Transmisor de presión con membrana aflorante para medios viscosos y sustancias con partículas en suspensión
Modelo S-11
S-11
- Sensor de presión analógico
Modelo CPT6030
CT 25.14
- Célula de carga de flexión de hasta 500 kg
Modelo F3833
FO 51.22
- Medidor de alta precisión para determinar la concentración de gas SF6
Modelo GA65
SP 62.13
- Versión premium
Modelo CPT9000
CT 25.12
- OEM pressure sensor for mobile working machines for mobile hydrogen applications
Modelo MH-3-HY
PE 81.59
- Manómetro diferencial para presiones diferenciales muy bajas, a partir de 2,5 mbar, con sistema de membrana
Modelos 736.51, 736.51+8xx
PM 07.08
- SF₆ service equipment for filling, cleaning and recovery of SF₆ gas
Modelo GPU-S-3000
SP 63.18
- Sensor de presión OEM para aplicaciones industriales
Modelo O-10
PE 81.65
- Manómetro de muelle tubular con contactos eléctricos, para la industria de procesos
Modelos PGS23.100, PGS23.160
PV 22.02
- High-pressure check valve, with redundant sealing or metal seat
Modelo HPCV
AC 09.35
- Presostato compacto, para aplicaciones industriales, con histéresis ajustable
Modelo PSM02
PV 34.82
- Válvula de cierre para manómetros, latón, acero o acero inoxidable
Modelo 910.11
AC 09.02
- Presostatos, para aplicaciones industriales
Modelo PSM-520
PV 35.01
- Manómetro diferencial con señal de salida eléctrica
Modelo A2G-15
PV 17.40
- Load monitoring electronics, incl. application software
Modelo ESC24
AC 50.07
- Termostato antihielo
Modelo A2G-65
TE 62.92
- Termorresistencia de proceso, para montar en vaina o módulo básico
Modelos TR12-B, TR12-M
TE 60.17
- Termómetro bimetálico, versión estándar
Modelo A50
TM 50.03
- Termómetro bimetálico, ejecución de proceso según EN 13190
Modelo TG54
TM 54.02
- Termopar de proceso para montar en vaina, módulo básico
Modelos TC12-B, TC12-M
TE 65.17
- Termopar, para montar en vaina
Modelo TC10-B
TE 65.02
- Termopar roscado, con vaina
Modelo TC10-C
TE 65.03
- Termopar, sin vaina
Modelo TC10-H
TE 65.08
- Interruptor de nivel optoelectrónico para aplicaciones sanitarias
Modelo OLS-F1
LM 31.05
- Controlador de presión modular
Modelo CPC6050
CT 27.62
- Termorresistencia miniatura, para aplicaciones sanitarias, con conexión bridada
Modelo TR21-A
TE 60.26
- DS_PM0101
Modelos 111.10, 111.12
PM 01.01
- Manómetro con tubo Bourdon, aleación de cobre, caja de plástico, relleno de líquido
Modelo 113.13
PM 01.04
- Manómetro de muelle tubular, acero inoxidable, para la industria de procesos, ejecución de seguridad, DN 63, 100 y 160
Modelos 232.30, 233.30
PM 02.04
<