- Soluciones
- Industrias y aplicaciones
- Ingeniería mecánica y automatización
- Medición de nivel del depósito
Medición de nivel del depósito
- Máquinas de moldeo de inyección de plástico y fundición
- Unidades de control de temperatura
- Preparación de granulado
- Máquinas herramienta
- Lubricante refrigerante
- Agregados hidráulicos
- Sistemas de lubricación
- Accionamientos lineales
- Bombas y sistemas
- Prensas y máquinas de conformación
- Compresores de tornillo
- Compresores de pistón
- Grúas y montacargas
- Turbinas eólicas
- Corte por chorro de agua
- Bancos de prueba de alta presión
- Tecnología de pesaje en la construcción de maquinaria
- Medición de nivel del depósito
- Sistemas de filtrado
- Prensas de curado
Siempre que circulan medios líquidos desde y hacia un depósito de almacenamiento en el circuito, por ejemplo el lubricante refrigerante de una máquina herramienta o cuando se transportan líquidos desde un depósito o se suministran a un depósito, la altura de llenado en el depósito es una variable de control relevante. Este control se puede diseñar mediante una sencilla regulación de encendido/apagado de la bomba mediante un interruptor de flotador o un interruptor de nivel optoelectrónico. Con frecuencia, también se utiliza una sonda de nivel de medición continua (presión hidrostática de la columna de líquido en el depósito) para operar una bomba de velocidad variable de eficiencia energética.
Para todas las instalaciones, el cliente necesita una solución fiable y fácil de instalar. El sistema debe ser 100 % fiable, resistente a una amplia variedad de medios y resistente a los sólidos. Por supuesto, esto también se aplica a los interruptores de flotador y a los sensores de presión sumergibles. La ilustración de ejemplo de una planta de elevación de aguas residuales muestra la compleja tarea de la medición de nivel libre de mantenimiento en un medio con elevada densidad de sólidos. Aquí, WIKA, en estrecha cooperación con nuestros clientes, ha desarrollado una solución con una fiabilidad extraordinaria.