Transductores de fuerza tipo anillo

Células de carga tipo anillo de WIKA - transductores robustos para numerosas condicions de aplicación

Cuando el transductor de fuerza de compresión tiene un anillo pasante, se denomina transductor de fuerza tipo anillo (célula de carga tipo donut) o anillo de medición de fuerza. Los transuctores de fuerza de compresión tipo anillo son extremadamente robustos y adecuados para la detección de fuerzas muy elevadas (estáticas). Además, son óptmios para numerosas condiciones diferentes de montaje. La geometría del anillo se utiliza en la medición de fuerza para una amplia variedad de condiciones de espacio de montaje disponibles. Los principales campos de aplicación son el sector de la prensa, la medición de fuerza de husillo o incluso la geotécnica. WIKA ofrece transductores de fuerza de anillo eléctricos e hidráulicos con diámetros de 12 mm a 430 mm y en diferentes alturas de montaje. Descubra ahora nuestra gama de productos.