WIKA
WEGridDiagram_en-co

¿ Nuevo territorio? Su socio competente para SF6

Asesoramiento de productos

¿No está seguro de cuál es el producto que mejor se adapta a sus necesidades individuales o tiene preguntas relacionadas con la manipulación de gases, los equipos de servicio u otros temas? No hay problema: tenemos muchos años de experiencia en el ámbito de los gases SF6/alternativos y estaremos encantados de resolver sus dudas. Puede concertar una cita para una aclaración preliminar por teléfono, conferencia en línea o correo electrónico.

A continuación le ofrecemos un breve resumen de los temas más frecuentes:

Gases alternativos y tendencias futuras del sector

Desde hace casi diez años, el departamento WEgrid de WIKA trabaja en el ámbito de la SF6 y goza de la confianza de todos los fabricantes de instalaciones eléctricas de gas de renombre en todo el mundo. También puede beneficiarse de estos servicios de consultoría. Le ofrecemos una visión externa de varios gases y mezclas de gases alternativos. Esto es lo que abordaremos con usted:

  • si un nuevo gas alternativo puede utilizarse en su equipo y cómo (por ejemplo, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, la compatibilidad de los materiales, el análisis y las consideraciones sobre los posibles productos de descomposición en funcionamiento)
  • cómo manejar los gases en la zona de desarrollo (presión, temperatura, punto de licuefacción)
  • qué equipo necesita para ello (producción de mezclas gaseosas conforme a diversas normas, por ejemplo, DIN EN ISO 6142-1)

Control de la densidad del gas, digitalización

Fiabilidad, calidad y una conexión de datos segura son los tres aspectos fundamentales en la supervisión de la densidad del gas. Los avances tecnológicos ya están abriendo a nuestros clientes la posibilidad de supervisar sus plantas de gas mediante soluciones de digitalización. Esto garantiza una supervisión en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de una unidad de telecomunicación, que puede detectar incluso los cambios de estado más pequeños gracias a las clases de precisión más elevadas. Estaremos encantados de asesorarle en estos ámbitos con los conocimientos específicos de nuestros departamentos de desarrollo para ofrecerle una solución adecuada y económicamente viable. Nuestra gama de servicios incluye soluciones que van desde el control mecánico convencional de la densidad del gas y los productos híbridos hasta soluciones completas de digitalización.

La digitalización es una de las megatendencias de la última década. En el mercado existen varias soluciones de sistemas, pero no siempre han sido diseñadas por especialistas en el campo de la tecnología de sensores de densidad de gases. Nos gustaría asesorarle si se decide por una de estas soluciones y, por ello, le ofrecemos una evaluación externa de los sistemas de control de la densidad del gas, para que pueda aprovechar al máximo el potencial de optimización de costes que se prevé para usted.

No olvide que su sistema actual también puede optimizarse, mediante algoritmos adecuados, para compensar los cambios estacionales de las condiciones ambientales (horario de verano, de invierno, etc.) y proporcionar información fiable sobre la evolución de la densidad del gas en sus instalaciones.

Análisis de gases, deshidratación de gases y equipos de servicio

Los equipos de servicio sirven para combatir el envejecimiento natural de una central eléctrica de gas y le ayudan a determinar con detalle el estado actual de la central. Sin embargo, también pueden utilizarse para optimizar el rendimiento, por ejemplo mediante el secado sucesivo de la instalación durante su funcionamiento. Estaremos encantados de informarle y asesorarle sobre las posibilidades de que dispone en el ámbito de los equipos de servicio. Junto con usted, también estudiamos la rentabilidad del mantenimiento de los equipos de servicio y le asesoramos sobre los modelos de adquisición de estos equipos. Tras este servicio de asesoramiento, también le invitamos a echar un vistazo a la cartera de productos del Grupo WIKA o, alternativamente, a concertar una demostración de producto in situ.

Evaluaciones de riesgos y auditorías de procesos en la manipulación de SF6 o gases alternativos (EHS)

Cada instalación de desarrollo o producción y cada proceso son diferentes, pero todos tienen en común lo siguiente: hay que garantizar la seguridad de las personas que intervienen en el proceso. Para poder optimizar el proceso de acuerdo con los aspectos medioambientales, sanitarios y de seguridad, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Tiene a su disposición las siguientes opciones:

  • Evaluaciones de riesgos in situ con el consiguiente protocolo y documentación de la situación peligrosa
  • Auditorías de procesos en la manipulación de SF6 o gases alternativos de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de trabajo, así como la evaluación del proceso de acuerdo con las directrices sobre medio ambiente, salud y seguridad.