WIKA

Densímetro de gas

Densímetro de gas SF6: alerta fiable contra cantidades bajas de gas

El hexafluoruro de azufre (SF6) es un aislante eléctrico extremadamente eficaz para interruptores de media y alta tensión. Para un aislamiento adecuado, la densidad del gas debe mantenerse dentro de ciertos niveles. Además, como el SF6 es un potente gas de efecto invernadero, no debe escaparse a la atmósfera. Un densímetro de gas SF6 avisa a los usuarios de los niveles descendentes que indican contaminación y/o fugas. Los densímetros de gas SF6 de WIKA están compensados en temperatura y sellados herméticamente para proteger las mediciones de las fluctuaciones de la presión atmosférica y las diferencias en el nivel de montaje. Fabricados íntegramente en acero inoxidable para ofrecer fiabilidad y una larga vida útil, están equipados con hasta tres contactos de alarma para avisar con antelación cuando se alcanzan los niveles límite predefinidos.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Existen densímetros con contactos ajustables?

Los densímetros normalmente no están equipados con contactos ajustables. Los contactos de los densímetros se fijan mediante soldadura una vez ajustados. De este modo se evita que un ajuste involuntario o incorrecto pueda causar peligros. Además, lo ...

Más

¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.