Sistemas y servicios WIKA para pruebas de estanqueidad
¿Con qué métodos de ensayo se mide la estanqueidad de los componentes?
Para garantizar la estanqueidad de los componentes durante o al final de la producción, la norma DIN EN 1779 prescribe varios métodos de ensayo. La elección depende del índice de fugas que se desee alcanzar. Si los valores de esta dimensión son muy pequeños, la prueba de estanqueidad se lleva a cabo con un fluido trazador como el helio. Métodos de prueba de este tipo utilizados con frecuencia, de acuerdo con la norma DIN EN 1779 son (se mencionan las tasas de fuga que se pueden aplicar de forma fiable en la producción en serie):
- B3 prueba de acumulación de helio, límite de detección hasta 10 -5 mbar l / s
- B6 prueba de vacío de helio (externo), límite de detección hasta 10 -8 mbar l / s
- Prueba de aspiración de helio B4, límite de detección hasta 10 -5 mbar l / s
Con las pruebas de fugas de helio, pueden alcanzarse límites de detección de hasta 10 -9 mbar*l/s en condiciones ideales.
¿Qué sistemas y qué servicios ofrece WIKA en el campo de las pruebas de estanqueidad?
¿Qué sistemas y qué servicios ofrece WIKA en el campo de las pruebas de estanqueidad? Los clientes pueden aprovechar esta larga experiencia de dos maneras:
- WIKA fabrica para sus clientes sistemas de ensayo a medida con seguridad funcional probada sobre el terreno. Además del diseño de sistemas de pruebas completos, los procesos especiales, como las pruebas de estanqueidad en celdas de prueba individuales, se integran en los sistemas existentes o previstos del cliente.
- WIKA ofrece pruebas de estanqueidad según DIN EN 1779 como servicio, también para artículos individuales. El servicio incluye, entre otras cosas, pruebas con el método de caída de presión y también con el método de aumento de presión, además de las tres pruebas con helio.