Termómetros analógicos

Termómetros analógicos con rangos entre -200 y +700 °C

Nuestros termómetros analógicos están basados en los principios del reacciones térmicas en bimetálicos y gases. Con estos sistemas se cubren rangos entre -200 y +700 °C, con diferentes exactitudes, tiempos de respuesta y resistencia contra efectos ambientales La gran variedad de conexiones y los distintos diámetros y longitudes de bulbo permiten una excelente adaptación a las condiciones concretas del punto de medición. Los termómetros analógicos con capilar ofrecen una amplia flexibilidad de montaje. Todos los termómetros son aptos para operar con una vaina si fuera necesario.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un temómetro de dilatación de gas?

El sistema de medición está compuesto de bulbo, capilar y tubo elástico en la caja. Estos componentes forman una unidad. El sistema sensible está rellenado a presión con gas inerte. Si varía temperatura, varía la presión interior del bulbo.

La pres ...

Más