Servicio de calibración de instrumentos para medicion eléctrica
Los instrumentos de medición eléctrica se utilizan en todo tipo de sectores, desde el alimentario y el farmacéutico hasta las aplicaciones industriales. WIKA está acreditada para mediciones eléctricas desde 2014.
Formularios
- Garantía de calidad
- Cumplimiento de los ciclos de calibración
- Cumplimiento de los requisitos de auditoría
- Enfoque en los aspectos de seguridad
- Optimización del uso de recursos
- Reducción del consumo de energía
Ciclo de calibración recomendado
Instrumentos de medida eléctricos: 1 año
Laboratorio
Corriente continua: somos lo que necesita. Para contar con un socio competente en la supervisión de sus equipos de ensayo, envíenos sus instrumentos de medición de temperatura y presión, así como calibradores de presión con señales de medición eléctricas. Le convencerá el servicio de nuestros laboratorios acreditados.
Ventajas
- Calibradores de presión con señales eléctricas de medición
- Mantenimiento y sustitución de instrumentos de un solo proveedor
- Plazos de entrega rápidos
Características especiales
- Rangos de medición: 0 mA ... 100 mA
- DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025
- Tipo de certificado: certificado de inspección 3.1 o certificado de calibración DAkkS
- Directivas: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622
Dispositivos de medición calibrables
Calibramos y ajustamos, independientemente del fabricante:
- Multímetros
- Calibradores
- Calibradores multifunción
- Fuentes de corriente
Nuestro servicio de calibración mundial de un vistazo
¿Sus requisitos van más allá del alcance de los servicios mencionados? Por favor, no dude en contactarnos, contamos con una red mundial de laboratorios.
Alcance de acreditación ENAC
Nuestra oferta de servicios