Transductores de fuerza especiales

Transductores de fuerza especiales de WIKA: la experiencia como factor de éxito

Nos referimos a los transductores de fuerza que no se ajustan a ningún diseño estándar como transductores de fuerza especiales, también denominados galgas extensométricas o sensores de deformación. Debido a determinadas aplicaciones especiales de la industria hay que contemplar soluciones de diseño. Como fabricante de tecnología de medición con una extensa experiencia, WIKA puede aportar la mejor y mas economica solución para su aplicación. Entre nuestros transductores de fuerza especiales o galgas extensométricas se encuentran, por ejemplo, sensores de fuerza para determinar el peso de contenedores (sensores para cierres de giro) o para comprobar la tensión de cables (transductores de fuerza para cables metálicos). Las aplicaciones en las que se utilizan sensores de deformación son muy variadas y siempre requieren una gran experiencia en ingeniería. Puede contar con ello cuando confíe en la óptima solución de WIKA.

¿Qué es un transductor de deformación o extensómetro?

Los transductores de deformación, también denominados sensores de deformación, galgas extensométricas o extensómetros, son un tipo especial de sensor de fuerza y resultan muy versátiles, ya que son aptos tanto para mediciones estáticas como dinámicas. Los transductores de deformación se utilizan para medir las deformaciones que se han producido debido a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo existente. El sensor de deformación se instala rápidamente gracias a su sencillo diseño atornillable y puede alcanzar una gran precisión, a pesar de que se trata de una medición indirecta. Tras el montaje y el ajuste, la deformación se transmite mediante una unión por fricción desde el elemento sólido al transductor de deformación o a la galga extensométrica. Dado que el transductor se atornilla al componente durante su uso, una vez ajustado, el dispositivo presenta las características de un transductor de fuerza. WIKA ofrece galgas extensométricas con las siguientes señales de salida: mV/V, 4 … 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.

¿Para qué aplicaciones se utiliza un transductor de deformación?

El uso de transductores de deformación es especialmente adecuado para los sistemas existentes. En un silo o depósito existente, el reequipamiento de vigas de flexión o cizallamiento para la medición de fuerzas puede resultar muy costoso. Por otro lado, el transductor de deformación se integra rápidamente en la aplicación y constituye una alternativa rentable. Las galgas extensométricas de WIKA presentan una elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones, así como una buena estabilidad a largo plazo. Más información sobre las aplicaciones de los transductores de deformación / extensómetros en nuestro artículo de Blog “Practical applications of strain transducers”.

Posibles ámbitos de aplicación:

  • Máquinas de moldeo por inyección
  • Prensas, punzonadoras y gofradoras
  • Construcciones de acero y soportes de recipientes
  • Plantas de energía eólica
  • Maquinaria de construcción

¿En qué rango de deformación se puede utilizar un transductor de deformación?

El transductor de deformación, el sensor de deformación o el extensómetro pueden utilizarse para medir deformaciones o compresiones de 0 a 200 µε hasta un máximo de 0 a 1 000 µε. El extensómetro alcanza una exactitud global del 2 % del valor máximo de la escala. Para la medición, el transductor de fuerza se fija al componente mediante pernos en la zona donde se produce la deformación correspondiente.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué es el rango de temperatura de servicio?

El rango de temperatura de servicio es el rango de temperatura ambiente en el cual la célula de carga puede ser operada dentro de límites máximos de error sin que se produzcan cambios significativos en sus propiedades metrológicas durante su reutil ...

Más

¿Qué es el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID es un código único de siete dígitos que guarda temporalmente la configuración individual de un instrumento WIKA. La configuración WIKA puede guardarse, compartirse y utilizarse posteriormente mediante el Build ID.