WIKA

Sensor de densidad de gas

Tecnología de sensores de alta exactitud y estabilidad a largo plazo

Para la monitorización en línea de alta precisión de la densidad del gas, la temperatura, la presión y la humedad del gas SF6 en sistemas internos y externos de equipos con aislamiento de gasSF6, los sensores de densidad de gas WIKA son excepcionalmente adecuados. Los instrumentos se caracterizan por su tecnología de sensores de alta precisión que garantiza una muy buena estabilidad a largo plazo y su elevada resistencia contra interferencias electromagnéticas (CEM). Opcionalmente, existen soluciones híbridas que combinan transmisores de densidad de gas con monitores de densidad de gas convencionales con contactos de conmutación.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Sustituirá en el futuro el WIKA Build ID a los códigos de WIKA?

No, el Build ID no sustituirá a los códigos de WIKA. Al realizar un pedido, WIKA proporcionará siempre un código WIKA, cuya validez estándar no está limitada en el tiempo.

¿Por qué la medición de humedad con un densímetro no indica valores verosímiles?

Después de la puesta en servicio, los sensores de medición se nivelan hasta alcanzar el valor correcto. En función de las condiciones iniciales, esto puede tardar hasta dos días.