Versatilidad y flexibilidad
La amplia y profunda gama de productos WIKA ofrece una gran variedad de soluciones de medición. La cartera de WIKA se divide en varias líneas de productos, por lo que se adapta a la más amplia gama de aplicaciones. Además, muchos instrumentos pueden combinarse entre sí o ampliarse, por ejemplo, con separadores de membrana, capilares o termopozos.
Presión
Todo de un mismo proveedor: WIKA ofrece una gama completa de instrumentos para la medición de presión manométrica, absoluta y diferencial: manómetros, manómetros digitales, sensores de presión (también conocidos como transmisores de presión), transmisores de proceso, manómetros con señal de salida, presostatos y manómetros con contactos.
Gracias a los separadores, se pueden aplicar instrumentos de medición en temperaturas extremas entre -90 ... +400 °C y medios agresivos, corrosivos, heterogéneos, abrasivos, altamente viscosos o tóxicos. Para cada aplicación de los separadores ofrecemos el diseño, el material y líquidos de relleno perfectos.
La amplia gama de accesorios incluye válvulas y dispositivos de protección (por ejemplo, válvulas manométricas, grifos manométricos y sifones manométricos), accesorios de montaje y accesorios eléctricos.
Temperatura
Para cada rango de temperatura la solución adecuada: la cartera de productos WIKA para la medición eléctrica de temperatura incluye termopares, termómetros de resistencia (PTC y NTC) con conector integrado o cable conectado y versiones con cabezal de conexión. Se cubren rangos de medición de -200 a +1.700 C. Termostatos, transmisores de temperatura analógicos y digitales, controladores de temperatura e indicadores digitales complementan nuestra gama de productos.
Nuestros termómetros analógicos funcionan según el principio de accionamiento bimetálico, por expansión o por gas. Con estos sistemas se cubren rangos entre -200 y +700 °C, con diferentes exactitudes, tiempos de respuesta y resistencia contra efectos ambientales.
Para condiciones de servicio exigentes, los termopozos / tubos de protección de WIKA están disponibles tanto en ejecución de barra o de tubo. Las variantes ofrecidas difieren principalmente en sus diseños; con bridas, con roscas o para soldar. Además, los termopozos están disponibles en diseño Van Stone y con conexiones para aplicaciones sanitarias.
Nivel
Trabajamos en su nivel: WIKA dispone de una amplia gama de productos de control de nivel para temperaturas de hasta 450 °C, densidades a partir de 400 kg/m³ y rangos de presión de hasta 500 bar. La gama de productos incluye indicadores de nivel tipo Bypass, sensores de nivel hidrostático, indicadores de nivel de vidrio, interruptores de flotador magnéticos e interruptores optoelectrónicos. Los diseños especiales específicos para cada cliente completan la oferta de WIKA.
Fuerza
El programa de productos de medición de fuerza incluye transductores de fuerza, células de carga y medición hidráulica de la fuerza. La cartera de productos incluye transductores de fuerza de tracción y compresión, células de carga de flexión/cizallamiento, pernos de carga, eslabones de tracción, transductores de fuerza anulares y especiales, así como componentes electrónicos y sistemas completos.
Caudal
Nuestra gama de productos para elementos de caudal primario incluye placas de orificio, tramos calibrados, boquillas de flujo, tubos Venturi, tubos Pitot y orificios de restricción. Nuestra cartera también incluye interruptores de caudal y sensores de caudal de aire. Con esta amplia gama de productos, podemos cubrir casi todas las aplicaciones industriales. También desarrollamos soluciones a medida para satisfacer sus necesidades específicas.
Calibración
Máxima precisión para cada necesidad: WIKA ofrece una amplia gama de productos de instrumentos de calibración para las unidades físicas de medida de presión y temperatura, así como las señales eléctricas. Una serie de patentes específicas garantizan un rendimiento incomparable con la mayoría de nuestros instrumentos de calibración.
La gama de servicios comprende la calibración de instrumentos de medición en los laboratorios de calibración acreditados por ENAC y un servicio móvil para calibrar sus instrumentos in situ.
Soluciones para gas SF6
Para operar correctamente las plantas con gas SF6, se necesitan diversos equipos especializados. WIKA ofrece una amplia gama de productos y la experiencia de aplicación necesaria en la manipulación y el ciclo de vida de los sistemas aislados con gas SF6.
Soluciones de ingeniería
Su necesidad - nuestra solución: WIKA no sólo se ve a sí misma como un proveedor de tecnología de medición de alta calidad, sino también como un socio altamente competente que es capaz de crear soluciones diseñadas individualmente junto con usted. Consúltenos - estaremos encantados de asesorarle.