WIKA

Calibramos sus instrumentos de medición en el propio laboratorio de calibración acreditado de WIKA o en sus instalaciones. La calidad del producto, la seguridad de funcionamiento y la rentabilidad están directamente relacionadas con el registro preciso y fiable de las variables del proceso.

Formularios

  • Garantía de calidad
  • Cumplimiento de los ciclos de calibración
  • Cumplimiento de los requisitos de auditoría
  • Atención a los aspectos de seguridad
  • Optimización del uso de recursos
  • Reducción del consumo de energía

Ciclo de calibración recomendado

Instrumentos de medida eléctricos: 1 año

Laboratorio

Los instrumentos de medida que suministran y miden tensión continua (por ejemplo, el CPU6000 de WIKA) se utilizan en innumerables aplicaciones industriales y, por lo tanto, también están sujetos a la supervisión de equipos de prueba.

Ventajas

  • Calibradores de presión con señales de medición eléctricas
  • Mantenimiento e instrumento de recambio de un solo proveedor
  • Plazos de entrega rápidos
  • Características especiales
  • Rangos de medición: 0 V ... 100 V
  • DAkkS según DIN EN ISO/IEC 17025
  • Tipo de certificado: certificado de inspección 3.1 o certificado de calibración DAkkS
  • Directivas: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622

Dispositivos de medición calibrables

Calibramos y ajustamos, independientemente del fabricante:

  • Multímetros
  • Calibradores
  • Calibradores multifunción
  • Fuentes de tensión

Nuestro servicio de calibración mundial de un vistazo

¿Sus requisitos van más allá del alcance de los servicios mencionados? Por favor, no dude en contactarnos, contamos con una red mundial de laboratorios.

Sedes × Asia

Asia

Asia
Europa

Europa

Europa
América del Norte

América del Norte

América del Norte
África

África

África
Latin America

Latin America

Latin America
Oceanía

Oceanía

Oceanía
Sedes
Minimizar la selección
América Latina
América Latina
África
África
Oceanía
Oceanía
América del Norte
América del Norte

Nota

El Laboratorio de WIKA Argentina es el laboratorio Nº 37 perteneciente a la red SAC desde el año 2010, y tanto el laboratorio de calibración como servicio de calibración in-situ están certificados según la norma ISO/IEC 17025.