Para todas las señales eléctricas establecidas con sensor sin contacto

Los manómetros con señal de salida combinan las ventajas de la indicación analógica de un manómetro mecánico, que no necesita alimentación externa, y la señal de salida eléctrica de un transmisor de presión. Los instrumentos híbridos están disponibles para todas las señales eléctricas. Los sensores funcionan sin contacto y sin efecto retroactivo a la señal de medida. Muchos de los instrumentos pueden suministrarse según ATEX con un tipo de protección contra ignición intrínsecamente segura Ex i.

¿Qué es un manómetro con señal de salida?

Los manómetros intelliGAUGE multifuncionales son una solución económica y fiable para casi todas las aplicaciones de la instrumentación de presión. Combinan la indicación analógica de un manómetro mecánico, que funciona sin alimentación de energía externa, con la señal eléctrica de un sensor de presión. Los instrumentos híbridos están disponibles para todas las señales eléctricas. Los sensores funcionan sin contacto y sin efecto retroactivo a la señal de medida. Muchos instrumentos pueden suministrarse según ATEX Ex ia. En manómetros de diámetro 100 y 160 mm las señales de salida eléctrica pueden combinarse con contactos eléctricos. Además de los manómetros de tubo de Bourdon, de membrana y de cápsula con señal de salida, WIKA ofrece también manómetros de presión absoluta con señal de salida, así como transmisores de presión diferencial y manómetros de presión diferencial con señal de salida.

¿Qué es un transmisor de presión diferencial?

El transmisor de presión diferencial modelo DPGT40 de WIKA es un manómetro de presión diferencial con indicación de presión de trabajo y señal de salida integradas. Cuando se requiere una transmisión de señal y, al mismo tiempo, una presión diferencial legible in situ, se utiliza el DELTA-trans de la familia de productos DELTA-line. Además de la presión diferencial, el transmisor de presión diferencial DELTA-trans con señal de salida también puede mostrar la presión de trabajo con ayuda de la indicación de presión de trabajo integrada.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo encontrar información sobre la validez mínima del WIKA Build ID?

La información sobre la validez mínima del ID de construcción se muestra cuando se genera el ID.

¿Existe algún un efecto causado por la altitud sobre el nivel del mar sobre las mediciones de manómetros relativos?.

No tiene ningún efecto, ya que se mide siempre la diferencia de presión en relación con el ambiente.