- Industrias
- Industrial
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Plantas de cogeneración
Plantas de cogeneración
Si bien las plantas de cogeneración se diseñaban hasta hace unos años sólo para las centrales eléctricas, edificios industriales o urbanizaciones, actualmente se las aplican cada vez más para aplicaciones domóticas. Con el desarrollo de los “nano-CHP” cuya demanda de espacio es equivalente a la de una lavadora, esta forma de cogeneración se torna interesante también para los hogares particulares. Para un CHP ofrecemos instrumentos de medición fiables y económicos para presión, temperatura y nivel. Controle, por ejemplo, la presión de aceite de un motor de combustión interna con el transmisor de presión electrónico A-10, mientras que para un control fiable del nivel de aceite puede utilizar el interruptor de nivel optoelectrónico MCO-C01 o el interruptor magnético de flotador FLS.
La temperatura del aceite se controla mediante el termómetro para roscar TF35, el termómetro de expansión TGT70 con señal de salida eléctrica seleccionable o mediante nuestro limitador de temperatura de de seguridad tipo SB15. Con los instrumentos mecatrónicos de medición de la presión (PGS y PGT), puede vigilar la presión del agua en el circuito de calefacción y obtener simultáneamente una señal eléctrica que puede utilizarse con fines de control y regulación.