- Industrias
- Industrial
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Centrales de transferencia y distribución de calor
Centrales de transferencia y distribución de calor
Calefacción a distancia - un componente básico de la utilización eficiente de los recursos. Una de las ventajas más destacables de calefacción a distancia es el uso óptimo de la energía de cogeneración, aumentando notablemente su eficiencia. Mediante el principio de cogeneración se proporciona a los consumidores el calor residual, proveniente por ejemplo de centrales eléctricas, a través de largas distancias que permite elevar la eficiencia de estos centrales hasta el 90%. Para garantizar una conexión sin problemas a la red de calefacción urbana y local, los operadores establecen sus propios requisitos técnicos de conexión (TAB). Éstos definen las condiciones necesarias para una conexión directa o indirecta de una estación doméstica a la red eléctrica.
En función de la tarea de medición de que se trate, usted decide cuál de nuestros instrumentos de medición mecánicos, mecatrónicos o eléctricos va a utilizar. Disponemos de diferentes señales de salida, funciones de conmutación y elementos de medición, para efectuar una fácil incorporación en todos los tipos de instalaciones de control y regulación. Por ejemplo, para aplicar la temperatura de seguridad especificada en DIN4747 parte 1 (equipos técnicos de seguridad en plantas generadoras de calor), que se encuentra en todos los TAB, podría emplear nuestro controlador de temperatura de seguridad SW15 con homologación de tipo.