Medición continua con flotadores

Detectar niveles de altura de forma continua en cualquier momento

Nuestros transmisores de nivel permiten la medición continua de nivel, independiente de los cambios físicos y químicos de los líquidos, tales como: formación de espuma, conductividad, cambios en constates dieléctricas, presión, vacío, temperatura, condensación de vapores, formación de burbujas, efectos de ebullición y cambio de densidad. La interfaz HART® permite la medición simultánea de interfase y de nivel general. El nivel puede mostrarse proporcional a altura o volumen. La conexión al proceso, el tubo guía y el flotador se fabrican en diversas versiones de acero inoxidable 1.4571, 1.4435, 1.4539, titanio o plásticos variados.

¿Qué son los transmisores de nivel y cómo funcionan?

Los transmisores de nivel son sensores que se utilizan para medir el nivel de líquidos en recipientes o depósitos. Convierten el nivel de llenado medido en una señal eléctrica (por ejemplo 4 ... 20 mA/HART) que puede utilizarse para la visualización o el control de un proceso. Estos instrumentos son cruciales en muchos procesos industriales para garantizar que el nivel de llenado se encuentra dentro de unos límites seguros y eficaces. También pueden utilizarse para medición de interfaces.

¿Cómo funciona un transmisor de nivel magnetostrictivo?

Un transmisor de nivel magnetostrictivo, por ejemplo, el modelo FLM-CA, utiliza un flotador magnético a lo largo de una guía de ondas. Cuando se envía un impulso eléctrico a través de la guía de ondas, la interacción con el campo magnético del flotador crea una onda de torsión. Se mide el tiempo transcurrido entre el impulso y la onda para determinar con precisión el nivel. Esta tecnología es especialmente útil en aplicaciones que requieren gran precisión y fiabilidad.

¿Cómo funcionan los transmisores de cadena Reed?

Un transmisor de nivel de cadena Reed consiste en un gran número de contactos reed conectados en serie e instalados en una placa de circuito impreso. Cuando cambia el nivel del líquido, el flotador sube y baja a lo largo de la cadena reed. El sistema magnético del interior del flotador cierra los respectivos contactos reed en los distintos niveles de líquido a medida que se desplaza. De este modo, el cambio de nivel provoca un cambio analógico en la señal de salida. A su vez, la trama de la cadena reed define la resolución y la precisión del transmisor de nivel de la cadena de láminas.

¿Para qué ámbitos de aplicación son adecuados los transmisores de nivel magnetostrictivos o los transmisores de nivel de láminas?

Los transmisores de nivel magnetostrictivos ofrecen una precisión muy alta y son ideales para aplicaciones exigentes. Son especialmente adecuados para entornos en los que la precisión y la fiabilidad son cruciales. Los transmisores de nivel magnetostrictivos también son especialmente adecuados para aplicaciones de alta o baja temperatura, ya que muy pocos componentes están expuestos a las temperaturas extremas del proceso. Los transmisores de cadena Reed son más fáciles de instalar y más económicos, por lo que resultan ideales para aplicaciones estándar. Además, los transmisores de nivel de cadena Reed son especialmente adecuados para temperaturas ambiente adversas con fuertes vibraciones. La elección, por tanto, depende de los requisitos específicos de su aplicación, como la precisión, el coste y el entorno de instalación.

¿Cuáles son las ventajas de los transmisores de nivel basados en flotadores?

Los transmisores de nivel basados en flotadores tienen la ventaja de que se pueden poner en servicio muy rápidamente, ya que todos los ajustes importantes los realiza el fabricante durante el proceso de producción. Sin embargo, las mayores ventajas de la medición de nivel basada en flotadores residen en el proceso. Los transmisores de nivel basados en flotadores funcionan independientemente de la formación de espuma, las fluctuaciones de temperatura o la permitividad del medio.

En mi aplicación tengo una fuerte vibración. ¿Qué transmisor de nivel debo utilizar para mi aplicación?

Para aplicaciones con fuertes vibraciones, se deben utilizar generalmente transmisores de nivel de cadena reed como, por ejemplo, el modelo FLR-S. Los transmisores de nivel de cadena Reed son muy robustos frente a las cargas mecánicas.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona un sensor de nivel?

Estos sensores de nivel funcionan según el principio de sistema de flotador con transmisión magnética. El flotador actúa sobre una cadena de contactos de láminas asociados con resistencias que corresponden a un circuito potenciométrico de 3 hilos e ...

Más

¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?

El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.