WIKA

Convertidor de unidades

Con el convertidor de unidades WIKA, puede convertir las distintas unidades de los parámetros físicos de medición de presión y temperatura:






Nota
La función de conversión aquí disponible se ha creado con el máximo cuidado. No obstante, excluimos cualquier responsabilidad por la exactitud del resultado.

Unidades de presión

Parámetros de medición de presión

En el campo de medición de presión, hay muchas otras unidades además de bar y psi. Puedes utilizar el conversor de unidades para convertir, por ejemplo, mbar a μbar, Pa a kPa o mmWs a mWs.

Otras unidades comunes para la presión del mensurando:

  • MPa
  • kp/mm2
  • atm
  • inH2O
  • mmHg (Torr)
  • kp/cm2(kg/cm2)
  • ftH2O
  • inHg

Si quieres convertir las dos unidades más comunes, bar y psi, necesitarás los valores de conversión exactos. Si desea convertir bar a psi, multiplique el valor del bar por 14,503774. En sentido inverso, un valor psi se multiplica por 0,068948 para determinar la unidad en bar.

  • 1 bar = 14.503774 psi
  • 1 psi = 0.068948 bar

Tabla de conversión y factores de conversión de las unidades de presión más comunes

Unit bar mbar Pa N/ m2 kPa kN/m2 MPa MN/m2 atm mmWS Torr mmHg psi
1 bar 1 1000 10⁵ 100 0.1 0.986923 1.019716*10⁴ 750.0638 14.503774
1 mbar 0.001 1 100 0.1 10⁻⁴ 0.966923*10⁻³ 10.19716 0.7500638 0.014503774
1 Pa 1 N/m² 10⁻⁵ 0.01 1 0.001 10⁻⁶ 0.986923*10⁻⁵ 0.1019716 0.007500638 1.4503774*10⁻⁴
1 kPa 1 kN/m² 0.01 10 1000 1 0.001 9.86923*10⁻³ 101.9716 1.500538 0.14503774
1 MPa 1 MN/m² 10 10⁴ 10⁶ 1000 1 9.86923 1.019716*10⁵ 7500.628 145.03774
1 atm 1.01325 1013.25 101325*10⁵ 101.325 0.101325 1 1.033227*10⁴ 160.0021 14.695949
1 mmWS 9.80665*10⁻⁵ 0.0980665 9.80665 980665*10⁻³ 9.80665*10⁻⁶ 9.67841*10⁻⁵ 1 0.073556 1.422334*10⁻³
1 Torr 1 mmHg 1.33322*10⁻³ 1.33322 133.322 0.133322 0.133322*10⁻³ 1.315789*10⁻³ 13.59506 1 1.933672*10⁻²
1 psi 6.89476*10⁻² 68.9476 6894.76 6.89476 6.89476*10⁻³ 0.068046 703.06958 51.715075 1

Unidades de temperatura

La temperatura como parámetro de medición

En el campo de medición de temperatura, las unidades se diferencian según el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI. La temperatura se mide en grados Celsius (°C) o en kelvin (K). La medición de temperatura en grados Fahrenheit (°F) se utiliza principalmente en EE.UU. o también en el Reino Unido. En cambio, la unidad kelvin se utiliza principalmente en ciencia.

Unidades para la temperatura del mensurando:

  • Grados Celsius (°C)
  • Grados Fahrenheit (°F)
  • Kelvin (K)
  • Grados Rankine (°Ra o °R abreviado)

Tabla de conversión y factores de conversión de las unidades de temperatura más comunes

Si quieres convertir Celsius a kelvin, tienes que sumar 273 al valor Celsius. En cambio, al convertir de Celsius a Fahrenheit, el valor Celsius se multiplica primero por 1,8 y luego se añade 32 al resultado.

Con el conversor de unidades de WIKA podrás, por ejemplo, convertir de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius o de Fahrenheit a Rankine cuando se trate de temperaturas.

Temperatureinheiten_DE
°C Celsius °F Fahrenheit K kelvin ° R Rankine
Boiling water 100 °C 212 °F 373.15 K 671.67 °Ra
Human body 37 °C 98.6 °F 310.15 K 558.27 °Ra
Room temperature 21 °C 69.8 °F 294.15 K 529.47 °Ra
Freezing point of water 0 °C 32 °F 273.15 K 291.67 °Ra
Absolute zero -273.15 °C -459.67 °F 0 K 0 °Ra