En WIKA España estamos acreditados por ENAC desde 2010 en el área de presión. En octubre de 2022 WIKA adquirió la empresa de servicios Calibración Asistencia Técnica (CAT). El laboratorio de CAT obtuvo la acreditación ENAC en 1996 en el área de Presión siendo el primer laboratorio privado de Cataluña acreditado en esta área. Con la adquisición de la empresa Calibración asistencia técnica, WIKA ofrece al mercado múltiples servicios adicionales de calibración ENAC tanto en su laboratorio permanente como en in-situ. Gracias a esta exitosa unión tenemos la capacidad de proporcionar servicios de manera reactiva para satisfacer la demanda existente de servicios de calibración para gran variedad de áreas de calibración. Además, contamos con un equipo de técnicos cualificados con más de 25 años de experiencia. Nuestros laboratorios de calibración de equipos de presión y temperatura están acreditados para emitir un certificado de calibración de equipos de medición (certificado de calibración ENAC).
Aplicaciones
- Control de la calidad
- Mantenimiento de la periodicidad de calibración
- Cumplir exigencias normativas
- Funcionamiento de sus equipos
- Optimización de sus equipos
- Reducción del consumo de energía
Intervalos recomendados de recalibración
- Manómetros/sensores de presión: 1 año
- Balanzas de pesos muertos: 3 a 5 años
Ventajas
- Asistencia de un equipo con muchos años de competencia
- Instrumento de servicio y recambio de una solo proveedor
- Plazos de entrega rápidos
- Moderno laboratorio de calibración
- Asesoramiento cualitativo
- WIKA-Cal como software de calibración
- Calibración in situ
- Calibraciones acreditadas ENAC
Características
- Acreditación ENAC WIKA Sabadell: (conforme a UNE EN ISO/IEC 17025) Nº 188/LC10.135 Fecha de Acreditación: Junio 2009 Lab. Permanente
- Acreditación ENAC WIKA Palau: (conforme a UNE EN ISO/IEC 17025) Nº 62/LC10.039 Fecha de Acreditación: Diciembre 1996 Lab. Permanente Fecha de Acreditación: Noviembre 2007 Lab. "in situ"
- Rango de medición en laboratorio permanente desde -100 kPa hasta +700 Mpa.
- Rango de medición en laboratorio movil o in situ desde -100kPa … +25 Mpa.
- CMC 70*10-06 de lectura
- Certificados de inspección según EN 10204 3.1
- Exactitud de 0,003% ... 0,01 del valor de medición
Equipos a calibrar
Calibramos y ajustamos los siguientes instrumentos independientemente del fabricante:
- Manómetros de dial
- Instrumentos eléctricos de medición de presión como transductores, transmisores y sensores de presión
- Manómetros diferenciales analógicos
- Presostatos
- Manómetros de columna líquida / manómetros de tubo en U
- Manómetros de tubo inclinado
- Calibradores de presión
- Comprobadores de peso muerto / balanzas de presión
- Controladores de presión
- Manómetros de vacío
- Sensores de presión absoluta
- Sensores de presión diferencial
Servicio de calibración en todo el mundo
Nuestro servicio de calibración mundial de un vistazo:
Alcance de acreditación ENAC
Nuestra oferta de servicios