Elementos primarios de caudal

Elementos primarios de caudal para requerimientos especiales

Las placas de orificio, tramos calibrados, los tubos Venturi, tubos de Pitot y los orificios de restricción forman parte de nuestro portfolio de elementos primarias de caudal. Todos nuestros elementos primarios de caudal están diseñados de acuerdo con los principios y requisitos de las normas internacionales (ISO 5167 / ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Ofrecemos certificados de calibración de acuerdo con las normas ASME PTC6, ISPESL e IBR. La gran variedad de productos nos permite ofrecer versiones para casi la totalidad de aplicaciones industriales. Podemos desarrollar además soluciones personalizadas de acuerdo a sus requerimientos específicos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas tiene el WIKA Build ID?

Con el ID se puede volver a acceder en cualquier momento a la configuración correspondiente, modificarla o, en caso de que se precise asistencia, seguir tramitándola y encargarla a un empleado de WIKA. Compartir una configuración también es más fác ...

Más

¿Qué es la relación beta (β)?

La relación beta (β) indica el grado de restricción de la sección transversal del tubo. La relación beta debe considerarse como un factor. Una relación beta de 0,75 corresponde a una restricción del 75 % de la sección transversal del tubo.

¿Es necesario calibrar un elemento primario de caudal?

Elementos primarios de caudal fabricados según las tolerancias predeterminadas no requieren calibraciones. Sin embargo, en aplicaciones que exigen una exactitud elevada, por ejemplo en pruebas de rendimiento, se realizan calibraciones y ajustes par ...

Más