WIKA

Termopar de superficie

Termopares de superficie de alta calidad de WIKA

El propósito de la medición de temperatura para superficies de tubería consiste en determinar su vida útil, monitorizar su evolución y proporcionar equipos de protección para el área interior de una instalación. Con sensores precisos para superficies de tuberías, el usuario consigue una mayor vida útil de las tuberías y una producción optimizada en la operación de calentamiento de sus plantas. La gama de termopares de superficie WIKA incluye los termopares REFRACTO-PAD®, V-PAD®, XTRACTO-PAD® y WELD-PAD® y cada solución está adaptada a la aplicación específica. Junto con estos productos para superficies de tuberías, WIKA también ofrece servicios de instalación como componente integral de una solución exitosa de medición para la superficie de tuberías.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Para qué se utilizan los termopares de superficie
tubular?

La medición de la temperatura en calentadores u hornos es extremadamente importante y un termopar de superficie de tubo es una de las mejores maneras de determinar si la temperatura se mantiene dentro del rango permisible.

¿Qué ocurre una vez ha expirado la validez mínima del WIKA Build ID?

No se puede garantizar la validez después de tres meses.

¿Dónde puedo encontrar información sobre la validez mínima del WIKA Build ID?

La información sobre la validez mínima del ID de construcción se muestra cuando se genera el ID.